Choisissez votre emplacement:

Pays

Des multitalents fiables : le KMR iisy et la KMP 1500P viennent enrichir la gamme KUKA en matière de robotique mobile

Le groupe KUKA spécialiste de l'automatisation, élargit son offre dans le domaine des robots mobiles autonomes (AMR) en y ajoutant le Cobot mobile KMR iisy ainsi que la plate-forme mobile KMP 1500P.

17 juillet 2023


Le KMR iisy, combinaison entièrement intégrée de Cobot et de plate-forme de transport, tout comme la KMP 1500P, plate-forme mobile innovante, allient flexibilité et fiabilité dans des environnements exigeants. Ils sont équipés de manière optimale pour les halls de production et les entrepôts et sont donc les partenaires intelligents idéaux pour l'Industrie 4.0.

Un partenaire intelligent dans la production et la logistique - le KMR iisy

Le Cobot mobile KMR iisy se déplace rapidement et en toute sécurité dans l'espace et peut ainsi être utilisé de manière flexible à différents postes de travail dans les domaines du montage, de l'intralogistique et en tant que système de service robotisé. Il se compose du LBR iisy, au choix avec une capacité de charge de 11 ou 15 kg, et d'une plate-forme mobile pouvant supporter jusqu'à 200 kg de charge supplémentaire. Grâce à sa faible émission de particules et de gaz ainsi qu’à la certification ESD, le KMR iisy peut être utilisé sans crainte dans les salles blanches. Son utilisation intelligente est également convaincante : le Cobot et la plate-forme sont tous deux contrôlés par le même smartPAD pro. Un deuxième appareil de commande n'est donc pas nécessaire.

Le Cobot mobile KMR iisy se compose du LBR iisy, avec une capacité de charge de 11 ou 15 kg au choix, et d'une plate-forme mobile.

Pour une efficacité maximale dans les halls de production - la KMP 1500P

En revanche, lorsqu'il s'agit d'optimiser les processus intralogistiques, elle est considérée comme une solution d'automatisation d'avant-garde : la plate-forme mobile KMP 1500P. Elle permet de transporter jusqu'à une tonne et demie de matériaux et de pièces les plus divers. Elle convainc par sa course de 60 mm et sa précision de positionnement. Dans la préparation des marchandises, la mise à disposition de matériel sur les lignes et les cellules ainsi que pour le transport de pièces dans l'enchaînement des processus, elle est un partenaire indispensable.

La KMP 1500P permet de transporter jusqu'à une tonne et demie de matériaux et de pièces les plus divers.

La nouvelle génération de robots mobiles autonomes de KUKA

La nouvelle génération de robots mobiles autonomes (AMR) de KUKA répond aux exigences les plus élevées à l'ère de la logistique 4.0 : Elle est intelligente, flexible, sûre et facile à utiliser. L'installation de caméras 3D, les scanners laser de sécurité ou la classe IP 54 protègent de manière fiable les robots, les charges et l'environnement. Grâce à leur entraînement différentiel et à leur mobilité flexible, les robots mobiles s'adaptent à tous les environnements dynamiques et complexes et adaptent les trajectoires de manière autonome et efficace.

Grâce au système inductif et intelligent de gestion de la charge 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il est possible de recharger les robots sur une station de charge ou pendant le processus de travail. Si des travaux de maintenance s'avèrent nécessaires, ils peuvent être effectués facilement et rapidement grâce aux grandes trappes d'accès sur le KMR iisy et au système électronique de commande et de commutation facilement remplaçable de la KMP 1500P. Grâce au nouveau gestionnaire de flotte intelligent KUKA.AMR Fleet, l'intégration est grandement simplifiée, ce qui permet d'obtenir une solution rentable et sûre.

Un avenir compétitif grâce à KMR iisy et KMP 1500P

 

La facilité d'utilisation des robots mobiles permet d'améliorer les opérations dans l’(intra)logistique et de gagner ainsi du temps et de l’argent. Outre les grands groupes, les petites et moyennes entreprises en profitent également, les solutions KUKA dans le domaine de l'AMR leur ouvrant la voie vers un avenir compétitif.

Plus d'informations sur le Cobot mobile KMR iisy

Découvrez toutes les spécifications et les domaines d'application du KMR iisy.