Choisissez votre emplacement:

Emplacement

KR IONTEC ultra

Le KR IONTEC ultra est compact et puissant. Avec une capacité de charge de 90 à 120 kilogrammes, il offre des performances maximales dans un espace restreint ; il est donc optimal pour les applications de manutention et de soudage.


Un multitalent compact pour la manutention et le soudage

Le KR IONTEC ultra se distingue particulièrement dans les applications de manutention et pour le soudage par points avec des pinces de soudage légères. Le robot est aussi bien adapté à la manipulation des batteries dans le cadre de l’électromobilité qu’aux tâches de soudage chez les sous-traitants automobiles.

120 - 120 Charge en kg

2702 - 2702 Portée en mm

L’automatisation rentable en point de mire


Extension de la gamme

Le KR IONTEC ultra s’intègre dans la gamme de produits KUKA dans la catégorie de charges entre 90 et 120 kg. Avec des portées entre 2 300 et 2 700 mm, il offre une grande flexibilité d’utilisation.

Peu de maintenance

Le robot est particulièrement économique en termes de maintenance. Les vidanges d’huile ne sont nécessaires que toutes les 20 000 heures de service. De plus, grâce à sa conception, il ne nécessite que peu de pièces de rechange.

Construction peu encombrante

Grâce à ses dimensions compactes, le KR IONTEC ultra est parfaitement adapté aux espaces de travail restreints, ce qui permet de réaliser des cellules d’automatisation étroites et de réduire les coûts.

Idéal pour l’électromobilité

Avec une capacité de charge allant jusqu’à 120 kg, le robot peut également manipuler de lourdes cellules de batteries pour l’électromobilité. De plus, il s’adapte aux petites cellules de soudage, ce qui le rend très appréciable pour les fournisseurs de l’industrie automobile.

Commande intuitive

Le KR IONTEC ultra s’intègre rapidement dans les environnements de production existants. Grâce à l’interface KUKA.PLC mxAutomation, il est facilement programmable et facile à utiliser.

Des débuts avantageux dans l’automatisation

De par sa conception, le KR IONTEC ultra est intéressant pour se lancer dans l’automatisation. Avec une empreinte au sol plus petite que celle du KR QUANTEC, il offre des performances élevées.

Axe linéaire KL 4000

Unité de déplacement extensible jusqu’à 31,5 m.

KR IONTEC ultra (6 axes) - données techniques

1 Robots
Charge totale nominale
Portée maximum
Version environnement
Fiche technique
KR 120 R2700
Charge totale nominale
120 kg
Portée maximum
2702 mm
Version environnement
Standard
Fiche technique
  • Charge totale nominale 120 kg
  • Portée maximum 2702 mm
  • Modèle Standard
  • Version environnement Standard
  • Position de montage Sol
6 de 1 robots visibles

Demandez un devis ou obtenez plus de détails techniques pour KR IONTEC ultra Robot : soudage par points léger

Demande de devis Consultez la Marketplace de my.KUKA

Vous pourriez aussi être intéressé par