Wählen Sie Ihren Standort:

Land

Erleben Sie unsere intelligente Robotik für die Metallbearbeitung auf der AMB 2024

Vom 10. bis 14. September 2024 dreht sich auf der AMB in Stuttgart alles um Metallbearbeitung. An Stand C71 in Halle 6 zeigt KUKA unter anderem, wie die Roboterintegration mit der Software KUKA.PLC mxAutomation leicht gelingt und wie die mobile Robotik alles im Fluss hält – nach dem Motto „Industrial Intelligence_your World of Automation“.

23. Juli 2024


Ihre Werkzeugmaschinen auf einem neuen Level

Der Fachkräftemangel macht sich immer stärker bemerkbar. Eine Entlastung in der Metallbearbeitung kann die Automatisierung bringen. Sie schafft enorme Erleichterung entlang des gesamten Prozesses: beim Be- und Entladen von Paletten, dem Transport zur Bearbeitungsmaschine sowie beim Bearbeiten und Entgraten von Werkstücken.

Viel Bewegung in der Mobility Area: von Entgratung bis Transport

KUKA präsentiert mit seinen Partnern in der Mobility Area, wie das Zusammenspiel von Robotik und Werkzeugmaschinen die Metallbearbeitung voranbringt. Am kompakten KR IONTEC 50 zeigt WMS-Engineering GmbH die automatisierte Entgratung von Bauteilen, während der MAIROFlex CYBERTECH von MAIROTEC kein Hehl daraus macht, dass er der Multifunktionale unter den Robotern ist. Neben der Qualitätskontrolle meistert er das Bin Picking gewohnt leistungsstark. Hierfür greift der Roboter gezielt Bauteile aus einer Kiste, um sie der weiteren Bearbeitung zuzuführen.
Die KMP 1500P ist ein autonomer mobiler Roboter, der innerhalb der Produktion selbstständig Teile transportiert.
In Kooperation mit der BEC GmbH können Messebesucher den automatischen Werkzeugwechsel am KMR iisy erleben. Ein weiterer Transportprofi ist ebenfalls mit dabei: Die KMP 1500P, eine autonome mobile Plattform, fährt zuverlässig Material von A nach B.
Der KR FORTEC ultra bietet maximale Leistung auf kleinstem Raum für die Metallbearbeitung.

Weitere kraftvolle Roboter: für jeden Bedarf die passende Lösung

Drei weitere kraftvolle Roboter bringt KUKA auch mit nach Stuttgart: Robust und flexibel ist der KR QUANTEC – ob beim Palettieren oder bei der Montage, dieser Roboter setzt seine Power variabel ein. Der KR FORTEC ultra ist kompakt und maximal effizient. Er greift den Werkzeugmaschinen kräftig unter „die Arme“. Und höchste Arbeitsgeschwindigkeiten auf kleinstem Raum leistet der KR AGILUS, der vielseitige Sechs-Achs-Roboter für die Metallbearbeitung.

Easy to use: Software für die unkomplizierte Integration und Überwachung

Intuitiv, schnell und reibungslos: So können KUKA Robotiklösungen mit der Software KUKA.PLC mxAutomation integriert werden. Durch die Schnittstelle sind die Roboter in der gewohnten Steuerungsumgebung programmier- und bedienbar. Die hat HEIDENHAIN, ein Hersteller von Mess- und Steuerungstechnik aus Traunreut, an die Software-Oberfläche seiner CNC-Steuerung TNC7 angeschlossen. „Das erleichtert die Bedienung des Roboters erheblich. Denn an einer einzigen Hardware ist sowohl die manuelle Steuerung des Roboters als auch der Werkzeugmaschine möglich“, heißt es von HEIDENHAIN.
Die relevanten Daten aller KUKA Roboter des Kunden werden zentral auf einem Dashboard angezeigt.
Die datenbasierte Automatisierung im Betrieb erleichtert die intelligente Software-Plattform KUKA iiQoT. Dort werden Informationen gebündelt zu Anlagen-Management, Wartung, Fehlererkennung sowie Zustandsüberwachung. Die Daten werden dann übersichtlich und benutzerfreundlich in einem Dashboard dargestellt.

KUKA auf der AMB live erleben

Besuchen Sie uns auf der AMB 2024 auf der Messe Stuttgart! Wir freuen uns darauf, Sie zwischen dem 10. und 14. September 2024 an Stand C71 in Halle 6 zu treffen.

Customer Journey: eine Reise durch die Robotik

Die Messebesucher bekommen das durchgängige Produkt- und Serviceportfolio von KUKA zu sehen, mit dem die Kunden in allen Lebenszyklus-Phasen ihrer Anlagen optimal unterstützt werden – von der Planung über die Inbetriebnahme bis zum Service und Second Life. Das KUKA Customer Service Team, das in Sachen Anlagenplanung unterstützt sowie in Fragen zu Wartungs- und Servicepaketen berät, steht am Messestand für Fragen zur Verfügung.
Mit Augmented Reality (AR) nehmen Sie Ihren neuen Roboter in der App intuitiv und schnell in Betrieb.