KR QUANTEC PA
我們的 KR QUANTEC PA 系列機器人是市場上最快、最精確和最強大的貨盤堆垛機器人。您將從最小巧的結構和最佳的流程效率中獲益。
KR QUANTEC PA 系列貨盤堆垛機器人滿足當今自動化系統的所有要求:佔用空間更小、週期更短、可用性最大且運行費用更低。修長的結構型式使這款五軸機器人能夠觸及 2500 毫米以上的堆垛高度。直徑 60 毫米的空心軸可將電氣線路鋪設於內部加以保護。
KR QUANTEC PA Arctic 機型
即使身處零下的環境,KR QUANTEC PA 也能快速而精確地完成堆垛。Arctic 規格無需防護罩。對於零下溫度的耐受性使其成為食品領域的堆垛高手。KR QUANTEC PA Arctic 在零下 30 度的環境中依然能夠高度精確地完成工作。作用範圍大使其能夠在更短的週期內更加靈活地完成低溫環境下的堆垛和擺放任務。
KR QUANTEC PA 資料概覽
KR 120 R3200 PA | KR 120 R3200 PA arctic | KR 120 R3200 PA-HO | KR 140 R3200-2 PA | KR 140 R3200-2 PA-HO | KR 180 R3200 PA | KR 180 R3200 PA arctic | KR 180 R3200 PA-HO | KR 180 R3200-2 PA | KR 180 R3200-2 PA-HO | KR 240 R3200 PA | KR 240 R3200 PA arctic | KR 240 R3200 PA-HO | KR 240 R3200-2 PA | KR 240 R3200-2 PA-HO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負載
|
120 kg
|
120 kg
|
120 kg
|
140 kg
|
140 kg
|
180 kg
|
180 kg
|
180 kg
|
180 kg
|
180 kg
|
240 kg
|
240 kg
|
240 kg
|
240 kg
|
240 kg
|
最大作用半徑
|
3195 mm
|
3195 mm
|
3195 mm
|
3195 mm
|
3195 mm
|
3195 mm
|
3195 mm
|
3195 mm
|
3195 mm
|
3195 mm
|
3195 mm
|
3195 mm
|
3195 mm
|
3195 mm
|
3195 mm
|
結構型式
|
堆疊機器人
|
堆疊機器人
|
堆疊機器人
|
堆疊機器人
|
堆疊機器人
|
堆疊機器人
|
堆疊機器人
|
堆疊機器人
|
堆疊機器人
|
堆疊機器人
|
堆疊機器人
|
堆疊機器人
|
堆疊機器人
|
堆疊機器人
|
堆疊機器人
|
環境設計型
|
標準
|
低溫
|
食物
|
標準
|
食物
|
標準
|
低溫
|
食物
|
標準
|
食物
|
標準
|
低溫
|
食物
|
標準
|
食物
|
安裝位置
|
地置
|
地置
|
地置
|
地置
|
地置
|
地置
|
地置
|
地置
|
地置
|
地置
|
地置
|
地置
|
地置
|
地置
|
地置
|
防護等級
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
數據表
|
|||||||||||||||
KUKA Marketplace
|
|||||||||||||||
附加鏈接 |
|||||||||||||||
控制系統
|
|||||||||||||||
Robot Packs
|
|||||||||||||||
正線性 & 線性單位
|