資料監控 3 步驟
若要安裝免費的 KUKA iiQoT.Basic 版本,您必須在我們的數位客戶入口網站 my.KUKA 中建立一個帳戶。成功註冊後,我們可能需要最多兩天的時間來驗證您的帳戶。
您使用的是舊版 Internet Explorers 流覽器。
請更新您的流覽器以便獲得最佳顯示效果
立即使用免費的物聯網工具 KUKA iiQoT.Basic。自行安裝軟體之後,您便可以無限期註冊任意數量的機器人,並使用所有核心功能,從一開始就提高機器人車隊效率。
若要安裝免費的 KUKA iiQoT.Basic 版本,您必須在我們的數位客戶入口網站 my.KUKA 中建立一個帳戶。成功註冊後,我們可能需要最多兩天的時間來驗證您的帳戶。
根據您對工業物聯網解決方案的期望來決定哪一個是合適的版本。如果主要需求與機器人狀態監控和快速故障排除相關的功能,那麼 iiQoT.Basic 的免費模組可提供適當的選項。無任何額外費用(例如許可證費用)。
若您希望獲得更多機器人監控相關功能,我們將於 2023 年 10 月推出 iiQoT.Advanced,其中包含更多模組,例如:預測性維護、備份管理以及現今非常重要的能源監控功能和循環時間分析,將會是您正確的選擇。
模組 | KUKA iiQoT.Basic | KUKA iiQoT.Advanced |
模組 | KUKA iiQoT.Basic | KUKA iiQoT.Advanced |
模組 | KUKA iiQoT.Basic | KUKA iiQoT.Advanced |
資產管理器 | ✔ | ✔ |
機器人資訊提示 | ✔ | ✔ |
狀態監測 | ✔ | ✔ |
變更日誌 | ✔ | ✔ |
故障診斷 | ✔ | ✔ |
通知 | ✔ | ✔ |
維護管理器 | ✔ | ✔ |
異常檢測 | ✔ | |
效率監控 | ✔ | |
負載分析 | ✔ | |
備份管理 | ✔ |