Robotik Kaynak Uygulamaları
KUKA, otomotiv, otomotiv yan sanayi ve genel endüstrideki neredeyse tüm kaynak görevleri için esnek ve etkili otomasyon çözümleri sunar.
Başta otomotiv tedarikçileri için olmak üzere, birleştirme teknolojilerinde uzman bilgisi

KUKA kaynak robotları: Çeşitli kaynak uygulamalarında esneklik
0,5 mm ila 10 mm’den kalın saclara kadar: KUKA kaynak robotları size geniş bir seçenek yelpazesi sunmakta ve sürekli en yüksek kalite seviyesini mümkün kılmaktadır. Bu şekilde müşteri taleplerini daha hızlı, daha esnek ve daha uygun maliyetli olarak karşılayabilirsiniz.
Kaynak atmaya hazır robotik paketler ve kolay programlama opsiyonları
Ön konfigürasyonlu kaynak paketleri neredeyse pürüzsüz bir şekilde mevcut üretime entegre edilebilmektedir. Böylelikle büyük bir yatırım yapmadan üretim ve verimi arttırırsınız.