Konumunuzu seçin:

Konum

Operate & Maintain Services 

Performans optimizasyonu, önleyici bakım, onarım veya yedek parça teslimatı olsun; servis uzmanlarımız, robot sistemlerinizin sorunsuz çalışmasını sağlar.


Özel servis teklifleri: önleyici bakımdan Performance Check’e kadar

Başarılı üretim, otomasyonun kullanılabilirliğine, çıktısına ve kalitesine bağlıdır. Makinelerinizin ve sistemlerinizin mümkün olan en yüksek çalışma süresine güvenebilmeniz için size dünya çapında, tedbirlerini bireysel ihtiyaçlarınıza göre uyarladığımız esnek bir servis teklifi sunuyoruz.

Çeşitli servis seviyesi anlaşmalarımızla, düzenli denetimlerden teknik desteğe, bakım ve uzatılmış garantilere kadar her şeyi kapsıyoruz. Ayrıca robot sisteminiz için onarım ve değiştirme konseptlerimizden, KUKA yedek parça bulucumuzdan ve ayrıca ayrıntılı analizden ve Performance Check’lerden yararlanırsınız.

Her bakım felsefesine uygun servis konseptleri

Müşterilerimizin üretkenliğini en üst düzeye çıkarmak: odaktaki faydalar

  • Maksimum kullanılabilirlik

    • 24/7/365 teknik destek
    • Tesiste ve uzaktan hizmet
    • Hızlı tepki süresi, hızlı yedek parça teslimatı
    • Sertifikalı teknisyenler ve üretici kalitesi
    • Bakım için önleyici yönetim
  • Bakım sözleşmeleri

    • Esnek bakım sözleşmeleri
    • Servis teknisyenlerinin mümkün olan en kısa sürede işe başlaması garanti edilir
    • Yeni sistemler için garantinin 5 yıla uzatılması
    • Bakım, inceleme ve onarım için planlanabilir maliyetler
  • Yedek parçalar, onarımlar

    • 24 saat içinde yedek parça temini
    • Yedek parça servisi: 24/7/365
    • Dünya çapında gümrükleme
    • 12 ay garanti
    • Müşteriye özel yedek parça önerileri
    • Onarım konseptleri sayesinde maliyet tasarrufu
  • Hizmette mükemmellik

    • Standartlaştırılmış kalite ve proses standartları
    • Dünya çapında %100 uzmanlık
    • Etkili servis vaka yönetimi
    • KUKA TechCenter, uygulamanız için yakınınızda
    • Dijital müşteri portalı çok sayıda e-hizmeti bir araya getiriyor

Üretiminizin optimum bakımı için özel hizmetler: Muayene, bakım ve onarım

Sisteminizin maksimum kullanılabilirliği için bakım sözleşmeleri

Robotlar ve makineler için güvenilir bir bakım sözleşmesi, robot sistemlerinizin verimliliğini ve performansını sağlamak için çok önemli bir araçtır. Doğru servis sözleşmesinin seçilmesiyle, beklenmeyen kesintilere veya arızalara tepki süresi minimuma azaltılabilir

Yedek parçalar ve onarım: Günün her saatinde mükemmel kullanılabilirlik.

KUKA, hızlı ve dünya çapında yedek parça teslimatını sağlayacak altyapıyı oluşturuyor. 

  • Küresel Hub stratejisi aracılığıyla hızlı yedek parça tedariği: Almanya'daki merkezi depo, Hub-Amerika, Hub APAC
  • Robotun türüne ve yaşına bağlı olarak yedek parçalar ve aşınan parçalar için bireysel öneriler
  • Arızalı bileşenlerin KUKA onarım merkezinde değiştirilmesi, yeniden kullanılması ve onarılması
Sözleşmeye bağlı olarak yedek parçalar, sorun bildirildikten en fazla iki saat sonra tesisinizde olacaktır. 

KUKA Remote Service: Güvenli uzaktan bakım

Her durumda, tüm onarım tedbirleri için acil yardıma güvenin. Uzmanlarımız 30'dan fazla ülkede size yardımcı olmak için tesislerde. İşlerin daha da hızlı gitmesi gerekiyorsa sertifikalı Remote Service, güvenli bir VPN bağlantısı aracılığıyla dünya çapındaki makinelerinizin uzaktan bakımı konusunda sizi destekler.

KUKA robotları ve makineleri için my.KUKA müşteri portalında tüm servisler

Şimdi doğrudan bilgi alın!

Acil teknik desteğe mi ihtiyacınız var?

Müşteri hizmetlerimizle iletişime geçmekten çekinmeyin. Tüm sorularınızı yanıtlamak için hizmetinizdeyiz.