เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

สถานที่

กรุณาเลือกภาษา:

KUKA Sunrise.OS Med

ควบคุมหุ่นยนต์ทางการแพทย์ด้วย KUKA: ระบบปฏิบัติการ KUKA Sunrise.OS Med สำหรับ LBR Med ได้รับการออกแบบมาให้สามารถตั้งโปรแกรมงานทางการแพทย์ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งช่วยเปิดโอกาสให้สามารถทำงานได้อย่างหลากหลาย


ตั้งโปรแกรมงานทางการแพทย์ได้อย่างรวดเร็วและประสบความสำเร็จด้วยการใช้ KUKA Sunrise.OS Med

KUKA Sunrise.OS Med คือระบบปฏิบัติการสำหรับ LBR Med ซึ่งมาพร้อมกับ KUKA Sunrise.Workbench Med และ KUKA Sunrise.WoV Med โดยมีฟังก์ชั่นที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการตั้งโปรแกรมและการกำหนดค่าการใช้งานหุ่นยนต์ทางการแพทย์ที่มีความยาก นอกจากนี้ การตั้งโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษา Java ยังช่วยให้สามารถพัฒนางานได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย ซึ่งระบบปฏิบัติการทั้งหมดนี้ล้วนได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์และได้รับการรับรองแล้วทั้งสิ้น

ได้รับการรับรองให้ออกแบบมาเพื่อหุ่นยนต์ทางการแพทย์โดยเฉพาะ

เนื่องจากระบบปฏิบัติการทำงานบน Java 8 และ Windows 10 ทำให้ KUKA Sunrise.OS Med 2.6 สามารถเข้าถึงหุ่นยนต์ระดับไฮเอนด์ได้อย่างง่ายดาย เพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว ซอฟต์แวร์ระบบจึงสอดคล้องกับข้อกำหนดของ IEC 62304: 2006 (First Edition) + A1: 2015 KUKA Sunrise.HRC Med ซึ่งเป็นตัวเลือกด้านความปลอดภัยที่รวมอยู่ด้วยช่วยให้มนุษย์และหุ่นยนต์สามารถทำงานที่จำเป็นร่วมกันตามระดับประสิทธิภาพ d หมวดหมู่ 3 มาตรฐาน EN ISO 13849-1:2015 ได้


ดาวน์โหลดใบรับรองการทดสอบ CB

KUKA Sunrise.OS Med พัฒนาขึ้นเพื่อให้สามารถตั้งโปรแกรม LBR Med ได้อย่างง่ายดายโดยเฉพาะ

การทำงานร่วมกันระหว่างหุ่นยนต์และบุคลากรทางการแพทย์ที่ปลอดภัย

สามารถตรวจสอบความเร็ว แรงกระทำที่แขนหุ่นยนต์ และตำแหน่งของแขนหุ่นยนต์ในพื้นที่การทำงาน รวมถึงแรงบิดที่วัดได้ด้วยตัวเองโดยใช้ตัวเลือกด้านความปลอดภัยแบบพิเศษ ในขณะเดียวกัน ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ก็สามารถจัดเก็บค่าพารามิเตอร์ด้านความปลอดภัยที่แม่นยำไว้เพื่อหยุดหุ่นยนต์โดยอัตโนมัติเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน เปิดใช้งานเบรก หรือกระตุ้นปฏิกิริยาที่หุ่นยนต์กำหนดไว้ได้เช่นเดียวกัน ในกรณีที่มีการทำงานร่วมกันระหว่างหุ่นยนต์และมนุษย์ สามารถใช้ค่าพารามิเตอร์ดังกล่าวเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยได้

KUKA Sunrise.OS Med: ข้อมูลน่าเชื่อถือสำหรับผู้ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์

  • ผ่านการรับรอง

    • พัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน IEC 62304:2006 (First Edition) +A1:2015
    • ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่ปรับให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในการติดตั้งรวมกับเครื่องมือทางการแพทย์
  • ครอบคลุม

    • มีฟังก์ชั่นสำหรับการกำหนดค่าและการตั้งโปรแกรมการใช้งานหุ่นยนต์ทางการแพทย์
    • แพ็คเกจเสริมเพิ่มเติมจำนวนมากสำหรับทุกการใช้งาน
    • จุดเชื่อมต่อแบบต่างๆ สำหรับการเชื่อมต่อชุดควบคุมหุ่นยนต์กับอัลกอริทึมของคุณเองบนระบบของลูกค้า
  • ใช้งานง่าย

    • อินเตอร์เฟสการเขียนโปรแกรม Java เชิงวัตถุเข้ากับฟังก์ชั่นทั้งหมดของหุ่นยนต์ 
    • ฟังก์ชั่นนวัตกรรมใหม่สำหรับการตั้งโปรแกรม การวางแผน และการกำหนดค่างานสำหรับ LBR Med

คุณอาจสนใจ