เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

สถานที่

กรุณาเลือกภาษา:

KUKA iiQoT – เพิ่มความโปร่งใสและประสิทธิภาพให้กับกลุ่มหุ่นยนต์ด้วย IoT ในภาคอุตสาหกรรม

ไม่ว่าจะเป็นระบบตรวจสอบสภาพ การจัดการสินทรัพย์ หรือการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ KUKA iiQoT ก็ช่วยคุณเพิ่มเวลาในการทำงานให้กับหุ่นยนต์ได้ เครื่องมือนี้ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือช่วยเหลือตนเอง และให้ข้อมูลที่เข้าถึงได้อย่างง่ายดายเกี่ยวกับกลุ่มหุ่นยนต์ของคุณ อีกทั้งยังช่วยให้คุณแก้ไขข้อผิดพลาดได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย นอกจากนี้ iiQoT ยังมีจุดติดต่อกับฝ่ายบริการลูกค้าของเรา โดยตรงอีกด้วย ดังนั้นคุณจึงสามารถรับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญของเราได้อย่างรวดเร็วเสมอ ในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้น


การสนับสนุนสูงสุดสำหรับกิจกรรมในพื้นที่การผลิตของคุณ

ซอฟต์แวร์ IoT ในภาคอุตสาหกรรมของ KUKA ช่วยลดเวลาหยุดทํางานของเครื่องจักรให้เหลือน้อยที่สุดและเพิ่มเวลาในการทำงานให้มากที่สุดได้ ซึ่งสามารถทำได้โดยการประสานโมดูลต่างๆ เข้ากับระบบ IIoT อย่างเหมาะสม เช่น การจัดการสินทรัพย์ การตรวจสอบสภาพ หรือการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์

  • การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดที่แม่นยำและการแก้ไขข้อผิดพลาดที่มีประสิทธิภาพ

    การตรวจจับความผิดปกติที่รวดเร็วยิ่งขึ้นและการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์
  • การวางแผนการบำรุงรักษาระหว่างกลุ่ม

    การวางแผนการซ่อมบำรุงที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในกลุ่มหุ่นยนต์ทั้งหมด
  • ลดเวลาหยุดทำงานที่ไม่ได้วางแผนไว้ให้เหลือน้อยที่สุด

    เปลี่ยนแปลงการหยุดทำงานที่ไม่ได้วางแผนไว้เป็นการหยุดทำงานตามแผนผ่านการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์
  • การเชื่อมต่อกับฝ่ายบริการลูกค้าของ KUKA ที่ง่ายดาย

    การแก้ข้อผิดพลาดอย่างรวดเร็ว: ส่งไฟล์วินิจฉัยหุ่นยนต์ใน 3 คลิก

IIoT ในห้องโถงการผลิตของคุณ ทั้งปลอดภัยและโปร่งใส

ระบบตรวจสอบสภาพของ KUKA iiQoT มีสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์แบบโมดูลาร์ โมดูลทั้งหมดสำหรับการตรวจสอบสภาพไปจนถึงการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์จะถูกจัดเก็บไว้ในแพลตฟอร์ม IIoT และสามารถปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้าได้ตลอดเวลา หลังจากที่เชื่อมต่อผ่าน Edge Gateway อย่างปลอดภัยแล้ว ข้อมูลของกลุ่มหุ่นยนต์จะถูกจัดเก็บไว้ใน KUKA Cloud และมีเพียงคุณเท่านั้นที่จะดูได้จากทุกที่ 

  • ตัวจัดการสินทรัพย์

    การตรวจสอบตัวแปรแบบคงที่และแบบเปลี่ยนแปลงได้ของระบบหุ่นยนต์ KUKA (เวอร์ชันซอฟต์แวร์ ตัวแปรของหุ่นยนต์) การตรวจสอบสภาพสามารถนำมาใช้ในลักษณะที่สามารถเข้าควบคุมสถานการณ์เองได้หรือใช้รับมือเพื่อวิเคราะห์ข้อผิดพลาดได้ ซึ่งจะทำให้คุณมองเห็นโอกาสในการปรับปรุงได้อย่างชัดเจน 

  • การแจ้งเตือนและการเตือน

    ตั้งกฎของคุณเองสำหรับข้อความเกี่ยวกับเหตุการณ์และจำกัดการละเมิด ข้อความแจ้งเตือน และตัวแปร ระบบตรวจสอบสภาพจึงทำให้ผู้ใช้มีหลักฐานโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ก็เพื่อค้นหาแหล่งที่มาของความผิดปกติในขั้นตอนกระบวนการที่สำคัญและเพื่อลดการสูญเสียเวลาในระยะยาวในการผลิตให้เหลือน้อยที่สุดผ่านการปรับปรุง 

  • ระบบคลาวด์ที่ปลอดภัย

    KUKA ไว้วางใจในบริการคลาวด์ที่ปลอดภัยสำหรับระบบตรวจสอบสภาพผ่าน Microsoft Azure:

    • รับประกันความปลอดภัยผ่านแนวทางการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านไอทีสูงสุดจาก Microsoft Microsoft Azure มีความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบและมาตรฐานสูงสุดที่ได้รับการรับรองโดยหน่วยงานอิสระ
  • การเชื่อมต่อที่ปลอดภัยระหว่างกลุ่มหุ่นยนต์และ IoT ในภาคอุตสาหกรรม

    การเชื่อมต่อระหว่าง Edge Gateway และ KUKA Cloud ได้รับการคุ้มครองเป็นอย่างดี:

    • การสื่อสารผ่านมาตรฐานที่ปลอดภัยเท่านั้น (SSO, SSL, SSH, TPM)
    • การส่งข้อมูลแบบ End to End ไม่จำเป็นต้องย้ายโหนดข้อมูลออกไป
    • การสื่อสารผ่านพอร์ตมาตรฐาน IANA ที่ปลอดภัยเท่านั้น (MQTTS: 8883, OPC UA: 4840, HTTPS: 443)
  • ความปลอดภัยที่ Edge Gateway

    Edge Gateway ถูกใช้เป็นเกตเวย์ระหว่างหุ่นยนต์ในห้องโถงการผลิตและการเชื่อมต่อกับระบบคลาวด์ ความปลอดภัยที่โหนดนี้มีความสำคัญและมาจากปัจจัยหลายประการ:

    • Gateway มีกลไกไฟร์วอลล์
    • ไฟร์วอลล์ IT ของลูกค้าที่ติดตั้งเพิ่มเติม
    • การเชื่อมต่อแบบทางเดียวจากเกตเวย์ไปยังระบบคลาวด์ = ไม่ยอมรับคำขอเชื่อมต่อจากภายนอก 
  • การเชื่อมต่อทางกายภาพกับหุ่นยนต์

    จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อกับ KUKA Line Interface (KLI) หรือเชื่อมต่อกับ KUKA Optional Network Interface (KONI) เพื่อถ่ายโอนข้อมูล KONI มีข้อได้เปรียบตรงที่ยังช่วยให้สามารถแยกเครือข่ายได้อย่างชัดเจนและแก้ไขปัญหาที่อยู่ IP ที่ใช้หลายรายการ 

    หุ่นยนต์ KUKA ทั้งหมดที่มีระบบปฏิบัติการ KSS 8.3 (หรือสูงกว่า) สามารถใช้งาน iiQoT ได้ทันที 

  • บันทึกความเปลี่ยนแปลง

    การตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของระบบหุ่นยนต์และโปรแกรมหุ่นยนต์ในช่วงเวลาที่กำหนด ในกรณีที่เกิดความผิดปกติ สามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อติดตามผลกระทบล่าสุดต่อระบบได้ ส่งผลให้สามารถวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงในกรณีที่หุ่นยนต์หยุดทำงานในการผลิตได้เร็วยิ่งขึ้น

  • การวินิจฉัยข้อผิดพลาด

    ถ่ายโอนไฟล์การวินิจฉัยของ KUKA โดยตรงจาก iiQoT ไปยัง KUKA เพียง 3 คลิก ผู้ใช้จะได้ประโยชน์จากการประหยัดเวลาทำงานของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่จำเป็นต้องไปรับไฟล์ด้วยตนเอง (จากออฟฟิศมาที่ชุดควบคุมหุ่นยนต์) และไม่จำเป็นต้องฝึกอบรม/อธิบายพนักงานใหม่ด้วยเช่นกัน

  • ตัวจัดการข้อมูลสำรอง

    สํารองข้อมูลของโครงการงานปัจจุบันในระบบคลาวด์ด้วยตนเอง
  • การตรวจสอบประสิทธิภาพ

    การแสดงลำดับโปรแกรมหุ่นยนต์โดยพิจารณาจากรอบเวลาและการใช้พลังงาน: ช่วยให้ตรวจพบปัญหาคอขวดของรอบเวลา การใช้พลังงาน หรือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้

Basic และ Advanced: IIoT สองเวอร์ชันเพื่อผลผลิตและประสิทธิภาพที่มากขึ้น

คุณสามารถรับประโยชน์จากข้อได้เปรียบของโซลูชัน IoT สำหรับการตรวจสอบหุ่นยนต์ได้จากเวอร์ชัน KUKA iiQoT.Basic: หุ่นยนต์กี่ตัวก็ได้ ไม่จำกัดเวลา คุณสามารถเชื่อมต่อกลุ่มหุ่นยนต์ทั้งหมดเข้ากับระบบคลาวด์ของ IIoT ได้อย่างอิสระผ่าน my.KUKA โดยไม่ต้องใช้เซ็นเซอร์หรือส่วนประกอบเพิ่มเติม โดยจะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีก เช่น ใบอนุญาต 

สำหรับ KUKA iiQoT.Advanced ซึ่งเป็นเวอร์ชันพรีเมียมที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เรามีการใช้งานเพิ่มเติมนอกเหนือจากฟังก์ชันหลักที่ช่วยให้คุณสามารถวางแผนการซ่อมบำรุงและการบำรุงรักษาได้แม่นยำยิ่งขึ้น หลีกเลี่ยงเวลาหยุดทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพวงจรการผลิต และวัดการใช้พลังงาน

KUKA iiQoT.Advanced พร้อมวางจำหน่ายอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วงปี 2023 ลูกค้าสามารถทดสอบโมดูลต่างๆ ล่วงหน้าได้ โดยการทดสอบนั้นจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขบางประการ ติดต่อเรา หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม

เริ่มใช้งาน KUKA iiQoT.Basic เลยตอนนี้

ติดตั้ง iiQoT.Basic ตอนนี้และใช้ฟังก์ชันหลักโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อให้คุณสามารถจัดการกลุ่มหุ่นยนต์ของคุณใน IIoT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

ตัวอย่าง: ศักยภาพในการประหยัดในด้านการวิเคราะห์ข้อผิดพลาด

คุณต้องการทราบว่าระบบตรวจสอบสภาพด้วย IIoT มีผลต่อการผลิตของคุณอย่างไรบ้างใช่หรือไม่ ทดสอบการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องคำนวณการประหยัด เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ป้อนค่าเฉลี่ยของเครื่องจักรในการผลิตที่ใช้หุ่นยนต์ของคุณ เริ่มต้นด้วยสภาพแวดล้อมการผลิตจริงที่จะใช้ KUKA iiQoT 

เครื่องคำนวณการประหยัด: ส่วนย่อยของการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดของ KUKA iiQoT
การตรวจหาข้อผิดพลาด:
25 นาที
5
100
การส่งไฟล์การวินิจฉัยไปยัง KUKA:
20 นาที
10
30
การระบุสาเหตุของข้อผิดพลาดที่หุ่นยนต์:
10 นาที
10
30
เวลาเผื่อที่สั้นที่สุดในกระบวนการผลิต:
10 นาที
10
30
การหยุดทำงานของหุ่นยนต์โดยไม่ได้วางแผนไว้ต่อปี:
ต้นทุนในการหยุดผลิตต่อชั่วโมง:

ผลลัพธ์

ผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับการลดเวลาหยุดทำงานของหุ่นยนต์ที่ไม่ได้วางแผนไว้ที่เป็นไปได้โดยใช้การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดของ KUKA iiQoT ขีดจำกัดอินพุตและค่าเฉลี่ยบ่งบอกถึงประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการผลิต การประหยัดทั้งหมดคำนวณโดยใช้เนื้อหาในขอบเขตของผลิตภัณฑ์ KUKA iiQoT เวอร์ชันฟรี ผลลัพธ์ทั้งหมดจะพิจารณาถึงกลุ่มหุ่นยนต์โดยรวม (ไม่ใช่ต่อหุ่นยนต์หนึ่งตัว)
0 นาทีต่อปี
ประหยัดเวลาสำหรับพนักงาน
ไม่มีการประหยัดในกรณีที่หยุดผลิตในตัวอย่างการคำนวณของการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดระหว่างที่หุ่นยนต์หยุดทำงานโดยไม่ได้วางแผนไว้ โปรดดูข้อได้เปรียบอื่นเพิ่มเติมด้านล่าง
0 นาทีต่อปี
ประหยัดเวลาในกรณีที่หยุดผลิต
ไม่มีการประหยัดในกรณีที่หยุดผลิตในตัวอย่างการคำนวณของการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดระหว่างที่หุ่นยนต์หยุดทำงานโดยไม่ได้วางแผนไว้ โปรดดูข้อได้เปรียบอื่นเพิ่มเติมด้านล่าง
0 € ต่อปี
ประหยัดต้นทุนในกรณีที่หยุดผลิต
ไม่มีการประหยัดในกรณีที่หยุดผลิตในตัวอย่างการคำนวณของการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดระหว่างที่หุ่นยนต์หยุดทำงานโดยไม่ได้วางแผนไว้ โปรดดูข้อได้เปรียบอื่นเพิ่มเติมด้านล่าง

หมายเหตุ:

  • ประหยัดเวลามากขึ้น – ประหยัดเวลาได้มากขึ้นอีกสำหรับพนักงานเมื่อวิเคราะห์ข้อผิดพลาดของหุ่นยนต์ KUKA

  • เผื่อเวลาน้อยลง – ลดเวลาหยุดผลิตที่มีอยู่ให้เหลือน้อยลงเมื่อไม่ได้เผื่อเวลาไว้ 

 

ข้อได้เปรียบเพิ่มเติม:

  • มีตัวช่วยในการช่วยเหลือตนเอง – ความโปร่งใสของ iiQoT ทำให้เข้าใจเกี่ยวกับหุ่นยนต์ KUKA และลำดับกระบวนการได้ดีขึ้น

  • การเชื่อมต่อกับฝ่ายบริการลูกค้าของ KUKA ที่ง่ายดาย – ส่งไฟล์การวินิจฉัยหุ่นยนต์ไปยัง KUKA ได้ในสามคลิก

  • ทำความเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว – คำอธิบายอย่างรวดเร็วผ่านอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายและตัวเลือกการตั้งค่า

 

สําคัญ: เครื่องคำนวณการประหยัด KUKA iiQoT ทำหน้าที่เป็นแนวทางคร่าวๆ เกี่ยวกับผลกระทบต่อระบบอัตโนมัติที่ใช้หุ่นยนต์ การคำนวณทั้งหมดขึ้นอยู่กับสมมติฐานจากประสบการณ์ของลูกค้าปัจจุบัน เราจึงไม่รับประกันว่าข้อมูลทั้งหมดจะเป็นเรื่องจริง จำเป็นต้องมีการวัดและคำนวณอย่างละเอียดร่วมกับลูกค้าเพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่ประหยัดได้อย่างแน่นอน

จุดแข็งของโซลูชัน IIoT บนระบบคลาวด์


เรารับประกันความปลอดภัยของคุณโดย:

  • การเชื่อมต่อแบบ End to End ระหว่าง Gateway ของลูกค้าและผู้เช่าของลูกค้า
  • การใช้ประโยชน์จากใบรับรองความปลอดภัยล่าสุดจาก Microsoft Azure
  • การลงทะเบียนไฟร์วอลล์ที่มีอยู่ของคุณหรือใช้ VPN เพิ่มเติม

รับประโยชน์จาก:

  • การตรวจสอบหุ่นยนต์ KUKA ได้ไม่จำกัดจำนวน
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายจาก KUKA (หากคุณเลือก Edge Gateway แบบเสมือน)
  • การรวมหุ่นยนต์ KUKA ที่ดำเนินงานทั่วโลกไว้ด้วยกันบนแพลตฟอร์มเดียว

ข้อกำหนดของระบบสำหรับการใช้งาน IIoT

หากต้องการเชื่อมต่อหุ่นยนต์ของคุณกับ iiQoT.Basic หรือ iiQoT.Advanced คุณต้องมีบัญชี My.KUKA และต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดต่อไปนี้:

  • ข้อกําหนดของหุ่นยนต์

    อุปกรณ์ทางเทคนิคของหุ่นยนต์

    • ระบบปฏิบัติการ KSS 8.3 (หรือสูงกว่า)
    • แพ็คเกจเทคโนโลยีฟรี KUKA.DeviceConnector ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า (2.1.10 หรือสูงกว่า)
  • โครงสร้างพื้นฐาน IT ของลูกค้า

    การเชื่อมต่อเครือข่าย

    • การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
    • การเข้าถึง KLI (อินเทอร์เฟซแบบเชื่อมโยงเพื่อควบคุมหลายสัญญาณพร้อมกันของ KUKA) หรือ KONI (อินเทอร์เฟซเครือข่ายเสริมของ KUKA)
  • ผู้เช่า KUKA iiQoT

    ผู้เช่าของลูกค้า

    • ผู้เช่าของลูกค้าเอง
    • ลูกค้ามีสิทธิ์ในการดูแลระบบ
    • KUKA จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายโฮสติ้งบนคลาวด์ทั้งหมดให้กับลูกค้า
  • Cloud Gateway

    Cloud Gateway สองตัวเลือก

    • ติดตั้ง Gateway แบบเสมือน
    • ซื้อ “KUKA Connectivity Box Type A V2” และ “ใบอนุญาตของ iiQoT” และติดตั้ง Gateway ระดับฟิสิคัล

การแปลงเป็นดิจิทัลและเทคโนโลยีสําหรับอนาคต