เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

หุ่นยนต์บรรจุหีบห่อได้ทุกอย่าง: KUKA ขอเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์จัดเรียงสินค้าบนพาเลทที่แตกต่างจากหุ่นยนต์อื่นๆ ทั่วโลก

KUKA ขอเสนอหุ่นยนต์จัดเรียงสินค้าบนพาเลทที่เร็วที่สุดในตลาด ซึ่งมีหลากหลายประเภทและไม่เหมือนใคร น้ำหนักบรรทุกตั้งแต่ 40 ถึง 1,300 กก. ช่วยให้หุ่นยนต์ยกระดับความสำเร็จของทุกบริษัทขึ้นอีกขั้น ถึงแม้ว่างานจัดเรียงสินค้าและนำสินค้าออกจากพาเลทในอุตสาหกรรมอาหารจะมีความท้าทายมาก แต่คุณก็ยังเชื่อในตัวหุ่นยนต์ได้

19 พฤศจิกายน 2564


ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือใหญ่ เบาหรือหนัก ผลิตภัณฑ์ชิ้นเดียวหรือทั้งชั้น: หุ่นยนต์จัดเรียงสินค้าบนพาเลทของผู้เชี่ยวชาญด้านระบบอัตโนมัติ KUKA ก็รับประกันถึงความคล่องตัวอย่างเต็มที่ แม้ว่าจะบรรทุกเต็มอยู่ก็ตาม กลุ่มผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์จัดเรียงสินค้าบนพาเลทของ KUKA ครอบคลุมช่วงน้ำหนักบรรทุกตั้งแต่ 40 ถึง 1,300 กก. รวมถึงระยะยืดถึง 3,601 มม. จึงทำให้กลุ่มผลิตภัณฑ์กลายเป็นกลุ่มที่มีช่วงที่กว้างที่สุดในตลาด

ระบบอัตโนมัติผู้นำเทรนด์: คว้าได้รวดเร็วตามความต้องการ

หุ่นยนต์ทุกประเภทจาก KUKA ได้รับการออกแบบมาเพื่องานจัดเรียงสินค้าและนำสินค้าออกจากพาเลทที่มีความท้าทาย สำหรับธุรกิจแล้ว สิ่งนี้มีความสำคัญมาก รอบการทำงานที่สั้นลงและอัตราการทำงานที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ความต้องการใช้พื้นที่ลดลงและความคุ้มค่าเพิ่มขึ้น ขุมพลังขนาดเล็กที่สุดในบรรดาหุ่นยนต์จัดเรียงสินค้าบนพาเลทของ KUKA คือ KR 40 PA ที่มีระยะยืดอยู่ที่ 2,091 มม. จลนศาสตร์แบบ 4 แกนช่วยให้สามารถวางสินค้าบนพาเลทได้สูงถึง 1.6 ม. โดยมีความเร็วในการทำงานอยู่ที่ 56 รอบต่อนาที
รูปร่างกะทัดรัด เนื่องจากมีพื้นที่ติดตั้งขนาดเล็ก: KR 40 PA

การจัดเรียงอาหารและสินค้าเย็นจัดบนพาเลท

นอกจากนี้ KR QUANTEC PA ยังโดดเด่นในด้านความเร็วอีกด้วย ตัวอย่างเช่น ประเภทหุ่นยนต์ที่มีน้ำหนักบรรทุก 240 กิโลกรัมสามารถทำงานได้ 28.3 รอบต่อนาที ตระกูล KR QUANTEC PA เพิ่งได้รับการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดเมื่อไม่นานมานี้ และทำงานด้วยชุดควบคุม KR C5 ในขณะนี้ โดยสามารถประหยัดพลังงานได้มากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์เมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนหน้านี้ KR QUANTEC PA Arctic มีบทบาทสำคัญมาก: หุ่นยนต์สามารถทนต่ออุณหภูมิเยือกแข็งได้สูงถึงลบ 30 องศาเซลเซียสโดยไร้ซึ่งปัญหาใดๆ จึงทำให้หุ่นยนต์ตัวนี้กลายเป็นหุ่นยนต์เพียงตัวเดียวในตลาดที่สามารถจัดการได้โดยไม่ต้องให้ความร้อนแก่กลไกที่อุณหภูมิแวดล้อมนี้
สร้างขึ้นเพื่อความเย็นสุดขั้ว: KR QUANTEC PA Arctic (ด้านซ้าย) สามารถทนต่ออุณหภูมิได้ถึง -30 °C
“KR QUANTEC PA มีวางจำหน่ายในรุ่นที่มีน้ำมันหล่อลื่นฟู้ดเกรด NSF H1 (“น้ำมันหล่อลื่นที่ถูกสุขอนามัย”) อยู่ในแกนทั้งหมดด้วยเช่นกัน” Michael Laub ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของ KUKA กล่าว “ซึ่งหมายความว่าหุ่นยนต์มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านสุขอนามัยขั้นสูงของอุตสาหกรรมอาหารที่เป็นอุตสาหกรรมลำดับสอง” นอกจากนี้ KUKA ยังมีหุ่นยนต์ในกลุ่มงานหนักที่สร้างความประทับใจให้ด้วยความเร็วในการทำงานที่สูงอีกด้วย 
นอกจากนี้ ระบบจ่ายพลังงานของ KR QUANTEC PA HO ยังมีจาระบีสายเคเบิล NSF H1 ด้วยเช่นกัน

ควบคุมงานหนักได้อย่างง่ายดาย

และเพิ่มเติมอีก: โครงสร้างเพลากลวงของ KR 300-2 PA, KR 470-2 PA รวมถึง KR 700 PA ที่มีช่องทางออก (Outlet Opening) ขนาด 60 มิลลิเมตรช่วยให้แนวคิดแบบเซลล์ที่ประหยัดพื้นที่เกิดขึ้นจริง วิธีนี้จะช่วยให้หุ่นยนต์จัดเรียงสินค้าบนพาเลทจัดการกับสินค้าที่มีน้ำหนักมากด้วยความเร็วสูง และมีระยะการบำรุงรักษาที่ยาวนานมาก “ขุมพลังขนาดใหญ่ที่สุดคือ KR titan PA” Michael Laub อธิบาย “หุ่นยนต์สามารถยกได้มากกว่าหนึ่งตันและวางในตำแหน่งเป้าหมายที่ต้องการอย่างแม่นยำด้วยระยะยืดถึง 3,601 มิลลิเมตร” ไม่มีหุ่นยนต์ตัวใดในโลกที่มีอัตราส่วนระหว่างน้ำหนักตัวเปล่าและน้ำหนักบรรทุกแบบเดียวกันกับหุ่นยนต์ของเรา
KR 700 PA วางสินค้าซ้อนบนพาเลทได้สูงกว่ารุ่นอื่นๆ
KUKA.PickControl คือซอฟต์แวร์แบบใช้หุ่นยนต์เพื่อการติดตามสายพานลำเลียงพร้อมระบบประมวลผลภาพในตัว

หุ่นยนต์และซอฟต์แวร์คือทีมที่ไม่มีใครเทียบได้

KUKA คิดเกี่ยวกับโซลูชันอัตโนมัติในลักษณะแบบองค์รวมและนำเสนอแพ็คเกจเทคโนโลยีที่เหมาะกับทุกงานและหุ่นยนต์ทุกประเภทให้กับบริษัทต่างๆ ตัวอย่างเช่น มีการใช้งาน KUKA.PickControl ทั่วทุกจุดที่ต้องการให้หุ่นยนต์จำนวนมากจัดการกับงานหยิบและวางได้อย่างรวดเร็วบนสายพานลำเลียงหลายๆ เส้น โดยมีอินเทอร์เซฟ PLC ที่ได้มาตรฐานช่วยลดความซับซ้อนในการกำหนดค่าและการเริ่มใช้งาน ซอฟต์แวร์ KUKA.PalletTech ที่เป็นนวัตกรรมใหม่จะช่วยให้การจัดเรียงบรรจุภัณฑ์แบบไม่ผสมกันบนพาเลท ถึงแม้ว่าจะไม่มีความรู้เดิมมาก่อน ก็สามารถกำหนดค่าและเปลี่ยนลำดับการวางบนชั้น (เช่น พาเลท ผลิตภัณฑ์ แผ่นคั่นระหว่างชั้น สินค้า) และรูปแบบการวางภายในชั้นได้
ซอฟต์แวร์ KUKA.PerceptionTech และ KUKA_3D Perception Sensor จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการนำสินค้าออกจากพาเลทเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้หุ่นยนต์สามารถรับรู้สภาพแวดล้อม หยิบและวางวัตถุในตำแหน่งอื่นได้อย่างอิสระ “ไม่ว่าลูกค้าจะเลือกใช้หุ่นยนต์จัดเรียงสินค้าบนพาเลทแบบใด KUKA ก็มีโมดูลระบบที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า” Michael Laub กล่าวสรุป “และความพร้อมใช้งานเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ที่มีความโดดเด่นทำให้หุ่นยนต์ของ KUKA สามารถคำนวณกระบวนการอัตโนมัติได้มากกว่าที่เคย”
ไม่ว่าจะเป็นการหยิบผลิตภัณฑ์ หรือการจัดวางในตำแหน่งอื่น ทุกสิ่งสามารถทำได้

คุณอาจสนใจ