Alegeți locația:

Locație

KUKA oferă o gamă completă de roboți industriali. Veți găsi întotdeauna cel mai potrivit robot, indiferent cât de provocatoare este aplicația. Pentru o introducere rentabilă în automatizarea bazată pe roboți, cumpărați de aici un robot folosit!

Payload kg

10
70
250
500

Reach mm

800
2500

Obțineți rezultate mai precise în ceea ce privește analiza sarcinilor utile cu ajutorul KUKA Compose. Programul gratuit ofera filtre de căutare suplimentare, precum și opțiunea de a compara pănă la trei roboți simultan pentru a găsi modelul de robot ideal pentru cerințele dvs.

Montarea

26

Rezultate

KR DELTA

  • payload Sarcină utilă: 3 kg
  • reach Rază de acțiune maximă [mm]: 1200 mm

KR DELTA

  • payload Sarcină utilă: 3 kg
  • reach Rază de acțiune maximă [mm]: 1200 mm

KR SCARA

  • payload Sarcină utilă: 6 - 60 kg
  • reach Rază de acțiune maximă [mm]: 500 - 1200 mm

Cobot LBR iisy

  • payload Sarcină utilă: 3 - 15 kg
  • reach Rază de acțiune maximă [mm]: 760 - 1300 mm
NEW

KR 4 AGILUS

  • payload Sarcină utilă: 4 kg
  • reach Rază de acțiune maximă [mm]: 601 mm

KR AGILUS

  • payload Sarcină utilă: 6 - 11 kg
  • reach Rază de acțiune maximă [mm]: 706 - 1101 mm

LBR iiwa

  • payload Sarcină utilă: 7 - 14 kg
  • reach Rază de acțiune maximă [mm]: 800 - 820 mm

KR CYBERTECH nano

  • payload Sarcină utilă: 6 - 10 kg
  • reach Rază de acțiune maximă [mm]: 1420 - 1840 mm

KR CYBERTECH nano ARC

  • payload Sarcină utilă: 6 - 8 kg
  • reach Rază de acțiune maximă [mm]: 1421 - 1843 mm
NEW

KR CYBERTECH ARC

  • payload Sarcină utilă: 8 kg
  • reach Rază de acțiune maximă [mm]: 2101 mm

KR IONTEC

  • payload Sarcină utilă: 20 - 70 kg
  • reach Rază de acțiune maximă [mm]: 2101 - 3101 mm

KR IONTEC ultra

  • payload Sarcină utilă: 90 - 120 kg
  • reach Rază de acțiune maximă [mm]: 2300 - 2702 mm
NEW

KR 40 PA

  • payload Sarcină utilă: 40 kg
  • reach Rază de acțiune maximă [mm]: 2091 mm

KR QUANTEC nano

  • payload Sarcină utilă: 120 - 180 kg
  • reach Rază de acțiune maximă [mm]: 1573 - 2100 mm

KR QUANTEC

  • payload Sarcină utilă: 120 - 300 kg
  • reach Rază de acțiune maximă [mm]: 2671 - 3904 mm

KR QUANTEC PA

  • payload Sarcină utilă: 120 - 240 kg
  • reach Rază de acțiune maximă [mm]: 3195 mm

KR 300-2 PA

  • payload Sarcină utilă: 300 kg
  • reach Rază de acțiune maximă [mm]: 3150 mm

KR 360 FORTEC

  • payload Sarcină utilă: 240 - 360 kg
  • reach Rază de acțiune maximă [mm]: 2826 - 3326 mm

KR FORTEC

  • payload Sarcină utilă: 240 - 500 kg
  • reach Rază de acțiune maximă [mm]: 2800 - 3750 mm

KR FORTEC PA

  • payload Sarcină utilă: 340 - 470 kg
  • reach Rază de acțiune maximă [mm]: 3200 mm
NEW

KR 470-2 PA

  • payload Sarcină utilă: 470 kg
  • reach Rază de acțiune maximă [mm]: 3150 mm

KR 500 FORTEC

  • payload Sarcină utilă: 340 - 500 kg
  • reach Rază de acțiune maximă [mm]: 2485 - 3326 mm

KR 700 PA

  • payload Sarcină utilă: 700 kg
  • reach Rază de acțiune maximă [mm]: 3320 mm

KR FORTEC ultra

  • payload Sarcină utilă: 300 - 800 kg
  • reach Rază de acțiune maximă [mm]: 2800 - 3700 mm
NEW

KR FORTEC ultra PA

  • payload Sarcină utilă: 550 - 800 kg
  • reach Rază de acțiune maximă [mm]: 3200 mm
NEW

KR 1000 titan

  • payload Sarcină utilă: 750 - 1300 kg
  • reach Rază de acțiune maximă [mm]: 3202 - 3601 mm

de asemenea poti fi interesat de