Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

KR DELTA

Roboty "Highspeed” zaprojektowane specjalnie do zadań typu Pick and Place spełniają najwyższe wymagania w zakresie higieny i bezpieczeństwa. Roboty Delta przekonują niskimi kosztami eksploatacji przy pakowaniu, przenoszeniu i montażu w wielu wymagających branżach, takich jak spożywcza, farmaceutyczna i elektroniczna.


Precyzyjne działanie Pick and Place, duży udźwig, błyskawiczna praca

Dynamiczne, dokładne i elastyczne: wszystkie roboty KR DELTA zostały opracowane dla obszarów zastosowań wymagających dużych prędkości. Ich najwyższa prędkość odpowiada czasowi cyklu do 0,32 sekundy. Oczywiście z dużą powtarzalnością punktu i kątów. Są to jedne z najsilniejszych robotów Delta na rynku, ponieważ mogą przenosić i pakować ładunki o wadze do 6 kg. Dzięki korpusowi ze stali nierdzewnej lub włókna węglowego są certyfikowane do obszarów zastosowań, w których niezbędna jest maksymalna higiena: czy to w obchodzeniu się z surową żywnością, czy to z lekami lub elementami elektronicznymi. Ponadto nasze roboty Delta wyróżniają się dużym obszarem roboczym i nadają się do automatyzacji w wielu gałęziach przemysłu.

Dlaczego KR DELTA oferuje wysoką ekonomiczność

Firmy, które dążą do zautomatyzowania przepływów pracy, szukają niedrogich i wytrzymałych robotów. Kompaktowe roboty Delta firmy KUKA są ekonomiczne pod względem ceny zakupu, a tym bardziej kosztów eksploatacji. Dzięki przekładniom i przegubom kulowym zamkniętym w obudowie z samosmarującego się materiału są niemal bezobsługowe. Silniki robota Delta są przy tym przymocowane bezpośrednio do podstawy. Szczególnie komfortową i ekonomiczną eksploatację zapewnia współpraca ze sterownikiem robota KR C5 micro. Elastyczny sterownik wymaga wyjątkowo mało miejsca, ma bardzo niskie zapotrzebowanie na energię i oferuje maksymalne bezpieczeństwo.
  • Wysoka wydajność 

    • minimalny czas cyklu poniżej 0,32 sek.
    • precyzyjne zastosowania Pick and Place na wielu przenośnikach taśmowych
    • wysoka powtarzalność punktu
    • wysoka powtarzalność kątów
  • Niedroga eksploatacja

    • niskie zużycie energii
    • zadania Pick and Place na minimalnej przestrzeni
    • niski nakład związany z konserwacją
    • łatwość czyszczenia
  • Higiena 

    • higieniczna wersja maszyny w całości ze stali nierdzewnej
    • kompleksowe smarowanie NSF H1
    • wysoki stopień ochrony IP67 i IP65
  • Certyfikowane bezpieczeństwo

    • Certyfikat CE
    • Certyfikat UL
    • DIN ISO 14159 / Zastosowanie smaru spożywczego
    • Pomieszczenia czyste ISO 14644 klasa 4 dla osi 4

3 - 3 Obciążenie w kilogramach

1200 - 1200 Zasięg w milimetrach

Robot DELTA Pick and Place_designed to perform


Sprawdzona w branży konstrukcja

  • Duży obszar roboczy: zasięg 1200 mm, obszar roboczy w pionie 350 mm
  • Zakres temperatur pracy od 0°C do 45°C
  • Mała podstawa: ± 350 mm

Wyjątkowo niskie nakłady na konserwację

  • Nie wymaga ponownego smarowania w okresie użytkowania
  • Przekładnia z dożywotnim smarowaniem
  • Samosmarujące głowice kulowe

Szeroki zakres zastosowań

 Idealny do zautomatyzowania zastosowań typu Pick, Pack and Place (podnieś, zapakuj, połóż) w przypadku wszelkiego rodzaju produktów szybkozbywalnych.

Elastyczny kołnierz

Kołnierz nadaje się do szybkiego i łatwego montażu różnych chwytaków o różnych funkcjach i rozmiarach.

Płynna integracja

Płynna integracja z linią produkcyjną dzięki opcjonalnemu oprogramowaniu do rozpoznawania obiektów, optymalnemu śledzeniu przenośników oraz koordynacji robotów i przenośników taśmowych.

Higiena w standardzie

Robot przemysłowy w wersji Hygienic Machine nadaje się do sektora pierwotnego z towarami surowymi, wersja HO z Hygienic Oil do sektora wtórnego, na przykład końcowego pakowania żywności.

Niezwykle szybka obsługa na całej długości łańcucha pakowania

Sektor pierwotny, gdzie obowiązuje szczególna higiena, stawia robotom specjalne wymagania. Mamy tu do czynienia z bezpośrednim kontaktem z otwartymi produktami spożywczymi, białkami i lekami lub najbardziej wrażliwymi elementami elektronicznymi. Jednak wymagania dotyczące higieny są również wysokie w sektorze wtórnym i bezpieczne dla żywności środki smarne NSF H1 są obowiązkowe. Zapobiega to zanieczyszczeniu żywności, kosmetyków lub farmaceutyków podczas końcowego pakowania. Dla każdego obszaru opracowaliśmy odpowiedniego robota Delta.

Najbardziej wrażliwe towary pod kontrolą: roboty Delta dla sektora pierwotnego

Wykonanie w całości ze stali szlachetnej, doskonała łatwość czyszczenia i wysoka prędkość – to właśnie oferuje KR DELTA w wersji Hygienic Machine. Jest on niewrażliwy na kwasy, zasady i gorącą wodę dzięki odpornej na korozję osłonie ze stali szlachetnej. Zapewniona jest klasa ochrony IP 67 dla całego robota oraz IP 69K dla osi 4. Robot z ramieniem równoległym, zabezpieczony przed pyłem i wilgocią, może być czyszczony myjką wysokociśnieniową do 100 kPA. Konstrukcja robota DELTA została opracowana zgodnie z normami żywnościowymi Niemieckiego Kodeksu Żywności i Pasz (LFGB), normami wymaganymi przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) oraz Europejską Grupę Inżynierii i Projektowania Higienicznego (EHEDG).

Dowiedz się więcej o robotach DELTA w wersji Hygienic Design

Potrzeba: robot do surowego mięsa, sera, słodyczy lub kwaśnych produktów. Rozwiązanie: KR DELTA w wersji Hygienic Machine.

Szybkie sortowanie i pakowanie: roboty Delta dla sektora wtórnego

Lekka konstrukcja, imponująca szybkość a zarazem niezwykła precyzja: oto atuty KR DELTA w wersji HO (Hygienic Oil). Dodatkową zaletą są bezpieczne dla żywności smary H1 we wszystkich osiach. Dzięki korpusowi z włókna węglowego i ruchomej płycie A4 wykonanej z aluminium robot może przyspieszać niezwykle szybko. Przy w zadaniach typu Pick and Place, jak również przy pakowaniu i sortowaniu, ramię robota Delta osiąga w małym cyklu Adept czas cyklu poniżej 0,32 sekundy.

Oczekiwania: podnoszenie, kładzenie i pakowanie – wszystko błyskawicznie i precyzyjnie. Rzeczywistość: KR DELTA w wersji HO.

KR DELTA Express Pack

Twój kompletny pakiet robotów, składający się z robota DELTA kontrolera, elementu obsługi i oprogramowania. Wstępnie skonfigurowany, z krótkim czasem dostawy i bezpłatną wysyłką.

KR DELTA (4 osi) - dane techniczne

Roboty
Znamionowe obciążenie całkowite
Maks. zasięg
Wersja otoczenia
Do pobrania
KR 3 D1200
Znamionowe obciążenie całkowite
3 kg
Maks. zasięg
1200 mm
Wersja otoczenia
Standard
Do pobrania
  • Znamionowe obciążenie całkowite 3 kg
  • Maks. zasięg 1200 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Standard
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Sufit
KR 3 D1200 HM
Znamionowe obciążenie całkowite
3 kg
Maks. zasięg
1200 mm
Wersja otoczenia
Hygenic machine
Do pobrania
  • Znamionowe obciążenie całkowite 3 kg
  • Maks. zasięg 1200 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Hygenic machine
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Sufit
%x z %y widocznych robotów

Sprawdź wycenę i szczegóły techniczne dla Roboty KR DELTA

zamów wycenę Odwiedź my.KUKA Marketplace

Razem jeszcze większa wydajność: niezwykle szybkie roboty Delta i pakiety oprogramowania KUKA

Niezależnie od tego, czy chodzi o koordynację wielu robotów, śledzenie produkcji czy kontrolę jakości dzięki wydajnemu systemowi wizyjnemu i zintegrowanemu przetwarzaniu obrazu – KUKA ma do tego odpowiednie oprogramowanie. KR DELTA osiąga maksymalną wydajność dzięki sterownikowi KR C5 i micro oprogramowaniu aplikacyjnemu dla wszystkich zastosowań wymagających szybkiego ruchu.

Szukasz odpowiedniego robota Delta?

Chętnie pomożemy znaleźć idealnego robota dostosowanego do Twojej firmy. 

Symulacja procesów produkcyjnych z wyprzedzeniem

Zobacz wcześniej, co Twoje rozwiązanie w zakresie automatyzacji może zrobić w przyszłości. Dzięki oprogramowaniu symulacyjnemu KUKA.Sim i cyfrowemu bliźniakowi.