Najbardziej wrażliwe towary pod kontrolą: roboty Delta dla sektora pierwotnego
Wykonanie w całości ze stali szlachetnej, doskonała łatwość czyszczenia i wysoka prędkość – to właśnie oferuje KR DELTA w wersji Hygienic Machine. Jest on niewrażliwy na kwasy, zasady i gorącą wodę dzięki odpornej na korozję osłonie ze stali szlachetnej. Zapewniona jest klasa ochrony IP 67 dla całego robota oraz IP 69K dla osi 4. Robot z ramieniem równoległym, zabezpieczony przed pyłem i wilgocią, może być czyszczony myjką wysokociśnieniową do 100 kPA. Konstrukcja robota DELTA została opracowana zgodnie z normami żywnościowymi Niemieckiego Kodeksu Żywności i Pasz (LFGB), normami wymaganymi przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) oraz Europejską Grupę Inżynierii i Projektowania Higienicznego (EHEDG).
Dowiedz się więcej o robotach DELTA w wersji Hygienic Design