Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

KUKA.PalletTech

Oprogramowanie do paletowania umożliwia prostą, przyjazną dla użytkownika konfigurację i wykonanie zadań paletowania o różnych wzorach opakowań i stacjach.


Innowacyjne oprogramowanie do paletowania do szybkiej i elastycznej paletyzacji posortowanych opakowań

Za pomocą KUKA.PalletTech można skonfigurować swoją aplikację do paletowania także bez obszernej wiedzy z zakresu programowania. Dzięki automatycznemu generowaniu programów pracy robotów pakiet technologiczny umożliwia wyjątkowo szybkie uruchomienie kompletnych aplikacji do paletowania.
Za sprawą indywidualnego dopasowania można dostosować oprogramowanie specjalnie do Państwa wymogów i zintegrować je w bieżącej produkcji. 

Zautomatyzowane paletowanie za pomocą oprogramowania KUKA.PalletTech: Łatwe tworzenie i elastyczne dopasowanie scenariuszy paletowania

  • Szybka konfiguracja elementów modułu

    Edytor PalletTech w programie KUKA.WorkVisual zapewnia ukierunkowaną i kompletną konfigurację elementów modułu, takich jak chwytaki, stacje podające i stacje do odkładania.

  • Łatwe definiowanie i modyfikowanie zadań paletyzacji

    Warstwy i obiekty na palecie oraz wzór ich ułożenia mogą być konfigurowane i modyfikowane w sposób przyjazny dla użytkownika. Zwłaszcza modyfikacje mogą być dokonywane bez szczegółowej znajomości oprogramowania.

  • Maksymalna dostępność instalacji

    Dostępne strategie wykrywania błędów i monitorowania minimalizują czasy przestojów podczas pracy.
  • Indywidualna adaptacja w przypadku specjalnych wymogów

    Automatycznie tworzone programy pracy robotów oferują punkty wejściowe do elastycznego poszerzania kodu programu.

KUKA.PalletTech: Najwyższy poziom ekonomiczności i elastyczności przy pojedynczym paletowaniu

Oprogramowanie do paletowania KUKA zapewniające szybkie programowanie i uruchamianie zadań typu pick & place za pomocą robotów.

Łatwe tworzenie procesów paletowania: w kilku krokach od instalacji do produkcji

Konfigurowanie każdej kombinacji wzorów powierzchni i stosu z intuicyjnym feedbackiem dzięki graficznej wizualizacji za pomocą KUKA.WorkVisual.
  • Instalacja KUKA.PalletTech

    Edytor Pallet-Tech jest instalowany automatycznie za pomocą funkcji iKOP w KUKA.WorkVisual.

  • Definiowanie struktury projektu

    Definiowane są elementy modułu, takie jak chwytaki, stacje podające i stacje do odkładania. Następne są obiekty, podkładki i palety.

  • Określanie instrukcji paletowania

    Należy stworzyć kolejność warstw (np, paleta, produkt, podkładki, produkt itp.) jak również wzór ułożenia produktów wewnątrz warstw.
  • Określanie scenariuszy paletowania

    Połączyć opakowania ze stacjami podającymi i instrukcje paletowania (struktura palet) ze stacjami do odkładania.

Funkcje oprogramowania do paletowania

  • Konfiguracja stanowiska do paletyzacji: Chwytaki, stacje, sygnały
  • Konfiguracja obiektów do paletowania: Produkty, podkładki, palety
  • Konfiguracja instrukcji paletowania: Plan układania, definicja warstwy
  • Konfiguracja scenariuszy produkcji: Stacje podawania, stacje paletowania
  • Dopasowanie zastosowań paletowania za pomocą interfejsu użytkownika SmartHMI na programatorze KUKA smartPAD
  • Uruchomienie skonfigurowanych zastosowań paletowania za pomocą asystenta uruchomienia SmartHMI
  • Robot KUKA układa katony precyzyjnie w odpowiednim miejscu.

    Paletowanie w różnych branżach i aplikacjach

    Oprogramowanie obsługuje pojedyncze paletowanie i tworzy optymalny proces paletowania uniwersalny dla wszystkich branż – od przemysłu spożywczego po przemysł dóbr konsumpcyjnych. 

    Do wymagającego procesu Mixed Case Palletizing system paletowania ACPaQ z swisslog oferuje wydajne i niezawodne rozwiązania.