Kies uw locatie:

Land

KUKA.MixedReality: Augmented reality voor robots

Augmented reality (AR) optimaliseert de gebruiksvriendelijkheid bij het bedienen van robots. KUKA.MixedReality maakt het opstarten van een nieuwe robot aanzienlijk eenvoudiger. De software ondersteunt een duidelijke, snelle en veilige opstart via een smartphone app.


AR-toepassing voor de robotinstallatie

De KUKA.MixedReality Assistant visualiseert de omgeving van de robotcel met digitale informatie op smartphones of tablets. In combinatie met het bijbehorende technologiepakket KUKA.MixedReality Safe maakt de software een bijzonder snelle en veilige opstart en integratie van een robot in bestaande processen met behulp van een mobiel toestel mogelijk. De visualisatie versnelt het proces van het instellen van werkruimtes met KUKA.SafeOperation. Robotpaden, gereedschappen en foutgeometrieën kunnen snel en veiliger gevalideerd worden. Dit maakt het werken met de robot efficiënter en veiliger.

Onovertroffen voordelen van de augmented reality-toepassing van KUKA

  • Overzichtelijk

    Alle gegevens van de KUKA.SafeOperation set-up op uw mobiele toestellen.
  • Snel

    Tijdbesparende configuratie en troubleshooting dankzij datavisualisatie.

  • Veilig

    De AR-weergave vermindert de gevoeligheid voor fouten bij de installatie van de robot.

  • Intuïtief

    De AR-software vergemakkelijkt het opstarten voor klanten van elk ervaringsniveau.

Veilige en snelle robotinstallatie met AR-software

Augmented reality-toepassing voor mobiele toestellen

KUKA.MixedReality Assistant maakt de gegevens van uw robot begrijpelijk en intuïtief zichtbaar op smartphones of tablets. De augmented reality-software verbindt de virtuele wereld met de werkelijke wereld. Zo kan de gebruiker de robotcel zien – en aanvullend wordt virtuele informatie live weergegeven.

Augmented reality-toepassing voor de industriële productie: Functies

  • Grafische weergave van cartesische bewakingsruimten
  • Grafische weergave van veiligheidsgerichte gereedschappen
  • Grafische weergave van overschreden bewakingsruimten
  • Weergave van configuratieparameters voor cartesische bewakingsruimten
  • Weergave van configuratieparameters voor veiligheidsgerichte werktuigen

Technologiepakket voor de veilige celconfiguratie met AR

Het add-on technologiepakket KUKA.MixedReality Safe vult de KUKA.MixedReality Assistant app aan. Het biedt robotgegevens en configuraties van KUKA.SafeOperation - op een mobiel apparaat in de context van de echte omgeving. De AR software laat bedrijven toe om tijdens de eerste opstart van een cel een vereenvoudigde visualisatie van de beschermde ruimtes en werkplekken te gebruiken. Op deze manier worden potentiële gevaren in een vroeg stadium gedetecteerd en geëlimineerd nog voordat de robot fysiek aan het werk gaat. Dit maakt het opstarten niet alleen veiliger, maar ook aanzienlijk sneller dan voorheen.

KUKA.MixedReality in een oogopslag: componenten en voorwaarden

KUKA.MixedReality wordt gekenmerkt door een bijzonder eenvoudige installatie en bediening. Bij de ontwikkeling hebben we erop gelet dat voor het gebruik zo weinig mogelijk extra hardware nodig is. Bovendien is de augmented reality-app gratis verkrijgbaar in de App Store en in Google Play.
KUKA Augmented Reality Software
  • KUKA.MixedReality Assistant

    KUKA Mixed Reality app
    De gratis augmented reality-app KUKA.MixedReality Assistant is voor Android (vanaf 12.0 met AR-Core) en iOS (vanaf 14.0) op de gangbare platforms voor smartphone en tablet beschikbaar.
  • Robot

    Alle KUKA robots die met de KUKA.SystemSoftware (KSS) worden gebruikt, zijn compatibel met KUKA.MixedReality.
    De robotbesturingen KR C4, VKR C4 en KR C5 komen voor de AR-toepassing in aanmerking.
  • smartPAD

    Via de smartPAD kan de robot zoals gewoonlijk worden bestuurd.

  • Technologiepakket

    Om KUKA.MixedReality te kunnen gebruiken, moeten bedrijven een technologiepakket aanschaffen.
    KUKA.MixedReality Safe zorgt voor een snelle en veilige inbedrijfstelling van de robot. Voor het gebruik ervan moet bovendien KUKA.SafeOperation geïnstalleerd zijn.
  • Aansluiting

    De QR-code in de robotcel of de robot zelf met uw smartphone scannen om de app te synchroniseren met de werkelijke omgeving.
    Alle relevante gegevens worden door de robot via een router of accesspoint (geen product van KUKA) via WLAN verstuurd.
KUKA mixed reality app

KUKA.MixedReality Assistant gratis testen

U weet nog niet zeker of de augmented reality-toepassing KUKA.MixedReality de juiste oplossing is voor uw bedrijf? Download de gratis app voor uw smartphone en test de demo modus. Zo kunt u de software testen eerst een technologiepakket te moeten kopen. Je hebt geen robot nodig om de app uit te proberen. Download nu in de App Store of in Google Play en ga aan de slag!

Toekomstthema mixed reality in de robotica

Digitale weergave van elementen op basis van het principe van mixed reality wordt steeds gebruikelijker in Industrie 4.0. Dit komt vooral doordat het aantal robots in bedrijven voortdurend toeneemt. Dit is voornamelijk te wijten aan het feit dat het aantal robots in bedrijven voortdurend toeneemt, wat betekent dat het opstarten zo eenvoudig en snel mogelijk moet zijn.
Door echte en virtuele elementen te combineren, stelt de mixed reality simulatie gebruikers in staat om relevante informatie te visualiseren en het gedrag van de robot beter te begrijpen. Testruns voor installatie en probleemoplossing kunnen veiliger en meer kosten efficiënt worden gemaakt
KUKA Mixed Reality Simulatie
De trend naar mixed reality wordt echter vaak belemmerd door het feit dat bepaalde specifieke eindapparaten nodig zijn voor het gebruik van mixed reality-software. Het gevolg: de complexe toepassingen worden vaak alleen als prototype gebruikt. Systemen die flexibel en intuïtief op smartphone of tablet werken, zijn daarentegen in staat om aan toekomstige eisen te voldoen. KUKA.MixedReality heeft u geen AR-bril of andere speciale apparaten nodig. Alles wat je nodig hebt om de robot snel en veilig op te starten is de bijhorende mixed reality-app op een smartphone in combinatie met een technologiepakket op de robotsturing
KUKA Reality Augmented
KUKA.MixedReality visualiseert gegevens op smartphone of tablet. Een AR-bril of extra hardware is overbodig.

Heeft u nog vragen over onze augmented reality toepassing?

De KUKA Customer Service staat voor u klaar om alle open punten te bespreken en te verduidelijken en het technologiepakket in uw individuele bedrijfscontext te integreren. We kijken uit naar uw aanvraag!

Meer innovaties van KUKA