Kies uw locatie:

Land

LBR iisy Cobot

Flexibel inzetbaar, intuïtief te bedienen en betrouwbaar in contact met de mens - de LBR iisy is een cobot voor alle productiegebieden. Hij combineert de knowhow van industriële automatisering met de flexibiliteit en eenvoud van een intelligent gereedschap.


Opstellen, inschakelen, aan de slag._It's iisy

In een paar minuten gebruiksklaar -  de cobot LBR iisy overtuigt door zijn intuïtieve bediening, die een snel productief gebruik zonder voorkennis garandeert.

De robot draait op basis van het besturingssysteem iiQKA.OS en is daardoor eenvoudig te installeren, te configureren en te programmeren. Het teachen van de taken kan heel eenvoudig gebeuren door handgeleiding. Dankzij het slimme bedieningsapparaat smartPAD pro wordt de verdere programmering net zo eenvoudig als het gebruik van een smartphone.

Een optionele voorgeïnstalleerde en voorgeconfigureerde grijper maakt het gebruik van de cobot nog eenvoudiger.

Taken snel automatiseren? Met de industriële robot LBR iisy geen probleem

Hoe eenvoudig de inbedrijfstelling van de LBR iisy cobot is, toont het gebruik bij Zollner AG.

Gewoon goede redenen voor de LBR iisy

De industriële robot LBR iisy is ideaal voor een breed scala aan taken in diverse toepassingsgebieden en sectoren waar precisie, snelheid en fijngevoeligheid bijzonder belangrijk zijn. Hij wordt gebruikt voor het laden en lossen van machines voor pick-and-place-taken en voor de handling, maar ook op het gebied van verpakken en testen.

De collaboratieve robot overtuigt daarbij niet alleen door zijn gering gewicht, het compacte design en de geïntegreerde sensoren, maar vooral door de eenvoudige inbedrijfstelling, waardoor de LBR iisy een flexibele helper in de productie is.

  • Eenvoudig

    • In de kortst mogelijke tijd gebruiksklaar
    • Teachen met de hand
    • Intuïtieve gebruikersinterface
    • Besturing via SmartPad Pro
    • Geen programmeerkennis
    • Optie: voorgeconfigureerde grijper
  • Collaboratief en veilig

    • Herkent botsingen
    • Meet proceskrachten met scharniermomentsensoren
    • MRS-compatibel
    • Eenvoudig onderhoud door interventiezones
  • Flexibel uitbreidbaar

    • Interne kabelgeleiding naar de stroomvoorziening
    • Eenvoudige installatie van toebehoren met behulp van toolboxen
    • Snelle wijziging van taken
    • Verbinding met iiQKA Ecosystem
  • Waardecreërend

    • Lage investeringskosten
    • Hoge beschikbaarheid
    • Grote werkradius, kleine voetafdruk
    • Industrieel getest
       

Speciale productie of massaproductie._It's iisy

Dankzij het nieuwe besturingssysteem iiQKA.OS en zijn industrieel geteste technologie kan de collaboratieve robot LBR iisy snel in bestaande productielandschappen worden geïntegreerd. Tegelijkertijd voelt de cobot zich naadloos thuis in snel veranderende productieomgevingen die geïndividualiseerde goederen produceren – zelfs bij partijgrootte 1.

 

3 - 15 Draaglast in kg

760 - 1300 Reikwijdte in mm

De LBR iisy cobot kan probleemloos in bijna alle productiegebieden worden ingezet.


Onmiddellijk productief inzetbaar

De cobot is in enkele minuten klaar voor elke productietaak. Zijn intuïtieve bediening en geïntegreerde handgeleiding maken een moeiteloze inbedrijfstelling en eenvoudige programmering mogelijk.

Eenvoudige gereedschapswissel

Gereedschapswissels kunnen op de LBR iisy in een mum van tijd worden uitgevoerd. Alle gangbare gereedschappen worden aan de ISO-flens gekoppeld, de kabelgeleiding voor de stroomtoevoer is reeds geïntegreerd. 

Aantrekkelijk design

Slank, licht en behendig - de LBR iisy nodigt met zijn heldere design uit tot aanraken. Er zijn geen scherpe randen, waardoor de programmering met de hand bijzonder aangenaam is. Dankzij de minimale voetafdruk kan hij ook op een klein oppervlak worden ingezet.

Verhoogde snelheid

De LBR iisy maakt indruk met een extreem hoge snelheid, waardoor hij even snel is als een traditionele industriële robot. Dit onderscheidt hem van conventionele cobots en maakt het mogelijk te werken met hogere draaimoment en met een hogere snelheid.

Geteste industriële geschiktheid

De cobot LBR iisy beschikt niet alleen over een beproefde en voor de industrie geschikte aandrijflijn, maar ondersteunt ook alle essentiële industriële standaardfuncties zoals veldbusprotocollen, digitale I/O's, Safety en meer. Zo kan hij probleemloos in elk bestaand systeem worden geïntegreerd.

Voordelige automatisering

De voordelige uitrusting van de robot en zijn snelle integratie in productielijnen maken het gebruik van de industriële robot LBR iisy ook voor kleine en middelgrote ondernemingen relevant.

Licht gewicht

De behendigheid van de cobot speelt een cruciale rol voor een lonende inzet. Met zijn lage gewicht kan de LBR iisy ook snel naar een andere positie worden geschoven. 

E-paper: Cobots als eenvoudige en voordelige automatiseringsoplossing

Welke betekenis hebben collaboratieve robots voor de economie? Voor wie lonen cobots? Op alle vragen met betrekking tot cobots geven we in ons e-paper antwoord. We willen u graag informeren, inspireren en u aanmoedigen om de mogelijkheden van cobots te toetsen aan de hand van uw specifieke eisen.
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

KUKA Cobot Portfolio

Onze collaboratieve robots voor diverse taken: van autonome mobiele cobots voor de logistiek tot cobots voor de geneeskunde.

3D-simulatie - leer de LBR iisy cobot kennen

Kies uit twee verschillende toepassingen en laat een 3D-voorbeeld van de LBR iisy weergeven, afhankelijk van de behoefte met of zonder veiligheidsomheining. U kunt de geselecteerde toepassing eenvoudig langs alle kanten bekijken, in- en uitzoomen en zo alle details van de collaboratieve robot nauwkeurig bekijken.

Choose an application
Pick & Place
Handling Machine Tools
Choose safety measures
Laser Scanner
Protective fence

LBR iisy Cobot (6 assen) - technische gegevens

5 Robots
Totale nominale last
Max. reikwijdte
Uitvoeringsomgeving
Datasheets
LBR iisy 3 R760
Totale nominale last
3 kg
Max. reikwijdte
760 mm
Uitvoeringsomgeving
Standard
Datasheets
  • Totale nominale last 3 kg
  • Max. reikwijdte 760 mm
  • Bouwvorm Standard
  • Uitvoeringsomgeving Standard
  • Montagepositie(s) Hoek, Plafond, Vloer, Wand
LBR iisy 6 R1300
Totale nominale last
6 kg
Max. reikwijdte
1300 mm
Uitvoeringsomgeving
Standard
Datasheets
  • Totale nominale last 6 kg
  • Max. reikwijdte 1300 mm
  • Bouwvorm Standard
  • Uitvoeringsomgeving Standard
  • Montagepositie(s) Hoek, Plafond, Vloer, Wand
LBR iisy 8 R930
Totale nominale last
8 kg
Max. reikwijdte
930 mm
Uitvoeringsomgeving
Standard
Datasheets
  • Totale nominale last 8 kg
  • Max. reikwijdte 930 mm
  • Bouwvorm Standard
  • Uitvoeringsomgeving Standard
  • Montagepositie(s) Hoek, Plafond, Vloer, Wand
LBR iisy 11 R1300
Totale nominale last
11 kg
Max. reikwijdte
1300 mm
Uitvoeringsomgeving
Standard
Datasheets
  • Totale nominale last 11 kg
  • Max. reikwijdte 1300 mm
  • Bouwvorm Standard
  • Uitvoeringsomgeving Standard
  • Montagepositie(s) Hoek, Plafond, Vloer, Wand
LBR iisy 15 R930
Totale nominale last
15 kg
Max. reikwijdte
930 mm
Uitvoeringsomgeving
Standard
Datasheets
  • Totale nominale last 15 kg
  • Max. reikwijdte 930 mm
  • Bouwvorm Standard
  • Uitvoeringsomgeving Standard
  • Montagepositie(s) Hoek, Plafond, Vloer, Wand
6 van 5 robots zichtbaar

Vraag een offerte aan voor LBR iisy cobot of bekijk meer details op my.KUKA Marketplace

Een offerte aanvragen Visit my.KUKA Marketplace
iiQka eenvoudige automatisering

De LBR iisy maakt deel uit van het iiQKA-netwerk

Meld u aan voor onze iiQKA nieuwsbrief en ontdek wanneer iiQKA.OS en iiQKA Ecosystem voor uw toepassing beschikbaar zijn. 

Cobot in gebruik bij kleine en middelgrote ondernemingen