Zeer kleine batchgroottes en talloze varianten
Besturing KR C4 beheerst eindeloze variatie
Terwijl de operator aan de ene kant van de wisseltafel bezig is met het laden en opspannen, is de actie aan de andere kant al begonnen: in de eerste stap beginnen de twee KR QUANTEC lasrobots met de benodigde laswerkzaamheden. De eerste lasrobot, die voor maximale reikwijdte op een sokkel gemonteerd is en met een speciale lastang is uitgerust, neemt het projectielassen voor zijn rekening. Daarmee kan de KR QUANTEC de buitenschaal tegelijkertijd aan de boven- en onderkant verbinden met de buitenrail.
De tweede lasrobot, ook op een sokkel gemonteerd, puntlast de open U-rail tegelijkertijd aan de onderzijde van het deurpaneel. Dit proces is sneller klaar dan het projectielassen en terwijl de eerste lasrobot nog last, wisselt de tweede lasrobot zijn lastang voor een vacuümgrijper via een automatisch gereedschapwisselsysteem van Stäubli Connectors en wordt zo de hanteringsspecialist.
Zodra het projectielassen is afgerond, haalt de tweede lasrobot de deur weg en gaat ermee naar het stempelstation, waar verschillende rijen gaten in de deur worden aangebracht. Na het stempelen brengt de robot de deur naar een pers, die de uitstekende platen op een hoek licht samendrukt, om gevaar voor letsel uit te sluiten. De taak van de robotarm zit erop als hij de deur, die zonder verdere nabewerking klaar is voor montage, op een pallet heeft neergelegd.
Om de eindeloze variatie productietechnisch te kunnen beheersen, kiest Meiller Aufzugtüren consequent voor parametreerbare bewerkingsprogramma's. Om de installatie te starten moet de operator alleen het materiaal – roestvrij, gegalvaniseerd of vuurverzinkt staal – en de lengte en breedte van de deur selecteren. De robotsturing doet de rest. De KR C4 berekent niet alleen de bewegingen van de robotarm, maar ook de parameters en positie van elk afzonderlijk laspunt, het aantal en de positie van de vereiste stempelpunten en de positie van de kleminrichtingen.