![](/-/media/kuka-corporate/images/press/news/2021/10/hygienic-roboter/kuka_hm_ho_robots.jpg?rev=-1&w=1900&hash=86749E9EE9E34C2575985AAA72E65AD4)
새로운 KUKA 로봇 기술은 최고의 위생 표준을 보장
식품, 제약 및 화장품 산업에 사용되는 로봇은 특별한 요구 사항을 충족해야 합니다. KUKA의 새로운 "Hygienic Oil"(HO) 포트폴리오 "Hygienic Machine"(HM) 버전의 로봇은 잠재적인 오염을 방지하고 최고의 위생 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다.
2022년 1월 13일
모든 축에 FDA 준수 NSF H1 윤활제 사용
다양한 Hygienic Oil (HO) 로봇은 2차 산업의 다양한 분야에서 찾을 수 있습니다.
KUKA의 새로운 HO 포트폴리오는 연초부터 제공되고 있습니다. KUKA의 포트폴리오 관리자인 디터 로텐푸서(Dieter Rothenfußer)는 "Hygienic Oil (HO) 산업용 로봇은 기계류 지침 2006/42/EC 또는 DIN ISO 14159에 따른 위생 요건을 충족합니다. 이 로봇의 경우 에너지 공급 장치를 포함하여 모든 축에 인증된 NSF H1 윤활제가 사용됩니다. 유지보수 간격은 당사의 표준 로봇과 동일합니다."라고 설명합니다.
포트폴리오의 밝고 현대적인 색상 디자인(밝은 회색)은 특히 기계의 오염을 쉽게 식별할 수 있게 해줍니다. 이러한 조치를 통해 KUKA는 2차 산업 분야에서 강화된 안전 표준을 충족하며 이 광범위한 포트폴리오를 통해 전 세계 유일한 제공업체로 거듭났습니다. Hygienic Oil (HO) 로봇은 또한 초콜릿이나 제과류 등 조각으로 되어 있거나 건조한 제품의 가공과 같은 식품의 가공 및 포장을 넘어서는 사용 가능성을 제공합니다.
![](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/ho-robots/large_kuka_ho_range_links.jpg?rev=-1&w=1900&hash=FE98B26517A9E0EC0BB58EEAE07A4A75)
당사의 다양한 Hygienic Oil (HO) 로봇 포트폴리오를 살펴보십시오
KR AGILUS HO(가반하중: 6~10kg, 도달 범위: 900~1,100mm)
KR CYBERTECH nano HO(가반하중: 10kg, 도달 범위: 1440 mm)
KR CYBERTECH HO(가반하중: 20kg, 도달 범위: 1810 mm)
KR IONTEC HO(가반하중: 50kg, 도달 범위: 2,100~2,500mm)
KR QUANTEC HO(가반하중: 120~240kg, 도달 범위: 2,700~3,100mm)
KR QUANTEC PA HO(가반하중: 140~240kg, 도달 범위: 3200 mm)
![](/-/media/kuka-corporate/images/press/news/2021/10/hygienic-roboter/kuka_hm_ho_robots.jpg?rev=-1&w=1900&hash=86749E9EE9E34C2575985AAA72E65AD4)
위생 디자인으로 인해 간편한 세척
HM 기계는 1차 산업 분야의 모든 위생 표준을 쉽게 충족
귀사의 응용 분야를 위한 완벽한 HM 로봇을 찾으십시오
KR AGILUS HM(가반하중: 6~10kg, 도달 범위: 900 mm)
식품 포장은 생산 비용의 40% 이상을 차지합니다. 예를 들어 "Hygienic Machine" 버전의 KR AGILUS 소형 로봇을 통해 고객은 높은 위생 요건을 충족하며 새롭고 경제적이며 합리적인 수준의 자동화를 달성할 수 있습니다. 위생적인 디자인으로 인해 생식 가공 또는 제약 부문에서 사용할 수 있습니다. 이러한 버전의 디자인과 자재는 절대적으로 위생적이며 FDA를 준수하는 구성품을 포함하여 EHEDG의 요구 사항을 표준으로 삼고 있습니다.
![KR AGILUS의 지능형 자동화 기술:](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/kr-agilus/agilus_sixx_hm.jpg?rev=87d61d152d8b4b02ba7000ac500a32d8&w=767&hash=E31D9CFA7A3A520EF4651AF7BF55F0FA)
KR DELTA HM(가반하중: 3kg, 도달 범위: 1200 mm)
![](/-/media/kuka-corporate/images/press/news/2021/10/hygienic-roboter/kuka_rob_rothenfusser_lthumb.jpg?rev=-1&w=250&hash=162C335B0CFC49B6A0DE9A95C04C19F8)
우리는 특히 포장 영역에서 신속한 Pick & Place 작업을 위해 KR DELTA 제공을 더욱 확대하고자 합니다. 이는 KR SCARA 로봇의 해당 버전에도 적용됩니다.