위치를 선택하십시오:

국가

로봇을 통한 조립

산업 부문에서의 조립은 산업의 제조현장에서 핵심적 과제 중 하나에 해당합니다. 당사는 조립 로봇을 제공하며, 고객에게 필요한 구성요소와 부품을 완성된 시스템 또는 제품으로 조립합니다. 이때 당사는 항상 고객의 생산을 최신 Industrie 4.0 요구사항에 맞추는 데 주의를 기울입니다. 


조립: 기술

조립은 산업의 제조 및 생산 현장에서 핵심적 공정단계 중 하나에 해당합니다. 그 이유로는 점점 더 확대되고 있는 제품 레인지, 복잡해지는 시스템과 생산, 그리고 점차 짧아지고 있는 제품 수명 주기 및 혁신 사이클을 들 수 있습니다. Industrie 4.0의 시대에도 경쟁력을 확보하기를 원한다면, 신속하고 유연해야 합니다. 조립 프로세스에는 다음과 같은 다양한 작업 단계가 포함되어 있습니다.

 

  • 툴 및 공작물의 핸들링

     

     

  • 품질 관리

     

  • 개별 조립 단계 사이의 핸들링

     

  • 생산 프로세스 내에서의 개별 과제

     

유연한 조립 로봇 - 조립 프로세스 준비

KUKA Cobot은 다양한 부분 작업을 넘겨 받아 베벨 기어의 조립 프로세스를 지원합니다. 인간과 로봇이 가장 좁은 공간에서 나란히 서서 일합니다.

KUKA를 통한 자동화된 조립은 무엇을 의미합니까?

KUKA는 각 고객의 개별적 요구에 따라 능동적으로 대응하고 있으며 이를 기반으로 자동화에 대한 필요와 잠재력을 결정합니다. 당사에서는 고전적 의미의 조립 외에도 미래에 요구될 산업 부문의 조립에 대한 자동화 기술도 제공하고 있습니다. 당사의 로봇장치와 협업 로봇은 로봇과 인간 사이의 효율적이고 안전한 협력을 보장하기 위해 다양한 솔루션 옵션을 가능하게 합니다.

 

KUKA를 통한 산업 부문 조립의 장점은 무엇입니까?


품질 향상

  • 오류 최소화 - 단조로운 작업 시 피로감 없음
  • 마무리까지 신뢰할 수 있는 작업 수행
  • 시간 절약 - 휴식 필요 없음
  • 부품을 혼동할 위험 없음
  • 모든 부품 목록 위치 준수

유연성

  • KUKA.Sim을 통한 가상 시운전
  • 위험한 환경(예: 열 또는 날카로운 부품)에서의 작업 가능
  • 인체공학적 작업: 로봇이 작업자를 위해 객체를 배치하고, 높은 위치의 작업을 모두 전담함
  • Cobot을 통한 HRC(인간-로봇 협업): 안전 펜스 불필요

경제성

  • 비용 절감
  • 간단한 작업 전담
  • 반복적인 작업 전담
  • 높은 경쟁력
  • 더 높은 생산성

노하우와 경험

  • 강력하고 효과적인 조립 셀
  • 지능형 자동화 솔루션
  • 모듈식 그리퍼 시스템과 같은 주변 구성요소
  • 최적의 이송 기술
  • 협업 로봇에 의한 민감한 조립 

까다로운 조립 작업을 자동화하는 데 적합한 조립 로봇 및 Cobot

소형 로봇, 대형 로봇, 기존 산업 로봇, Cobot 모두: 당사는 다양한 디자인, 운동학, 인터페이스 및 최적의 가반하중 범위 조합을 갖춘 로봇에 대해 광범위한 선택권을 제공합니다. 응용 분야에 적합한 로봇을 찾으십시오. 이와 관련한 어떠한 상담도 환영합니다




조립 자동화에서 인간-로봇 협업은 어떤 역할을 합니까?

조립은 로봇이 할 수 있는 가장 복잡한 작업 중 하나입니다. 이때 LBR iiwaLBR iisy와 같은 최신 조립 로봇은 필요에 따라 유연하게 사용할 수 있습니다. Cobot의 민감한 특성으로 인해 협업 로봇은 펜스 없이도 보다 안전하고 유연하게 작업할 수 있습니다. 결과적으로 조립 로봇은 기존 생산 환경에 통합되어 사람과 직접 협업할 수 있습니다. 이런 과정 또는 로봇은 인간-로봇 협업(HRC) 또는 협업 로봇으로 불립니다. 또한 Cobot은 힘든 일상 작업에서 작업자의 부하를 경감해주고, 조립 부문을 빠르고 안정적으로 수행합니다. 조립 로봇의 그리퍼에는 추가적으로 카메라도 장착할 수 있습니다. 이러한 방식으로 로봇과 그리퍼는 항상 올바른 구성요소 및 위치를 찾아냅니다.
인간-로봇 협업은 안전하고 효율적인 정밀 작업을 가능하게 합니다. 민감한 경량 로봇은 인간과 같은 공간에서 동시에 협업합니다.

조립 공정을 자동화하시겠습니까?

당사에 문의하시면 원하시는 조립셀 4.0에 대해 구체적인 상담을 하실 수 있습니다.

고객이 사용하는 당사의 조립 로봇