![](/-/media/kuka-corporate/images/press/events/2024/anuga/013290123102visualfoodcampaignheader3800x1944.jpg?rev=-1&w=1900&hash=6919620763D6A5AD56C343291A653569)
식품산업에서의 자동화
원료 공급, 식품 가공, 포장, 팔레타이징 및 운반을 위한 준비 – KUKA 로봇은 이 모든 작업을 수행합니다. 당사의 통합 자동화 솔루션을 통해 고객들은 식품산업의 모든 과제를 신속하고 효율적으로 수행할 수 있습니다.
생산체인 전체의 유연한 인텔리전트 자동화
글로벌 공급에서 유통에 이르기까지.
식품산업의 공정 체인은 대개의 경우 원료의 공급에서부터 시작됩니다. 바로 이 시점부터 KUKA 로봇이 투입되며 KUKA 그룹의 계열사 중 하나인 Swisslog 및 다른 파트너와 함께 물류 프로세스, 창고 및 물류 센터를 위한 자동화 솔루션을 공급합니다. 뿐만 아니라 KUKA는 식품 가공의 모든 단계에서 인텔리전트 자동화 시스템을 제공합니다. 이점: 생산성 개선, 비용 절감 및 높은 수준으로 일정하게 유지되는 공정 품질.
-
공급 & 디팔레타이징
이동성, 강력한 성능, 넓은 작업반경
고객들을 위한 당사의 로봇 솔루션:
- Swisslog의 자동화된 창고 솔루션
- KUKA 모바일 플랫폼 (AGVs)
- KR QUANTEC PA (120-240 kg 가반하중) – 시판 모델 중 가장 빠른 속도, 최고 정확도 및 최대 출력을 자랑하는 팔레타이징 로봇
- KR FORTEC – 다재다능한 헤비듀티 로봇
- KR 360 FORTEC (240-360 kg 가반하중)
- KR 500 FORTEC (340-500 kg 가반하중)
- 리니어 유닛 및 갠트리 로봇 – 매우 넓은 작업반경에서 공간절약형 자동화 구현
고객 예시: 식품의 팔레타이징 -
일차 및 이차 식품의 핸들링
고속성, 정밀성, 위생성
고객들을 위한 당사의 로봇 솔루션:
- KR DELTA HM (3 kg 가반하중), KR AGILUS HM (6축 로봇, 6-10 kg 가반하중) – Hygienic Machine 버전의 로봇은 모든 부품이 스테인레스 스틸로 제작되며 청소 및 멸균 작업이 용이합니다. FDA 인증 부품.
- KR AGILUS HO (6축 로봇, 6-10 kg 가반하중) – 본 로봇의 모든 축에는 식품산업에 인증된 윤활제가 사용되며 청소 및 멸균 작업이 용이합니다.
- KUKA.PickControl – 통합형 영상 처리 시스템이 탑재된 Conveyor Tracking용 소프트웨어
고객 예시: 식품 가공 및 핸들링 -
팔레타이징
최고 성능, 고속성, 유연성
고객들을 위한 당사의 로봇 솔루션:
- KUKA 팔레타이징 로봇:
- KR 40 PA (40 kg 가반하중)
- KR QUANTEC PA (120-240 kg 가반하중)
- KR 300 PA (300 kg 가반하중)
- KR 470 PA (470 kg 가반하중)
- KR 700 PA (700 kg 가반하중)
- 리니어 유닛 및 갠트리 로봇 – 매우 넓은 작업반경에서 공간절약형 자동화 구현
- KUKA.PLC mxAutomation – 귀사의 기존 기계에 로봇을 통합하기 위한 소프트웨어
- KUKA.PalletTech – 다양한 패키지 패턴 및 스테이션으로 팔레타이징 과제의 간단한 구성을 가능하게 하는 소프트웨어
고객 예시: 식품의 팔레타이징 - KUKA 팔레타이징 로봇:
-
픽앤플레이스(Pick and Place)
번개처럼 빠른 속도, 탁월한 청결성, 무결성
고객들을 위한 당사의 로봇 솔루션:
- KR DELTA HM (3 kg 가반하중), KR AGILUS HM (6축 로봇, 6-10 kg 가반하중) – Hygienic Machine 버전의 로봇은 모든 부품이 스테인레스 스틸로 제작되며 청소 및 멸균 작업이 용이하며 FDA 인증 부품이 사용됩니다.
- KR AGILUS HO (6축 로봇, 6-10 kg 가반하중) – 본 로봇의 모든 축에는 식품산업에 인증된 윤활제가 사용되며 청소 및 멸균 작업이 용이합니다.
- KR SCARA – 울트라 콤팩트 로봇, 최고 퍼포먼스를 위한 맞춤형 구성
- KMP 600S (AGV) – 동적 환경으로의 재료 운반
- 모든 설치 위치가 가능한 표준형 로봇 – KR CYBERTECH (8-22 kg 가반하중), KR IONTEC (20-70 kg 가반하중)
- KUKA.PickControl – 최적의 재료 흐름을 보장하는 소프트웨어
- KUKA.VisionTech – 2D 개체 인식, 품질 점검, 코드 및 OCR 인식을 위한 소프트웨어.
- KUKA.ConveyorTech – 컨베이어 벨트의 속도에 맞게 로봇 동작을 자동으로 조절하는 소프트웨어.
고객 예시: 식품의 Pick & Place -
유통
빠른 운반, 더 빨리 최종 고객에게 공급
고객들을 위한 당사의 로봇 솔루션:
- Swisslog의 자동화 솔루션
- KUKA 모바일 플랫폼 (AGVs)
- KR QUANTEC PA (120-240 kg 가반하중) – 모든 축에 식품에 인증된 윤활제가 사용된 로봇
- KUKA.PalletTech – 팔레타이징 과제의 간단한 사용자 친화적 구성 및 수행을 위한 소프트웨어
- KUKA.VisionTech – 2D 개체 인식, 품질 점검, 코드 및 OCR 인식을 위한 소프트웨어
- KUKA.ConveyorTech – 컨베이어 벨트의 속도에 맞게 로봇 동작을 조절하는 소프트웨어
고객 예시: 물류 솔루션
KUKA는 기술 지원 또는 프로세스 개발과 같은 고객의 핵심역량을 지원합니다
KUKA는 오랜 경험을 기반으로 포괄적 지원을 제공하며 가상 트레이닝 및 오프라인 트레이닝, 예비품의 빠른 제공 등과 같은 고객들이 필요로 하는 모든 리소스로의 빠른 액세스를 보장합니다. 뿐만 아니라 당사의 시스템 파트너로 구성된 글로벌 네트워크를 통해 당사는 항상 고객들의 근처에서 시간에 상관없이 항상 도움을 제공할 수 있습니다. 당사는 귀사의 요구에 맞게 자동화 솔루션을 구현하기 위해 항상 고객들과 협력합니다.
![](/-/media/kuka-corporate/images/about-kuka/standorte-teaser.jpg?rev=-1&w=1400&hash=46DE3118EE6D164AB6D1C616952D0D0B)