Applicazione HRC nel montaggio di robot
Fianco a fianco con i suoi colleghi umani, il robot leggero KUKA LBR iiwa avvita il riduttore per il robot industriale QUANTEC. E in questo si modo rende l’attività più produttiva ed ergonomica.
Il compito
La soluzione
Quando l’operatore umano tocca il KUKA LBR iiwa, segnala al robot che può iniziare il processo automatizzato di fissaggio delle viti. Sfruttando le sue proprietà sensibili e reattive, il robot leggero comincia a calibrarsi nella stazione di lavoro. Durante questo arco di tempo, l’operatore carica sul secondo tavolo di appoggio un nuovo braccio oscillante. Ogni braccio oscillante ha già viti pre-inserite, che il KUKA LBR iiwa serra secondo l’ordine riportato sul progetto e applicando la coppia corretta. Solo quando viene di nuovo toccato dall’operatore umano, il KUKA LBR iiwa inizia a montare le viti sul secondo braccio oscillante. L'operatore può intervenire nel processo di lavoro in qualsiasi momento. Non sono necessarie recinzioni di sicurezza.



Mettiamo in pratica direttamente nella nostra produzione il concetto di “Industrie 4.0”.