![Cobots voor robotmontage](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/schwingenmontage/kuka_schwingenmontage_flexfellow_header.jpg?rev=3eabd2ec955d48259b60e540605f2579&w=1900&hash=27363194FF7078C1813AB85838D9918E)
MRK Einsatz in der Robotermontage
Gemeinsam mit seinem menschlichen Kollegen verschraubt der Leichtbauroboter KUKA LBR iiwa die Getriebe für den QUANTEC-Industrieroboter. Und sorgt für ein produktiveres und ergonomischeres Arbeiten.
Die Aufgabe
Die Lösung
Indem der Mitarbeiter den KUKA LBR iiwa berührt, signalisiert er dem Roboter, den automatisierten Schraubprozess zu starten. Anschließend beginnt der Leichtbauroboter, sich durch seine sensitiven und feinfühligen Eigenschaften in der Arbeitsstation einzumessen. Währenddessen bestückt der Mitarbeiter den zweiten Ablagetisch mit einer neuen Schwinge. Die Schwingen enthalten jeweils vorgesteckte Schrauben, die der KUKA LBR iiwa in der Reihenfolge gemäß der Konstruktionsvorgaben mit dem exakten Drehmoment festzieht. Erst bei einer weiteren Berührung des Werkers beginnt der KUKA LBR iiwa, die Schrauben an der zweiten Schwinge zu montieren. Der Werker kann zu jeder Zeit in den Arbeitsprozess eingreifen. Trennende Schutzzäune sind dabei nicht notwendig.
![De werknemer kan op elk moment ingrijpen in het montageproces. Afschermingen zijn daarbij niet nodig.](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/schwingenmontage/flexffellow_mrk_control.jpg?rev=d0739fe871c541d4a84556a4fb56b682&w=1400&hash=8CCA3CC6F793EAC5E283CF7617A54D19)
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/schwingenmontage/kuka_2015_flexfellow_mrk_-montage_schwinge.jpg?rev=bd0dc708bb9c44068d8cad48fb709e16&w=1400&hash=E7E945E4A0866D2C2A6597E72A15EE1F)
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/schwingenmontage/henning-borkeloh-quote.jpg?rev=7f43a1b0d2c64fcdbd9584d69f07b7da&w=250&hash=638B4F0EB09C90EB188F0263E534F753)
Wir leben auch in unserer eigenen Produktion das Motto 'Industrie 4.0'
![](/-/media/kuka-corporate/images/about-kuka/standorte-teaser.jpg?rev=-1&w=1400&hash=46DE3118EE6D164AB6D1C616952D0D0B)