Scegli la tua località:

Posizione

KUKA Triple Lift

KUKA Triple Lift è una piattaforma elevatrice mobile per lavori fino a otto metri di altezza. La Triple Lift è a regolazione continua tramite i cilindrici idraulici telescopici. Rimane estremamente stabile anche quando è estesa in altezza. Questo significa che potete lavorare in tutta sicurezza in qualsiasi momento. 


KUKA Triple Lift: estremamente forte e flessibile

Se scegliete KUKA Triple Lift, disporrete di una piattaforma estremamente rigida. I cilindri telescopici escludono praticamente qualsiasi oscillazione.

Nonostante il notevole peso morto la piattaforma può essere spostata in posizione eretta in qualsiasi direzione con precisione millimetrica, anche con il massimo carico. La piattaforma è radiocontrollata, il che permette di stare accanto o sopra il dispositivo. 

KUKA Triple Lift è stata sviluppata appositamente per Maintenance Repair and Overhaul, oMRO, ossia manutenzione, riparazione e revisione. Il veicolo viene utilizzato per la manutenzione, la riparazione e la revisione di aeromobili, in particolare di quelli a fusoliera larga come l’A380.

Massima mobilità grazie alla tecnologia Mecanum

La tecnologia delle ruote omnidirezionali Mecanum consente di manovrare KUKA Triple Lift in senso traslatorio e rotatorio. Le ruote speciali Mecanum sono costituite da singoli rulli a barile. Questo consente a ognuna di loro di muoversi in modo indipendente dalle altre ruote. Da ferma in posizione in estensione, KUKA Triple Lift può essere spostata nello spazio più ristretto, risparmiando tempo e spazio.

KUKA Triple Lift in azione

Con la KUKA Triple Lift raggiungete punti di difficile accesso.

Vantaggi di KUKA Triple Lift

In alto

I suoi bracci telescopici idraulici consentono una regolazione continua in ogni posizione di lavoro. KUKA Triple Lift raggiunge la sua massima altezza fino a otto metri in 120 secondi.

Stabile

Grazie alla speciale tipologia costruttiva della meccanica di sollevamento a tre bracci, KUKA Triple Lift raggiunge stabilità e rigidità enormi con un carico utile fino a 1.000 chilogrammi, consentendo di operare in modo efficiente e sicuro.

Precisione

Grazie alla tecnologia delle ruote omnidirezionali Mecanum, la piattaforma mobile garantisce una precisione di posizionamento di +/- 5 mm nonostante portate elevate. 

Flessibilità

Guidate la piattaforma di sollevamento mobile come desiderate o come richiesto dall’attività – tramite radiocomando, stando direttamente sopra o accanto alla piattaforma stessa.

Sicurezza

KUKA Triple Lift soddisfa tutte le norme di sicurezza richieste per piattaforme elevatrici. In caso di collisioni, i bumper opzionali con barre di commutazione assicurano un arresto sicuro. Offre ulteriore sicurezza il monitoraggio della velocità in tecnica a due canali.