KUKA Triple Lift: extreem sterk en flexibel
Wie kiest voor de KUKA Triple Lift, heeft een podium met extreme stijfheid aan zijn zijde. Dankzij de telescoopcilinder zijn er amper schommelingen.
Ondanks het eigen gewicht, beweegt u het platform ook bij maximale belasting vanaf de stand naar elke willekeurige richting, en dat op de millimeter nauwkeurig. U bedient het platform via de draadloze sturing en kunt daarbij naast of op het podium staan.
De KUKA Triple Lift is ontwikkeld voor Maintenance Repair and Overhaul, afgekort MRO. Het voertuig wordt ingezet voor onderhoud, reparatie en preventieve reparaties van vliegtuigen, in het bijzonder van grote vliegtuigen zoals de A380.
Maximale beweeglijkheid door Mecanum-wiel
Door de in alle richtingen bewegende Mecanum-wiel-technologie is de KUKA Triple Lift translatorisch en rotatorisch manoeuvreerbaar. De speciale Mecanum-wielen bestaan uit afzonderlijke tonvormige rollen. Hierdoor is een afzonderlijke beweging onafhankelijk van de andere wielen mogelijk. Vanuit de stand kan de KUKA Triple Lift zelfs op een minimale ruimte tijd- en plaatsbesparend bewegen.
Voordelen van de KUKA Triple Lift
Naar omhoog
Zijn hydraulische telescooparmen zorgen voor een traploos benaderen van elke werkpositie. Zijn maximale hefhoogte van maximaal acht meter bereikt de KUKA Triple Lift in 120 seconden.
Stabiel
Dankzij speciaal ontworpen, driearmige hefmechanica bereikt de KUKA Triple Lift een enorme stabiliteit en stijfheid bij maximaal 1.000 kilogram gebruikslast – wat efficiënt en veilig werken garandeert.
Nauwkeurig
Door de in alle richtingen bewegende Mecanum-wiel-technologie haalt het mobiele platform ondanks hoge draaglasten een positioneeringsnauwkeurigheid van +/- 5 mm.
Flexibel
Navigeer het mobiele hefplatform naar wens of volgens de werkomstandigheden via draadloze afstandsbediening, direct op of naast het podium.
Veilig
De Triple Lift voldoet aan alle voor hefwerkplatformen vereiste veiligheidsnormen. Bij botsingen garanderen de optionele bumpers met schakelstroken een veilige stilstand. Extra veiligheid biedt de snelheidsbewaking in tweekanaals-techniek.