Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

KUKA Triple Lift

Der KUKA Triple Lift ist eine mobile Hubarbeits-Plattform für Arbeiten in bis zu acht Metern Höhe. Mit hydraulischen Teleskopzylindern kann der Triple Lift stufenlos verstellt werden. Auch in großer Höhe ist er sehr stabil. So arbeiten Sie jederzeit mit maximaler Sicherheit. 


KUKA Triple Lift: extrem stark und flexibel

Wer sich für den KUKA Triple Lift entscheidet, hat eine Bühne mit extremer Steifigkeit an seiner Seite. Dank der Teleskopzylinder gibt es kaum Schwankungen.

Trotz der beachtlichen Eigenlast verfahren Sie die Plattform auch bei maximaler Belastung aus dem Stand heraus in jede beliebige Richtung – und das millimetergenau. Sie bedienen die Plattform via Funksteuerung und können dabei neben oder auf der Bühne stehen. 

Der KUKA Triple Lift ist extra für Maintenance Repair and Overhaul, kurz MRO, entwickelt worden. Das Fahrzeug wird bei der Wartung, Reparatur und Instandsetzung von Flugzeugen, insbesondere von Großraumflugzeugen wie dem A380 eingesetzt.

Maximale Beweglichkeit durch Mecanum-Rad

Durch die omnidirektionale Mecanum-Rad-Technologie ist der KUKA Triple Lift translatorisch und rotatorisch manövrierbar. Die speziellen Mecanum Räder bestehen aus tonnenförmigen Einzel-Rollen. Hierdurch ist eine Einzel-Bewegung unabhängig von den anderen Rädern möglich. Aus dem Stand heraus lässt sich der KUKA Triple Lift selbst auf engstem Raum zeit- und platzsparend bewegen.

Der KUKA Triple Lift in Aktion

Mit dem KUKA Triple Lift erreichen Sie selbst schwer zugängliche Orte.

Vorteile des KUKA Triple Lift

Hoch hinaus

Seine hydraulischen Teleskoparme erlauben ein stufenloses Anfahren jeder Arbeitsposition. Seine maximale Hubhöhe von bis zu acht Metern erreicht der KUKA Triple Lift in 120 Sekunden.

Stabil

Dank speziell konstruierter, dreiarmiger Hubmechanik erreicht der KUKA Triple Lift eine enorme Stabilität und Steifigkeit bei bis zu 1.000 Kilogramm Nutzlast – was effizientes und sicheres Arbeiten garantiert.

Präzise

Durch die omnidirektionale Mecanum-Rad-Technologie erzielt die mobile Plattform trotz hoher Tragleistungen eine Positioniergenauigkeit von +/- 5 mm

Flexibel

Navigieren Sie die mobile Hubplattform nach individuellen Vorlieben oder Arbeitsbedingungen – per Funkfernsteuerung, direkt auf oder neben der Bühne.

Sicher

Der Triple Lift erfüllt sämtliche für Hubarbeitsplattformen erforderlichen Sicherheitsnormen. Bei Kollisionen garantieren die optionalen Bumper mit Schaltleisten einen sicheren Stillstand. Zusätzliche Sicherheit bieten die Geschwindigkeitsüberwachung in zweikanaliger Technik.