Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

KUKA omniMove Antriebstechnologie

Die KUKA Antriebstechnologie basiert auf dem Mecanum-Rad und ermöglicht die unbegrenzte Manövrierbarkeit ihres Fahrzeuges. Die Produkte von KUKA mit omnidirektionalem Antrieb können sich aus dem Stand in jede beliebige Richtung bewegen und erreichen damit volle Bewegungsfreiheit in 360 Grad.


KUKA omniMove Antriebstechnologie: unlimitierte Manövrierbarkeit

Die omnidirektionale Radtechnologie erlaubt Fahren in jede Richtung. Ein Rad besteht aus zwei Felgen und neun freilaufenden Rollen, die in einem 45-Grad-Winkel montiert sind. Die Räder bewegen sich unabhängig voneinander, sodass sich das Fahrzeug nicht nur vorwärts und seitwärts, sondern auch diagonal und im Kreis bewegen kann. Das komplette Rad wird durch einen Elektromotor angetrieben und ist in vier Größen verfügbar.

Das KUKA omniWheel ist gemacht für einen schnellen Auf- und Abbau mit nur zwei Schraubverbindungen pro Rolle

Vorteile der Mecanum-Radtechnologie von KUKA

  • Platzsparende Technologie und nahezu unbegrenzte Bewegungsmöglichkeiten
    Sie sparen Platz für die Logistik und haben mehr Platz für Ihre Produktion. Durch die Mecanum-Radtechnologie kennen die mobilen KUKA Lösungen mit omniMove Antriebstechnologie weit weniger Grenzen als konventionelle Mobilitätslösungen und passen sich so nahtlos in die bestehende Produktion ein.
  • Weniger Bau- und Instandhaltungskosten
    Für den Einsatz des KUKA Mecanum-Rads muss der Boden in keinster Weise bearbeitet werden und nutzt sich nicht zusätzlich ab.
  • Höchste Präzision
    Durch die KUKA omniMove Antriebstechnologie wird eine Genauigkeit von bis zu +/- 5 mm erreicht.
  • Gemacht für einen schnellen Ein- und Ausbau
    Dank des KUKA Designs ist ein Austausch der einzelnen Rollen direkt am Fahrzeug ohne Ausbau des kompletten Rades in wenigen Minuten möglich.