Choisissez votre emplacement:

Emplacement

KUKA Triple Lift

La KUKA Triple Lift est une plateforme élévatrice de travail mobile permettant d'effectuer des travaux jusqu'à huit mètres de hauteur. Grâce à des vérins télescopiques hydrauliques, la Triple Lift peut être réglée sans palier. Elle est très stable, même à hauteur élevée. Vous travaillez toujours avec un maximum de sécurité. 


KUKA Triple Lift : ultra puissante et flexible

Ceux qui optent pour KUKA Triple Lift ont à leurs côtés une plateforme d'une rigidité extrême. Grâce aux vérins télescopiques, il y a très peu d'oscillations.

Malgré la charge propre considérable, vous pouvez également déplacer la plateforme avec une charge maximale dans n'importe quelle direction, et ce au millimètre près. Vous commandez la plateforme par commande radio et pouvez vous tenir à côté ou sur la plateforme. 

La KUKA Triple Lift a été spécialement conçue pour le Maintenance Repair and Overhaul, en abrégé MRO. Le véhicule est utilisé lors de la maintenance et réparation d'avions, en particulier de gros porteurs comme l'A380.

Mobilité maximale grâce à la roue Mecanum

Grâce à la technologie de roue Mecanum omnidirectionnelle, la KUKA Triple Lift est manœuvrable en translation et en rotation. Les roues Mecanum spéciales sont composées de roues individuelles en forme de tonneau. Ceci permet un mouvement séparé, indépendamment des autres roues. À partir de sa position, la KUKA Triple Lift peut être déplacée même dans des espaces confinés, en économisant temps et place.

KUKA Triple Lift en action

KUKA Triple Lift vous permet d'accéder aux endroits les plus difficiles d'accès.

Avantages de la KUKA Triple Lift

Tout en hauteur

Ses bras télescopiques hydrauliques permettent d'approcher chaque position de travail sans palier. KUKA Triple Lift atteint sa hauteur d'élévation maximale de huit mètres en 120 secondes.

Stable

Grâce à la construction spéciale du mécanisme de levage, le KUKA Triple Lift atteint une énorme stabilité et rigidité jusqu'à une charge utile de 1 000 kilogrammes, ce qui permet un travail efficace et sûr.

Précision

Grâce à la technologie de roue Mecanum omnidirectionnelle, la plateforme mobile atteint une précision de positionnement de +/- 5 mm malgré des performances de charge élevées. 

Flexible

Déplacez la plateforme élévatrice mobile en fonction de vos préférences individuelles ou conditions de travail par radiotélécommande, directement sur ou à côté de la plateforme.

Sécurité

La Triple Lift répond à toutes les normes de sécurité exigées pour les plateformes de travail de levage. En cas de collisions, les bumpers en option avec barres de commandes, garantissent une immobilisation sûre. La surveillance de la vitesse avec une technique à bicanaux offre une sécurité complémentaire.