Vyberte si svou polohu:

Místo

KUKA Triple Lift

KUKA Triple Lift je mobilní zvedací pracovní plošin pro práce ve výšce až osmi metrů. Pomocí hydraulického teleskopického válce lze Triple Lift plynule nastavovat. Je velmi stabilní i ve velké výšce. Tak vždy pracujete s maximální bezpečností. 


KUKA Triple Lift: extrémně silná a flexibilní

Kdo se pro KUKA Triple Lift rozhodne, má na své straně extrémně stabilní plošinu. Díky hydraulickému teleskopickému válci neexistuje žádné kývání.

I přes úctyhodnou vlastní hmotnost pohybujete plošinou i při maximálním zatížení z místa do kteréhokoli směru – a to přesně na milimetr. Plošina se ovládá dálkovým ovládání a Vy přitom můžete stát vedle plošiny nebo na ní. 

KUKA Triple Lift byla vyvinuta speciálně pro Maintenance Repair and Overhaul, zkráceně MRO. Vozidlo se používá při údržbě, opravách a servisu letadel, speciálně u velkoprostorových letadel jako A380.

Maximální pohyblivost díky kolům Mecanum

Díky všesměrové technologii kol Mecanum je KUKA Triple Lift translatorně a rotatorně ovladatelná. Speciální kola Mecanum se skládají jednotlivých válečků. Tím je možný i samostatný pohyb nezávisle na ostatních kolech. KUKA Triple Lift lze časově i prostorově úsporně pohybovat i ve velmi těsném prostoru z místa.

KUKA Triple Lift v akci

Pomocí KUKA Triple Lift dosáhnete i do těžce přístupných míst.

Výhody KUKA Triple Lift

Vzhůru do výšek

Jeho hydraulická teleskopická ramena dovolují plynulý rozjezd v každé pracovní pozici. Maximální výšku zdvihu až osm metrů dosáhne KUKA Triple Lift za 120 sekund.

Stabilní

Díky speciální konstrukci tříramenného zvedacího mechanismu dosahuje KUKA Triple Lift enormní stability a pevnosti až do 1.000 kilogramů užitečné hmotnosti – což garantuje efektivní a bezpečnou práci.

Preciznost

Díky technologii všesměrových kol Mecanum dosahuje mobilní plošina i přes vysoké zatížení přesnosti polohování  +/- 5 mm

Flexibilita

Mobilní zvedací plošinu můžete navigovat podle individuálního přání nebo podle pracovních podmínek – pomocí dálkového ovládání, přímo na plošině nebo vedle ní.

Bezpečnost

Triple Lift splňuje veškeré bezpečnostní normy požadované pro zvedací pracovní plošiny. Volitelné tlačítko se spínacími lištami při kolizích garantuje bezpečné zastavení. Dodatečná bezpečnost je zajištěna monitorováním rychlosti ve dvoukanálové technice.