Scegli la tua località:

Posizione

KUKA cobot LBR iisy

Differenti tipologie di applicazioni e semplice uso dei nuovi cobot LBR iisy 

KUKA presenta due nuovi modelli di cobot l'LBR iisy da 11 kg e 15 kg. Grazie a carichi utili maggiori e una classe di protezione IP più elevata, i due cobot sono adatti a un'ampia gamma di nuovi utilizzi e applicazioni. 

21 settembre 2022


LBR iisy semplifica la robotica e l'automazione: dall'installazione, alla programmazione,  fino all'assistenza 

Con i cobot leggeri della serie LBR iisy, la robotica diventa facile, perché la messa in servizio può essere effettuata in pochi minuti, anche senza conoscenze di robotica o capacità di programmazione. Ciò è possibile grazie al nuovo sistema operativo KUKA iiQKA.OS, facile e intuitivo.

Insieme alla versione LBR iisy con carico utile di 3 kg i nuovi "big iisys" sono i primi robot a funzionare con il nuovo iiQKA.OS, in applicazioni in cui i robot collaborativi LBR iisy possono essere coinvolti, quali pick & place, assemblaggio, testing e collaudo e movimentazione in generale, nonché carico e scarico di macchine. Tutti i cobot della serie LBR iisy sono adatti al mondo industriale, offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo e una completa assistenza da parte KUKA.

LBR iisy è sinonimo di "Easy Customer Experience" 

Un hardware all'avanguardia incontra un software intuitivo: in combinazione con il nuovo iiQKA.OS, la serie LBR iisy rappresenta un'esperienza robotica completamente nuova. I cobot sono pronti per l'uso in meno di 90 minuti, e la programmazione tramite funzioni drag-and-drop ed il comodo Teaching attraverso lo smartPAD pro rendono la robotica facile e veloce come non lo è mai stata in precedenza.

I sensori di coppia presenti su ogni giunto dei cobot consentono il funzionamento senza recinzioni né barriere protettive, facilitano il Teaching a guida manuale e, se lo si desidera, una cooperazione e collaborazione sicura tra uomo e robot. Le piccole e medie imprese, in particolare, possono trarre vantaggio da una messa in funzione veloce dell'LBR iisy, senza grandi sforzi di integrazione e conoscenze specifiche. 

A differenza dei classici robot industriali, i cobot sono utilizzati per l’interazione tra uomo e robot. La funzione Teaching a guida manuale rende l'automazione più semplice e veloce. 

Carichi utili più elevati, maggiore sbraccio, maggiore libertà: LBR iisy 11 kg e LBR iisy 15 kg

I carichi utili delle due nuove varianti di LBR iisy sono rispettivamente di 11 e 15 kg. Gli sbracci sono rispettivamente di 1.300 e 930 mm. Entrambi i robot possono essere montati sia a pavimento che a soffitto o a parete e raggiungono la classe di protezione IP54, così da resistere a polvere ed umidità.

Inoltre, la sicurezza delle persone è una priorità assoluta nell'automazione con i cobot LBR iisy in tutte le fasi di sviluppo dell’applicazione, dalla progettazione all’implementazione: ciò è garantito grazie a funzioni di sicurezza presenti nella piattaforma. I robot collaborativi sono controllati tramite il KR C5 micro, di dimensioni ridotte, che consente di far funzionare il sistema robotico a 230 volt, offrendo pertanto una flessibilità di applicazione ancora maggiore. Nel KUKA Marketplace, KUKA offre accessori perfetti per l'intero sistema, che includono, ad esempio, pinze o sensori di visione per varie applicazioni di automazione.

I cobot LBR iisy consentono nuove applicazioni nel mondo dell’automazione industriale. Perfetti per le aziende di medie e piccole dimensioni. 

Maggiori informazioni sui cobot LBR iisy

Scoprite tutti i vantaggi ed i dettagli tecnici della serie di cobot e provate il nostro simulatore 3D.

Abbiamo sviluppato l'LBR iisy in modo che anche le aziende più piccole possano trarre vantaggio dalla robotica. Con il nuovo sistema operativo iiQKA.OS non sono più necessarie conoscenze particolari.

Christoph Schaible, Portfolio Manager, Collaborazione uomo-robot

Per saperne di più sulla robotica collaborativa e sulla produzione del futuro