Vyberte si svoje miesto:

Miesto

Více aplikací, obvyklá jednoduchost: to jsou nové koboty LBR iisy 

V podobě LBR iisy 11 kg a LBR iisy 15 kg představuje KUKA dva nové modely kobotů. Díky rozšířenému užitečnému zatížení, výrazně většímu dosahu a vyššímu stupni krytí IP jsou oba senzitivní lehké koboty vhodné pro velké množství nových oblastí použití a aplikací.

21. septembra 2022


LBR iisy usnadňuje robotiku a automatizaci – od nastavení přes zaučení (Teaching) až po servis

S lehkými koboty řady LBR iisy se robotika stává snadnou záležitostí – uvedení do provozu totiž probíhá během několika málo minut, a to i bez předchozích znalostí robotiky nebo programování. To umožňuje nový, snadno a intuitivně ovládaný operační systém KUKA iiQKA.OS.

Spolu s verzí LBR iisy s nosností 3 kg, která je k dispozici i jako sériový produkt, jsou nové produkty „big iisy" prvními roboty, které pracují s operačním systémem iiQKA.OS. Typickou oblastí použití pro kolaborativní roboty řady LBR iisy je flexibilní automatizace úkolů typu Pick & Place, montážních, testovacích a manipulačních úkolů a také zakládání a vykládání strojů. Všechny koboty řady LBR iisy jsou vhodné pro průmyslové použití, zaujmou vynikajícím poměrem ceny a výkonu a nabízejí kompletní servis KUKA.

LBR iisy znamená „Easy Customer Experience“ 

Prvotřídní hardware se potkává s intuitivním softwarem: V kombinaci s novým operačním systémem iiQKA.OS nabízí řada LBR iisy zcela nový zážitek z robotiky. Koboty jsou připraveny k použití za méně než 90 minut – a programování pomocí funkcí drag-and-drop, komfortní zaučování přes ergonomický ovladač a řízení přes smartPAD pro dělají robotiku mnohem snadnější a rychlejší než kdykoli dříve.

Snímače momentu kloubu kobotů umožňují provoz bez ochranného oplocení, usnadňují zaučení přes ruční navádění a na přání bezpečnou spolupráci a kolaboraci člověka s robotem. Z rychlého uvádění LBR iisy do provozu bez velkého integračního úsilí a bez speciálního know-how těží zejména malé a středně velké firmy.

Na rozdíl od klasických průmyslových robotů se koboty používají k doplnění lidské práce. S pomocí funkce Teaching (zaučení) ručním naváděním je automatizace rychlejší a mnohem snazší.

Vyšší užitečné zatížení, větší dosah, více svobody: LBR iisy 11 kg a LBR iisy 15 kg

Užitečná zatížení obou nových variant LBR iisy činí 11, resp. 15 kg. Rozsahy činí 1 300, resp. 930 mm. Oba roboty lze namontovat na podlahu, strop nebo stěnu a mají stupeň krytí IP54. Tím jsou chráněny před prachem a vlhkostí.

Další prioritou při automatizaci s pomocí kobotů LBR iisy je bezpečnost pracovníků: od designu, který má zabránit možným úrazům, až po použití bezpečnostních funkcí robotického systému. Spolupracující roboty jsou řízeny prostorově úsporným systémem KR C5 micro, který umožňuje provoz robotického systému pod napětím 230 V a díky tomu jsou možnosti použití ještě flexibilnější. Na KUKA Marketplace výrobce kobotů KUKA nabízí odpovídající příslušenství, které je dokonale sladěno s celým systémem. K tomu patří například chapadla nebo snímač Vision pro různé automatizační aplikace.

Koboty LBR iisy umožňují využití nových aplikací pro automatizaci. Ideální pro středně velké a malé podniky.

Více informací o kobotech LBR iisy

Seznamte se se všemi výhodami a technickými funkcemi řady kobotů a přesvědčte se sami s pomocí 3D simulátoru.

Model LBR iisy jsme vyvinuli, aby z robotiky mohly těžit i menší společnosti. Ve spojení s novým operačním systémem iiQKA.OS k tomu už nejsou zapotřebí žádné zvláštní znalosti.

Christoph Schaible, manažer portfolia, spolupráce člověka s robotem

Zjistěte více o kolaborativní robotice a budoucnosti výroby