Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

Nowe koboty LBR iisy: więcej zastosowań, przyjazna prostota 

Firma KUKA wprowadza dwa nowe modele kobotów: LBR iisy 11 kg i LBR iisy 15 kg. Dzięki zwiększonemu udźwigowi, znacznie większemu zasięgowi i wyższej klasie ochrony IP, dwa wrażliwe lekkie koboty nadają się do szerokiego zakresu nowych zastosowań i aplikacji.

21 września 2022


LBR iisy ułatwia robotykę i automatykę – od konfiguracji i programowania po serwis

Dzięki lekkim kobotom z serii LBR iisy robotyka staje się łatwa, ponieważ uruchomienie trwa zaledwie kilka minut, nawet jeśli użytkownik nie dysponuje wiedzą z zakresu robotyki czy umiejętnością programowania. Umożliwia to nowy, łatwy i intuicyjny w obsłudze system operacyjny KUKA iiQKA.OS.

Wraz z wersją LBR iisy o udźwigu 3 kg, która jest również dostępna jako produkt seryjny, nowe „duże iisy” są pierwszymi robotami pracującymi w systemie iiQKA.OS. Typowe obszary zastosowań robotów współpracujących serii LBR iisy to elastyczna automatyzacja zadań typu „Pick&Place”, montażu, testowania i przenoszenia, jak również załadunku i rozładunku maszyn. Wszystkie koboty z serii LBR iisy nadają się do zastosowań przemysłowych, imponują bardzo dobrym stosunkiem ceny do jakości i oferują pełny serwis KUKA.

LBR iisy to skrót od „Easy Customer Experience” 

Najwyższej klasy sprzęt połączony z intuicyjnym oprogramowaniem: W połączeniu z nowym systemem iiQKA.OS, seria LBR iisy to zupełnie nowe doświadczenie w dziedzinie robotyki. Koboty są gotowe do użycia w mniej niż 90 minut – a programowanie za pomocą funkcji „przeciągnij i upuść”, przyjemne programowanie  i sterowanie za pomocą smartPAD pro sprawiają, że robotyka jest nigdy nie była łatwiejsza i szybsza.

Czujniki momentu zawiasowego w kobotach umożliwiają pracę bez ogrodzenia ochronnego, ułatwiają programowanie za pomocą ręki, a w razie potrzeby bezpieczną współpracę i współdziałanie człowieka z robotem. Szczególnie małe i średnie przedsiębiorstwa skorzystają na szybkim uruchomieniu LBR iisy bez większych nakładów na integrację czy specjalnego know-how.

W przeciwieństwie do klasycznych robotów przemysłowych, koboty służą do uzupełnienia pracy człowieka. Funkcja programowania za pomocą ręki sprawia, że automatyzacja jest szybsza i łatwiejsza.

Większe udźwigi, większy zasięg, większa swoboda: LBR iisy 11 kg i LBR iisy 15 kg

Udźwig dwóch nowych wariantów LBR iisy wynosi odpowiednio 11 i 15 kg. Zasięg wynosi odpowiednio 1300 i 930 mm. Oba roboty nadają się do montażu zarówno na podłodze, jak i na suficie lub ścianie i osiągają stopień ochrony IP54. Dzięki temu są chronione przed kurzem i wilgocią.

Ponadto bezpieczeństwo ludzi ma najwyższy priorytet w przypadku automatyzacji z użyciem kobotów LBR iisy: od konstrukcji wykluczającej urazy po wykorzystanie funkcji bezpieczeństwa systemu robotów. Współpracujące roboty są sterowane za pośrednictwem ergonomicznego urządzenia KR C5 micro, które umożliwia pracę systemu robotów pod napięciem 230 V i tym samym czyni możliwe zastosowania jeszcze bardziej elastycznymi. W KUKA Marketplace producent kobotów KUKA oferuje akcesoria idealnie dopasowane do całego systemu. Są to na przykład chwytaki lub czujniki wizyjne do różnych zastosowań w automatyce.

Koboty LBR iisy umożliwiają pozyskanie nowych zastosowań dla automatyki. Idealne rozwiązanie dla średnich i małych firm.

Więcej informacji o kobotach LBR iisy

Poznaj wszystkie zalety oraz funkcje techniczne serii kobotów i przekonaj się sam dzięki symulatorowi 3D.

Stworzyliśmy LBR iisy, aby mniejsze firmy również mogły korzystać z dobrodziejstw robotyki. W połączeniu z nowym systemem operacyjnym iiQKA.OS nie jest już do tego potrzebna specjalistyczna wiedza.

Christoph Schaible, kierownik ds. współpracy człowieka z robotem

Dowiedz się więcej o robotyce współpracującej i produkcji przyszłości