Seleccione tu localización:

Ubicación

Más aplicaciones, con la simplicidad habitual: los nuevos cobots LBR iisy 

Con el LBR iisy preparado para 11 kg y el LBR iisy para 15 kg de carga, la empresa KUKA presenta dos nuevos modelos de cobot. Gracias al aumento de carga útil, a los alcances considerablemente mayores y a una clase de protección IP más alta, los dos cobots sensitivos de construcción ligera son adecuados para una amplia gama de nuevos ámbitos de aplicación y utilización.

21 de septiembre de 2022


LBR iisy hace que la robótica y la automatización sean fáciles: desde la configuración hasta el servicio, pasando por la programación por aprendizaje

Con los cobots de construcción ligera de la serie LBR iisy, la robótica se vuelve más sencilla: la puesta en servicio se realiza en pocos minutos, incluso si no se tienen conocimientos previos en robótica o programación. Esto es posible gracias al nuevo sistema operativo KUKA iiQKA.OS de manejo sencillo e intuitivo.

Junto con la versión LBR iisy, también disponible como producto en serie con una capacidad de carga de 3 kg, los nuevos "big iisys" son los primeros robots que funcionan con iiQKA.OS. Los ámbitos de aplicación típicos para los robots colaborativos de la serie LBR iisy se encuentran en la automatización flexible de tareas de Pick and Place, de montaje, de pruebas y de manipulación, así como en la carga y descarga de máquinas. Todos los cobots de la serie LBR iisy son aptos para la industria, convencen por su excelente relación calidad-precio y ofrecen el servicio completo de KUKA.

LBR iisy equivale a una "experiencia fácil para el cliente" 

El hardware de primera clase se encuentra con el software intuitivo: En combinación con el nuevo iiQKA.OS, la serie LBR iisy garantiza una experiencia de robótica completamente nueva. Los cobots están listos para funcionar en menos de 90 minutos y, además, la programación mediante funciones de arrastrar y soltar, una cómoda programación por aprendizaje mediante el comando ergonómico y el control mediante smartPAD pro consiguen que la robótica sea mucho más fácil y rápida que nunca.

Los sensores de momentos de articulación del cobot permiten un funcionamiento sin vallas protectoras, facilitan la programación por aprendizaje mediante guiado manual y, si lo desea, una cooperación y colaboración seguras entre humano y robot. La rápida puesta en servicio del LBR iisy, sin grandes gastos de integración y sin necesidad de disponer de conocimientos especiales, beneficia especialmente a las pequeñas y medianas empresas.

A diferencia de los robots industriales clásicos, los cobots se emplean para complementar el trabajo humano. Gracias a la función de programación por aprendizaje mediante guiado manual, la automatización es más rápida y sencilla.

Mayores capacidades de carga, mayores alcances, más libertad: LBR iisy para 11 kg y LBR iisy para 15 kg

Las capacidades de cargas de las dos nuevas variantes LBR iisy son de 11 kg y 15 kg. Los alcances se sitúan entre 1300 o 930 mm. Ambos robots se pueden montar tanto en el suelo como en el techo o en la pared y disponen de la clase de protección IP54. De este modo, están protegidos del polvo y la humedad.

Además, los cobots LBR iisy conceden la máxima seguridad de las personas en la automatización: desde el diseño que evita que se produzcan lesiones y hasta el uso de las funciones de seguridad del sistema de robot. Los robots colaborativos se controlan a través del KR C5 micro compacto, que permite el funcionamiento del sistema de robot por debajo de 230 voltios y hace que las posibilidades de aplicación sean aún más flexibles. En KUKA Marketplace, el fabricante de cobots KUKA ofrece accesorios adaptados a todo el sistema. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, garras o sensores de visión para diferentes aplicaciones de automatización.

Los cobots LBR iisy permiten el aprovechamiento de nuevas aplicaciones para la automatización. Perfectos para medianas y pequeñas empresas.

Más información sobre los cobots LBR iisy

Descubra todas las ventajas y características técnicas de la serie de cobots y compruébelo con el simulador 3D.

Hemos desarrollado el LBR iisy para que incluso las empresas más pequeñas puedan beneficiarse de la robótica. Si se combina con el nuevo sistema operativo iiQKA.OS, ya no es necesario disponer de conocimientos especiales.

Christoph Schaible, Portfolio Manager, colaboración humano-robot

Descubra más sobre la robótica colaborativa y la producción del futuro