Escolha a sua localização:

Localização

Mais aplicações, simplicidade usual: os novos cobots LBR iisy 

Com o LBR iisy 11 kg e o LBR iisy 15 kg, a empresa KUKA apresenta dois novos modelos de cobot. Graças às capacidades de carga expandidas, raios de alcance consideravelmente maiores e um grau de proteção IP superior, os dois cobots de construção leve sensitivos são apropriados para inúmeras novas áreas de utilização e de aplicação.

21 de setembro de 2022


O LBR iisy torna a robótica e a automação simples – do setup, passando pelo teaching, até o service

Com os cobots de construção leve da série LBR iisy, a robótica se torna mais fácil – pois a colocação em funcionamento ocorre em poucos minutos, mesmo sem conhecimentos prévios de robótica ou conhecimentos de programação. O que torna isso possível é o novo sistema operacional KUKA iiQKA.OS de operação simples e intuitiva.

Junto com a versão LBR iisy, também disponível como produto de série com capacidade de carga de 3 kg, os novos "big iisys" são os primeiros robôs que operam no iiQKA.OS. Campos de aplicação típicos para os robôs colaborativos da série LBR iisy estão na automação flexível de funções pick & place, montagem, teste e manuseio, bem como no carregamento e descarregamento de máquinas. Todos os robôs cobot da série LBR iisy são adequados para a indústria, convencem com uma ótima relação custo-benefício e oferecem o KUKA Service completo.

LBR iisy é sinônimo de "Easy Customer Experience" 

O hardware excepcional encontra o software intuitivo: em combinação com o novo iiQKA.OS, a série LBR iisy é sinônimo de uma experiência totalmente nova em robótica. Os cobots estão prontos para operar em menos de 90 minutos – e a programação por meio de funções drag-and-drop, o teaching agradável através do Commander ergonômico e o controle através do smartPAD pro, tornam a robótica mais simples e rápida do que nunca.

Os sensores de torque de articulação dos cobots permitem uma operação sem cerca de proteção, facilitam o teaching por condução manual e, a pedido, uma cooperação e colaboração segura entre o homem e o robô. Em especial as pequenas e médias empresas se beneficiam da rápida colocação em funcionamento do LBR iisy, sem grande dispêndio de integração e sem know-how especial.

Ao contrário dos robôs industriais clássicos, os cobots são usados para complementar o trabalho humano. Com a função Teaching via condução manual a automação é possível de forma mais rápida e simples.

Maiores capacidades de carga, maiores raios de alcance, mais liberdades: LBR iisy 11 kg e LBR iisy 15 kg

As capacidades de carga das duas novas variantes LBR iisy são 11 ou 15 kg. Os raios de alcance são de 1.300 ou 930 mm. Ambos os robôs podem ser montados no piso, como também no teto ou na parede, e atingem o grau de proteção IP54. Com isso eles estão protegidos contra pó e umidade.

Além disso, a segurança de pessoas é um destaque na automação com os cobots LBR iisy: do design que previne ferimentos até o uso das funções Safety do sistema de robô. Os robôs colaborativos são controlados através da KR C5 micro com economia de espaço, que permite a operação do sistema de robô abaixo de 230 Volt e torna as possibilidades de uso ainda mais flexíveis. No KUKA Marketplace o fabricante de cobots KUKA oferece acessórios perfeitamente harmonizados ao sistema todo. Isso inclui, por exemplo, garras ou sensores Vision para diversas aplicações de automação.

Os cobots LBR iisy permitem a inclusão de novas aplicações para a automação. Perfeitamente apropriados para empresas de médio e pequeno porte.

Mais informações sobre os cobots LBR iisy

Conheça todas as vantagens e funções técnicas da série Cobot e crie você mesmo uma imagem com o simulador 3D.

Desenvolvemos o LBR iisy para que também empresas menores possam se beneficiar da robótica. Graças ao novo sistema operacional iiQKA.OS, não são mais necessários conhecimentos especiais.

Christoph Schaible, Portfolio Manager, Colaboração Homem-Robô

Saiba mais sobre a robótica colaborativa e a produção do futuro