Choisissez votre emplacement:

Pays

Plus d’applications, la simplicité habituelle : les nouveaux Cobots LBR iisy 

Avec le LBR iisy 11 kg et le LBR iisy 15 kg, l’entreprise KUKA présente deux nouveaux modèles de Cobots. Grâce à des capacités de charge élargies, des portées nettement plus grandes et une classe de protection IP plus élevée, les deux Cobots sensitifs légers sont idéals une multitude de nouveaux domaines d’utilisation et d’application.

21 septembre 2022


Le LBR iisy rend la robotique et l’automatisation plus faciles - de la configuration au SAV en passant par l’apprentissage

Avec les Cobots légers de la série LBR iisy, la robotique devient facile - car la mise en service se fait en quelques minutes, même sans connaissances préalables en robotique ou en programmation. Cela est possible grâce au nouveau système d’exploitation KUKA iiQKA.OS, simple et intuitif.

Avec la version LBR iisy dotée d’une capacité de charge de 3 kg, également disponible en série, les nouveaux « big iisys » sont les premiers robots à fonctionner avec iiQKA.OS. Les champs d’application typiques des robots collaboratifs de la série LBR iisy sont l’automatisation flexible des applications de Pick & Place, de montage, de test et de manutention, ainsi que le chargement et le déchargement de machines. Tous les robots Cobot de la série LBR iisy sont compatibles avec les applications industrielles, convainquent par leur très bon rapport qualité-prix et offrent le SAV complet de KUKA.

LBR iisy est synonyme de « Easy Customer Experience » 

Un matériel de premier ordre rencontre un logiciel intuitif : en combinaison avec le nouveau iiQKA.OS, la série LBR iisy représente une toute nouvelle expérience de la robotique. Les Cobots sont opérationnels en moins de 90 minutes - et la programmation avec les fonctions glisser et déplacer, l’apprentissage agréable via le Commander ergonomique ainsi que la commande via le smartPAD pro rendent la robotique plus simple et plus rapide que jamais.

Les capteurs de couples d’articulation des Cobots permettent un fonctionnement sans grille de protection, facilitent l’apprentissage par guidage manuel et, sur demande, une coopération et une collaboration sûres entre l’homme et le robot. Ce sont en particulier les petites et moyennes entreprises qui profitent de la mise en service rapide du LBR iisy sans grand effort d’intégration et sans savoir-faire particulier.

Contrairement aux robots industriels classiques, les Cobots sont utilisés pour compléter le travail humain. Grâce à la fonction d’apprentissage par guidage manuel, l’automatisation est plus rapide et plus simple.

Des charges plus élevées, une plus grande portée, plus de liberté : LBR iisy 11 kg et LBR iisy 15 kg

Les capacités de charge des deux nouvelles variantes du LBR iisy sont respectivement de 11 et 15 kg. Les portées sont respectivement de 1 300 et 930 mm. Les deux robots peuvent être montés aussi bien au sol qu’au plafond ou au mur et atteignent la classe de protection IP54. Ils sont ainsi protégés de la poussière et de l’humidité.

De plus, la sécurité de l’homme est une priorité pour l’automatisation avec les Cobots LBR iisy : du design évitant les blessures et jusqu’à l’utilisation des fonctions de sécurité du système de robot. Les robots collaboratifs sont commandés par le KR C5 micro, peu encombrant, qui permet de faire fonctionner le système de robot sous 230 volts et rend ainsi les possibilités d’utilisation encore plus flexibles. Sur KUKA Marketplace, le fabricant de Cobots KUKA propose des accessoires parfaitement adaptés à l’ensemble du système. Il s’agit par exemple de préhenseurs ou de capteurs de vision pour différentes applications d’automatisation.

Les Cobots LBR iisy permettent d’exploiter de nouvelles applications pour l’automatisation. Parfaitement adaptés aux moyennes et petites entreprises.

Plus d’informations concernant les Cobots LBR iisy

Découvrez tous les avantages et les fonctions techniques de la série Cobot et faites-vous votre propre idée grâce au simulateur 3D.

Nous avons développé le LBR iisy pour que les petites entreprises puissent également profiter de la robotique. En combinaison avec le nouveau système d’exploitation iiQKA.OS, il n’est plus nécessaire de disposer de connaissances spéciales pour cela.

Christoph Schaible, gestionnaire de produits, Collaboration Homme-Robot