Caractéristiques | KUKA.Sim Pro 3.x | KUKA.Sim 4.x | |
Caractéristiques | KUKA.Sim Pro 3.x | KUKA.Sim 4.x | |
Features | KUKA.Sim Pro 3.x | KUKA.Sim 4.x | |
Features | KUKA.Sim Pro 3.x | KUKA.Sim 4.x | |
Nouvelle plate-forme 64 bits (haute performance CAO) | ✔ | ✔ | |
Lecteur CAO intégré (pas de frais supplémentaires) | ✔ | ✔ | |
Lecteur CAO avec support de surface mathématique | ✔ | ✔ | |
Prise en charge de NVIDIA PhysX (par exemple, habillage, convoyeur) | ✔ | ✔ ** | |
Fonctionnalité de dessin en 2D avec RealDWG | ✔ | ✔ | |
Exportation 3D-PDF pour Acrobat Reader | ✔ | ✔ | |
AVI Exportation de vidéos HD de haute qualité | ✔ | ✔ | |
Exportation du fichier d'animation pour l'application de visualisation mobile ou les lunettes VR | ✔ | ✔ | |
Amélioration de la représentation graphique (rendu) | ✔ | ✔ | |
Prise en charge de Python 2.7 | ✔ | ✔ | |
Synchronisation du catalogue électronique via Internet (mise à jour de la bibliothèque) | ✔ | ✔ | |
Support de la souris 3D Connexion Space | ✔ | ✔ | |
Détection des collisions simple et avancée | ✔ | ✔ | |
Génération de trajectoires sur des pièces de CAO | ✔ | ✔ *** | |
Fonction Volume balayé (Robot + Effecteur terminal) | ✔ | ✔ | |
Support du module KUKA.RCS pour KSS 8.5, KSS 8.6, KSS 8.7 | KSS 8.5 & 8.6 | ✔ | |
KRL (*.src |*.dat) Importation et exportation sans KUKA.OfficeLite | ✔ | ✔ | |
Importation et exportation de $Config.dat (TOOL, BASE) | ✔ | ✔ | |
Interface OPC-UA pour Soft PLC | ✔ | ✔ **** | |
KUKA.OfficeLite KSS 8.6 pour la programmation avancée de KRL (inclus) | ✔ | ⃘ * | |
Prise en charge des robots KUKA SCARA et DELTA | ⃘ | ✔ | |
Configuration KUKA.SafeOperation | ⃘ | ✔ | |
Simulation de la distance d'arrêt (par exemple, comportement STOP 0) | ⃘ | ✔ | |
Editeur avancé de signaux d'E/S | ⃘ | ✔ | |
Importation de configurations de bus de terrain | ⃘ | ✔ | |
Vue variable (chien de garde) | ⃘ | ✔ | |
Exportation du projet WorkVisual (y compris les programmes KRL, les signaux IO, SafetyConfig, etc.) | ⃘ | ✔ | |
Editeur KRL avancé avec interprète KRL | ⃘ | ✔ | |
Configuration de la KUKA.RoboTeam
|
⃘ | ✔ | |
Soutien aux KP3-KP5
|
⃘ | ✔ | |
KUKA.Sim Modeling AddOn pour la modélisation avancée des composants | ⃘ | ✔ * | |
KUKA.Sim Connectivity AddOn pour une mise en service virtuelle avancée
|
⃘ | ✔ * | |
KUKA.Sim ArcWelding AddOn pour la programmation hors ligne avec ArcTech Basic
|
⃘ | ✔ * | |
Licences flottantes Licence d'un an sans renouvellement automatique | ⃘ | ✔ | |
![](/-/media/kuka-corporate/images/products/software/kuka_sim/kuka_sim-robot_simulation.jpg?rev=-1&w=1900&hash=398645D38905C907656AE51F28321BCE)
KUKA.Sim : Aperçu des caractéristiques
KUKA.Sim: Téléchargez une version de démonstration gratuite ou commandez directement sur KUKA Marketplace. Découvrez toutes les fonctionnalités disponibles
Commandez KUKA.Sim ou testez gratuitement la version d'essai :
Sur la Marketplace KUKA, vous pouvez commander directement KUKA.Sim ou télécharger une version de démonstration gratuite (KUKA.OfficeLite non inclus). Tout ce dont vous avez besoin, c'est de vous inscrire sur my.KUKA.