Choisissez votre emplacement:

Pays

Automatisation dans l'industrie pharmaceutique

La robotique joue un rôle essentiel dans la fabrication pharmaceutique, tout au long de la chaîne de production des médicaments ou des dispositifs médicaux dans des tâches comme l'emballage, la palettisation ou encore la logistique.


L'automatisation, un facteur clé de succès : De la recherche en laboratoire à la fabrication de médicaments

Dans les industries pharmaceutiques et cosmétiques, il est essentiel de garantir un haut degré de flexibilité tout en maintenant une qualité de fabrication constante. La normalisation croissante, l'optimisation des processus de production et le respect des réglementations légales sont autant d'exigences importantes. Pour relever ces défis, des systèmes d'automatisation fiables et sûrs sont nécessaires pour contrôler, surveiller et analyser tous les processus pharmaceutiques.

KUKA propose des solutions complètes pour l'approvisionnement en matières premières, le traitement des produits finis dans des salles blanches, la manipulation d'équipements stérilisés, l'emballage, la palettisation et la gestion de l'intralogistique.

Les défis de l'industrie pharmaceutique relevés par la robotisation :

  • Augmentation des volumes de production

    • Robots à grande vitesse
    • Robotique de haute précision et répétitivité
    • Possibilité de fonctionnement 24h/24
    • Grande disponibilité des systèmes robotiques (99,9 %)
  • Respect de la règlementation et garantie de qualité

    • Robots certifiés, cobots et AMR pour salles blanches
    • Robots avec huile hygiénique (HO) et en version machine hygiénique (HM)
    • Suivi précis grâce aux capteurs et logiciels adaptés
  • Flexibilité et adaptabilité de la production 

    • Configuration rapide de nouveaux processus de production pharmaceutique
    • Intégration simple dans la baie de commande ainsi que dans la simulation et dans l'atelier
    • Solutions mobiles flexibles pour l'intralogistique
  • Réduction des coûts de production

    • Efficacité accrue
    • Qualité constante des produits pharmaceutiques
    • Réduction du taux de rejet
    • Réduction de la charge de travail manuel

L'automatisation, un allié de taille tout au long de la chaine de production pharmaceutique 

Dans le monde dynamique d'aujourd'hui, la variété des médicaments, des compléments alimentaires et des cosmétiques ne cesse de croître. Il est donc essentiel de disposer de solutions d'automatisation fiables pour l'emballage, la palettisation, la gestion des entrepôts, le chargement des matériaux et l'automatisation des laboratoires. En tant que fournisseur de premier plan de solutions d'automatisation intelligentes, nous proposons des technologies avancées qui répondent aux exigences de ces industries en constante évolution.

Pharma_automation
  • Une chaîne d'approvisionnement mobile et autonome

    La plateforme AMR intelligente KMP 1500P maximise l'efficacité de la production

    Les plateformes mobiles ouvrent de nouvelles perspectives de mobilité dans l'industrie pharmaceutique. Il n'a jamais été aussi facile d'intégrer des robots autonomes et des plateformes mobiles de manière rapide et fiable dans des systèmes existants.

  • Robots et cobots pour une sécurité et efficacité garantie

    Polyvalents, intuitifs et fiables au contact de l'homme, les cobots allient flexibilité et automatisation industrielle dans des domaines d'application où la précision, la vitesse et la dextérité sont particulièrement importantes, tels que la manutention et les essais.

  • Prélèvement et tri rapides et précis grâce aux robots

    Les robots capables de mouvements précis peuvent manipuler des produits pharmaceutiques avec un haut degré de rapidité et de précision, minimisant ainsi le risque d'erreurs humaines et contribuant à une meilleure traçabilité des produits pharmaceutiques.

  • Manipulation et emballage sans contamination 

    Les robots peuvent travailler à des vitesses élevées, ce qui augmente l'efficacité globale des processus d'emballage et de conditionnement. Cette caractéristique est particulièrement utile dans la production pharmaceutique à grande échelle, où des volumes importants de produits doivent être traités de manière uniforme en peu de temps. La régularité est essentielle pour respecter les exigences réglementaires et garantir la qualité des produits.

    Certains produits pharmaceutiques sont délicats et doivent être manipulés avec soin. Les robots équipés de capteurs peuvent manipuler des produits fragiles sans les endommager.

  • Palettisation robotisée pour un stockage et une distribution efficaces et sécurisés

    Les robots de palettisation travaille à une vitesse élevée constante, ce qui accroît la performance des processus de stockage et de distribution. La palettisation à grande vitesse est particulièrement importante dans la fabrication de produits pharmaceutiques, où de grands volumes de produits doivent être emballés et expédiés dans des délais précis.

  • Palettisation robotisée pour un stockage et une distribution efficaces et sécurisés

    Les robots de palettisation travaille à une vitesse élevée constante, ce qui accroît la performance des processus de stockage et de distribution. La palettisation à grande vitesse est particulièrement importante dans la fabrication de produits pharmaceutiques, où de grands volumes de produits doivent être emballés et expédiés dans des délais précis.

Automatisation pharmaceutique : défis et opportunités

Dans ce livre blanc, vous en apprendrez plus sur les dernières tendances de l'industrie pharmaceutique. Il étudie comment la robotique permet de relever les défis et présente des études de cas d'entreprises qui ont déjà franchi le pas de l'automatisation.
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Les garants de l'efficacité et de la pureté de la production pharmaceutique

Haut niveau d'hygiène pour le contact direct avec les principes actifs ou les produits stériles, rapidité pour les gros volume de production pharmaceutique, mobilité autonome pour les flux logistiques... 

Automatisez aussi la gestion de la logistique : 

Grâce à une technologie de capteurs avancée, à un logiciel de programmation sans code et à une technologie de batterie de pointe, nos robots mobiles autonomes constituent la solution idéale pour répondre à vos besoins logistiques. Ils naviguent en toute sécurité dans les entrepôts et les halls de production, transportent les marchandises avec précision et fiabilité et assurent une traçabilité sans faille.


Vous avez besoin d'aide pour l'automatisation d'applications pharmaceutiques ?

N'hésitez pas à nous contacter pour un conseil personnalisé et des solutions sur mesure. Le portail client my.KUKA vous offre également un accès direct à l'univers KUKA. Votre compte vous permet d'acheter des robots et des pièces de rechange, de gérer les licences logicielles et de consulter des documents techniques spécialement conçus pour répondre aux exigences de l'industrie pharmaceutique.

Exemples de clients : Outre l'industrie pharmaceutique, les robots KUKA fournissent également de précieuses prestations dans le domaine de la médecine et des soins.