Un meilleur système robotique ou comment inscrire la chirurgie de remplacement articulaire dans le 21ème siècle
Le patient est au cœur de la méthode de travail du système robotisé Monogram pendant toute la durée des soins. À partir d’un CT-scan, Monogram, située au Texas, utilise son logiciel protégé pour autogénérer un implant sur mesure fabriqué à partir d’une imprimante 3D afin de correspondre à l’anatomie du patient. Le CT scan est également utilisé pour mettre au point une planification préopératoire détaillée permettant au LBR Med de KUKA d’usiner précisément les caractéristiques de l’implant imprimé. Le chirurgien introduit l’implant orthopédique dans la cavité du patient avec précision au moyen du même robot léger intégré. L’association de ces procédés permet d’éliminer beaucoup de résultats incertains, sources de réadmission et d’insatisfaction.