Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Robot systeem van Monogram personaliseert gewrichtsvervangende operaties

Oparty na pracy robota system, stworzony przez Monogram, personalizuje procedurę tworzenia endoprotez

Firma Monogram Orthopaedics zrewolucjonizowała metodę wszczepiania endoprotez z pomocą LBR Med, aby zapewnić lepszą opiekę nad pacjentami. Dzięki połączeniu spersonalizowanych implantów i nowoczesnego frezowania za pomocą robota firmie udało się stworzyć optymalne rozwiązanie, które pozwala sprostać wyjątkowym potrzebom każdego pacjenta.


Badania wykazały, że prawie 1 na 5 osób nie jest zadowolona ze swojej endoprotezy kolana. I nie trudno się domyślić dlaczego. W tej kwestii niewiele się zmieniło w chirurgii na przestrzeni ostatnich 50 lat, gdyż pacjenci nadal są leczeni starodawnymi przyrządami i wszyscy mają do wyboru implant w jednym rozmiarze. Te niedociągnięcia skłoniły dr Douglasa Unisa, założyciela firmy Monogram Orthopaedics i głównego oficera medycznego do tego, aby znaleźć lepsze rozwiązanie, które będzie dopasowane do indywidualnych potrzeb pacjentów. Mimo że na rynku dostępne są inne roboty chirurgiczne, szybka zdał on sobie sprawę z unikalnej możliwości rozwoju nadrzędnego systemu robotycznego – systemu opartego na nawigacji CT (spersonalizowany plan chirurgiczny), który całkowicie zmienia sposób myślenia o implantach.

LBR iiwa Med
©Monogram

Dzięki ulepszonemu systemowi robotycznemu ortopedia może wkroczyć w XXI wiek

Metoda pracy systemu robotycznego Monogram od początku do końca jest zorientowana na pacjenta. Począwszy od skanowania CT, firma z Texasu wykorzystuje oprogramowanie własnościowe, aby automatycznie wygenerować spersonalizowany implant, który następnie zostaje wydrukowany na drukarce 3D i dopasowany do anatomii pacjenta. Skanowanie CT jest również używane do stworzenia szczegółowego planu przedoperacyjnego, który pozwala KUKA LBR Med na precyzyjne wyfrezowanie wydrukowanego implantu. Chirurg umieszcza implant ortopedyczny w spersonalizowanej matrycy, wykonanej z najwyższą precyzją przez tego samego zintegrowanego lekkiego robota. To połączenie eliminuje wiele różnych skutków ubocznych, które mogłyby doprowadzić do readymisji i niezadowolenia.

Nowoczesny robotyczny system chirurgiczny do leczenia zoptymalizowanego na pacjenta

Nawigowany system robotyczny Monogram Orthopaedics występuje w połączeniu z KUKA LBR Med, wyposażonym w niezwykle efektywny system cięcia rotacyjnego i kamery monitorujące, aby zapobiec ewentualnym problemom z widocznością. Robot wykonuje wszystkie cięcia autonomicznie (pod nadzorem chirurga). Firma Monogram wdrożyła architekturę „zamkniętej pętli”, aby umożliwić śledzenie w czasie rzeczywistym pozycji efektora końcowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Monogram wykorzystuje również redundancję kinematyczną, aby uniknąć granic międzyoperacyjnych. System wykorzystuje również zautomatyzowany algorytm cyfrowej analizy obrazu, aby połączyć druk 3D z robotyką i umożliwić stworzenie spersonalizowanych implantów, co wcześniej było nie do pomyślenia.


Naszym zdaniem LBR Med jest najlepszym robotem komercyjnym na rynku, przeznaczonym do celów medycznych. Jego wydajność, testy i dokumentacja, która jest dostarczana razem z nim, znacznie ułatwiają nasze życie.

BenjaminSexson, dyrektor generalny Monogram Orthopaedics
©Monogram

Nowa generacja implantów minimalizująca ryzyko ich obluzowania

Obecnie ponad 90% operacji wszczepienia endoprotezy odbywa się z użyciem cementowych implantów. Te implanty nie są idealnie dopasowane do indywidualnej anatomii pacjenta. Firma Monogram w swoich endoprotezach stosuje tylko implanty bezcementowe lub implanty wszczepiane za pomocą metody press-fit. Firma Monogram może zoptymalizować i idealnie dopasować implant do kości poprzez planowanie przedoperacyjne i właściwości druku 3D, a następnie porównać je z właściwościami robota chirurgicznego. W rezultacie powstaje niezwykle stabilny implant, który przyczynia się do wzrostu kości lub stapia się z nią, zapewniając większą stabilność i zdrowszą endoprotezę.

©Monogram

W następnym etapie Monogram Orthopaedics zamierza uzyskać pozwolenie 510 (k) od FDA. Firma ma również nadzieję, że uda jej się zaprezentować system na corocznym spotkaniu Amerykańskiej Akademii Ortopedów (AAOS) w 2021 lub 2022 roku.

Wyszukaj partnera systemowego KUKA w Twojej okolicy

Tutaj znajdziesz odpowiedniego partnera dla Twojej branży lub Twojego problemu.