Konumunuzu seçin:

Konum

İlaç endüstrisinde otomasyon

KUKA, ilaç üretim hattı için en yüksek kalite standartlarını ve tekrarlanabilirliği sağlayan yüksek kaliteli ve sertifikalı robot teknolojileri tedarik etmektedir. Hassas temiz oda robotları, maksimum temizliği ve minimum parçacık emisyonunu garanti eder.


Laboratuvar otomasyonu ve ilaç araştırmalarından üretime: Bir başarı faktörü olarak otomasyon

İlaç ve kozmetik endüstrilerinin yanı sıra yaşam bilimlerinde de üretim kalitesinin sürekli olması için yüksek düzeyde esneklik gerekir. Standardizasyonun arttırılması, üretim süreçlerinin optimizasyonu ve yasal düzenlemelere uyum burada önemli gerekliliklerdir. Bu zorlukların üstesinden gelebilmek için tüm ilaç süreçlerini kontrol edebilen, izleyebilen ve analiz edebilen güvenilir ve emniyetli otomasyon sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır.

İlaç ve Kozmetik Üretiminin Yüksek Performanslı Otomasyonu
KUKA, son ürünlerin temiz oda ortamında teslimatı ve işlenmesinden paketleme ve intralojistiğe kadar tüm süreçler için kapsamlı çözümler sunar.

KUKA ile ilaç ve kozmetik endüstrisinde yeni standartlar

Uluslararası sertifikalı robot teknolojisi, kapsamlı sektör uzmanlığı ve kişiye özel müşteri hizmetleriyle üretkenliğinizi artırıyor ve ilaç şirketlerine ciddi rekabet avantajı sağlıyoruz.
  • Üretim hacimlerinde artış

    • Yüksek hızlı robotlar ile daha kısa çevrim süreleri
    • Yüksek hassasiyet ve tekrarlanabilirlik sunan robot teknolojileri
    • 24 saat çalışma
    • Robot sistemlerinde yüksek kullanılabilirlik
  • Yasal standartlara uygunluk/kalite garantisi

    • Temiz odalar için sertifikalı robotlar, cobot'lar ve AMR'ler
    • Hygienic Oil (HO) ve Hygienic Machine (HM) versiyonu robot teknolojileri
    • Eksiksiz dokümantasyon üzerinden takip
  • Üretim değişikliklerine uyarlanabilirlik

    • Yeni ilaç üretim süreçlerinin hızlı yapılandırılması
    • Sistem kontrolüne, görselleştirmeye ve kullanıma kolay entegrasyon
    • İntralojistik için esnek mobil çözümler
  • Daha düşük üretim maliyetleri

    • Verimlilik artışı
    • İlaçlarda kalite tutarlılığı
    • Daha düşük hurda oranları
    • Manuel iş yükünün azaltılması

Tüm üretim zinciri boyunca otomasyon çözümleri 

Günümüzün dinamik dünyasında ilaç, besin takviyesi ve kozmetik ürünlerinin çeşitliliği sürekli artmaktadır. Bu nedenle paketleme, paletleme, depo yönetimi, malzeme besleme ve laboratuvar otomasyonuna yönelik güvenilir otomasyon çözümleri kritik öneme sahiptir. Akıllı otomasyon çözümlerinin lider sağlayıcısı olarak, hızlı hareket eden bu sektörlerin ihtiyaçlarını karşılayan ileri teknolojiler sunuyoruz.
  • Mobil ve otonom bir tedarik zinciri

    KUKA AMR'ler ilaç endüstrisinde otonomluğu ve zekayı arttırır, dinamik ortamlarda işletim imkanı tanır ve mevcut sistemlere kolayca entegre edilir.

    KUKA AMR portföyü hakkında daha fazla bilgi edinin
  • İlaçların işlenmesi ve taşınması

    KUKA, laboratuvar otomasyonu için hem güvenli hem de kullanıcı dostu hassas robot teknolojileri sunar. Laboratuvarda verimliliği ve kaliteyi arttırırken personelin güvenliğini de sağlar.

    Temiz oda ve laboratuvar uygulamalarına yönelik robotlar

  • Hızlı toplama ve sınıflandırma süreçleri

    Robotlar, ilaç ürünlerinin hassas, hızlı ve doğru şekilde işlenmesini sağlayarak insan hatalarını azaltır ve izlenebilirliği artırır.

    Yüksek hız aralıkları için hassas robotlar

  • Temiz taşıma ve paketleme

    Robotlar yüksek hızlarda çalışarak paketleme ve dolum süreçlerinin genel verimliliğini artırır. Bu özellik, fazla miktarda ürünün kısa sürede ve eşit şekilde işlenmesini gerektiren büyük ölçekli ilaç üretimleri için özellikle faydalıdır. Tekdüzelik, düzenleme gerekliliklerini karşılamak ve ürün kalitesini sağlamak açısından kritik öneme sahiptir.

  • Üretim izleme

    Laboratuvarlardaki otomasyon ve dijitalleşme düzeyi sürekli olarak artmaktadır. Bu doğrultuda ortaya çıkan ihtiyaçlar, laboratuvar sistemlerinin teknik izlenmesine ve akıllı varlık yönetimine olanak tanıyan iiQoT gibi akıllı IoT platformları ile karşılanmaktadır.
    KUKA iiQoT hakkında daha fazla bilgi edinin
  • İlaçların paletlenmesi

    KUKA'nın paletleme robotları, ilaç üretiminde büyük miktarlarda hızlı paketleme ve taşıma için gerekli olan sürekli hızı sağlayarak depolama ve dağıtım süreçlerinde performansı artırır.

    KUKA paletleme robotları portföyü

İlaç otomasyonu: Zorluklar ve fırsatlar

Bu e-kitapta ilaç endüstrisindeki en son trendler hakkında bilgi edineceksiniz. Aynı zamanda robot teknolojilerinin mevcut zorlukların üstesinden gelmeye nasıl yardımcı olduğunu göreceksiniz. Otomasyona adım atmış şirketlerin raporlarına da buradan ulaşabileceksiniz.
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

İlaç üretiminde verimlilik ve saflık garantileri

KUKA robotları en yüksek temiz oda gereksinimlerini karşılar ve Fraunhofer IPA’dan ISO 14644-1 sertifikalıdır. Yalıtımlı gövdeleri ile pürüzsüz ve parlak yüzeyleri, aktif bileşenlerin ve steril ürünlerin güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlar. ISO 2 kapsamındaki düşük temiz oda sınıfları doğrultusunda ilaç endüstrisindeki büyük ölçekli üretimler için ideal bir seçenek sunarlar.

İlaç lojistiği için güvenli AMR çözümleri

Otonom mobil robotlarımız, gelişmiş sensörler, kodsuz programlama ve en son batarya teknolojisi sayesinde lojistik ihtiyaçlarınız için mükemmel bir çözüm sunar. Böylelikle depolarda ve üretim alanlarında güvenli bir şekilde gezinebilir, ürünleri hassas ve güvenli bir şekilde taşıyabilir ve tam izlenebilirlik elde edebilirsiniz.


İlaç uygulamalarının otomasyonunda yardıma mı ihtiyacınız var?

Özel danışmanlık ve kişiselleştirilmiş çözümler için lütfen bizimle iletişime geçin. Aynı zamanda my.KUKA müşteri portalından KUKA dünyasına doğrudan erişim sağlayabilirsiniz. Hesabınız üzerinden robotlar ve yedek parçalar satın alabilir, yazılım lisanslarını yönetebilir ve ilaç sektörünün ihtiyaçlarına özel olarak derlenmiş teknik belgeleri görüntüleyebilirsiniz.

Müşteri örnekleri: KUKA robotları, ilaç sektörünün yanı sıra tıp ve bakım alanında da değerli hizmetler sunuyor

Verimli üretim için ihtiyacınız olan her şey