Konumunuzu seçin:

Konum

Lütfen dil seçimi yapınız:

Her şey gözünüzün önünde: KUKA.ProcessScreen tüm üretim zincirini kontrol eder

Prosesleri görselleştirin, denetleyin ve eksiksiz belgeleyin; robotun tüm önemli parametreleri dahil: KUKA’nın yeni uygulama yazlımı tüm bunları neredeyse gerçek zamanlı olarak sağlamaktadır. KUKA.ProcessScreen’in başka hangi avantajları sunduğunu burada bulabilirsiniz.

10 Ağustos 2021


Tüm işlem sürecini kaydedin

Üretimde proses denetim sistemleri yeni bir olay değildir. Fakat artık KUKA.ProcessScreen yazılımı sayesinde ilk kez tüm işlem süreci gerçek zamanlı olarak kaydedilebilmektedir ve tüm önemli robot verileri de buna dahildir. Ayrıca bu işlem proses türünden veya kullanılan proses ekipmanından bağımsız olarak yapılmaktadır. Robot kumandasına standart arayüzler üzerinden sunulan tüm proses bilgileri, önemli robot verileriyle birleştirilerek konfigüre edilebilmektedir ve bunun sonucunda görselleştirilebilmekte, denetlenebilmekte ve belgelenebilmektedir.

Her ihtiyaç için parametreler

KUKA.ProcessScreen örneğin otomatik gazaltı kaynağında akım ve gerilim gibi güç kaynağı parametrelerini veya dakikada verilen koruyucu gaz miktarıyla birlikte tek sürme hızını kaydetmektedir. Fakat çalışma noktasındaki güncel hız da (robotun TCP hızı), ilgili aks açısı veya hızlanma değerleriyle birlikte ölçülebilmektedir. Dolayısıyla ilgili prosese dair bütüncül bir bakış sunabilmek için önemli olan, robotun seçilebilen parametreleri de kapsama dahildir.
KUKA.ProcessScreen sayesinde tüm parametreleri ve verileri kontrol altında tutmanız mümkün

Gerçek zamanlı eksiksiz belgeleme

Belgeleme eksiksiz gerçekleşmektedir ve web tabanlı teknoloji sayesinde neredeyse her cihazda gösterimi mümkündür. Sonuçların tablo ve grafik sunumlarına tek bir düğmeye tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bireysel olarak konfigüre edilebilen sınır değerlerin karşılaştırılması sayesinde yazılım sapmaları erkenden algılayabilmekte ve bu sayede hızlı ve otomatik hale getirilebilir bir müdahale yapılabilmesini mümkün kılmaktadır. Sonradan yapılan yoğun ek çalışmalar veya hatalı üretimler böylelikle büyük oranda azaltılabilmekte ve üretimin kalitesi kalıcı olarak sabit hale getirilebilmektedir.

Tüm uygulamalar için tek araç

Proses denetimindeki veri yönetimini yeni bir seviyeye taşıyoruz.” diye açıklıyor KUKA’nın üretim müdürü Artur Moser. “Bu alandaki zorluk, her proses ekipmanı üreticisinin proses denetimi için kendi aletlerini sunmasıdır. Dolayısıyla konfigürasyon işlemleri ve kullanıcı yönlendirmesi farklı oluyor ve müşteriler farklı veri içerikleri ve değerlendirmeleriyle uğraşmak zorunda kalıyorlar. Bunun sonucu, işleme alma ve eğitim önlemleri için daha yüksek bir uğraştır. Ayrıca önemli robot parametreleri de çoğunlukla birlikte kayıt altına alınamamakta veya yetersiz seviyede kaydedilebilmektedir. KUKA.ProcessScreen bunun için ideal çözümdür.” Tüm prosesler ve proses donanımları için daima aynı kullanım konseptine ve aynı veri içeriğine sahip tek bir yazılım; robotun tüm önemli parametreleri de buna dahildir.
Doğru proses denetimi için daima aynı kullanım konseptine sahip tek yazılım

Daha fazla şeffaflık, daha fazla güvenlik ve daha fazla kalite

Müşteriler için avantajları çok açıktır: Bütüncül konfigürasyon, kolay bir kullanım ve denetim imkanı sağlamakta ve bu sayede prosesler önemli oranda şeffaf hale gelmektedir. Üretim sabit hale gelir ve kalite de aynı şekilde yüksek kalır. “KUKA.ProcessScreen örneğin bir gaz türbininin lazer kaplama kaynağı işlemi esnasında bir sorun algılarsa, buna erkenden müdahale edilebilmekte ve böylelikle çeyrek milyon Euro veya daha fazla tutan bir zarar hızlıca önlenebilmektedir.” diye açıklıyor Moser. Müşteriler denetim fonksiyonlarının, tolerans aralıklarının ve hata stratejilerinin esnek konfigürasyonu sayesinde KUKA.ProcessScreen’i kendi proseslerine göre özel olarak ayarlayabilmekte ve iş akışlarını sürekli optimize edebilmektedir.

KUKA.ProcessScreen’i kolayca yükseltin

KUKA.ProcessScreen 2021 yılının Ocak ayından beri piyasadadır ve sadece gazaltı kaynağı proseslerinde dikkat çekmekle kalmamaktadır: Yazılım aynı zamanda lazer kaynağı ve lazer kaplama kaynağında veya yapıştırma ve punta kaynak uygulamalarında da ideal dokümantasyon çözümüdür. Ayrıca KUKA.ArcTech (3.4 versiyondan itibaren) ve KUKA.LaserTech (5.0 versiyondan itibaren) teknoloji paketleri de, önceden tanımlanmış proses donanımlarından önemli parametrelerini KUKA.ProcessScreen ile denetlemek için konforlu bir şekilde teknoloji talimatları kapsamında tanımlama imkanı sunmaktadır. Mevcut uygulamalar da bundan faydalanabilir: KUKA.ProcessScreen aynı şekilde kolayca sonradan kurulabilmektedir. Bunun için ön koşul, KSS 8.6 ve üstü bir KR C4 robot kumandası veya KR C5’li kurulumlardır.

Müşterilerimiz KUKA.ProcessScreen sayesinde komple proseslerini gerçek zamanlı olarak, kesintisiz ve güvenli bir şekilde kaydedebilmekte, değerlendirebilmekte ve belgeleyebilmektedir. Proses veya kullanılan proses ekipmanından bağımsız olarak.

KUKA’nın üretim müdürü Artur Moser

Ayrıca ilginizi çekebilir