Vyberte si svou polohu:

Místo

Zvolte jazyk:

Vše přehledně: KUKA.ProcessScreen monitoruje celý procesní řetězec

Vizualizujte, monitorujte a v plném rozsahu dokumentujte procesy – včetně všech relevantních parametrů robota: Nový aplikační software od společnosti KUKA to umožňuje téměř v reálném čase. Zde se dozvíte, jaké výhody KUKA.ProcessScreen ještě nabízí.

10. srpna 2021


Zaznamenání celého procesu obrábění

Systémy monitorování procesů ve výrobě nejsou žádnou novinkou. Nyní však software KUKA.ProcessScreen poprvé umožňuje, zaznamenat celý proces obrábění v reálném čase – včetně všech relevantních dat robota. A sice bez ohledu na typ procesu nebo použité procesní zařízení. Všechny informace o procesu, které jsou k dispozici řídicí jednotce robota prostřednictvím obvyklých rozhraní, lze kombinovat s relevantními daty robota, konfigurovat a tak je vizualizovat, monitorovat a dokumentovat.

Parametry pro každý požadavek

U automatizovaného svařování ochranným plynem například KUKA.ProcessScreen zaznamenává parametry zdroje energie, jako je elektrický proud a napětí nebo také rychlost podávání drátu, spolu s množstvím ochranného plynu za minutu. Lze však také měřit aktuální rychlost v pracovním bodě (rychlost TCP robota), například společně s odpovídajícím úhlem osy nebo hodnotami zrychlení. To zahrnuje tedy také volitelné parametry robota samotného, které jsou relevantní pro komplexní obraz příslušného procesu.
Stručný přehled všech parametrů a dat – díky KUKA.ProcessScreen je to možné

Dokumentace v plném rozsahu v reálném čase

Dokumentace je kompletní a díky technologii na bázi webu je vizualizace možná na téměř jakémkoli koncovém zařízení. Tabulkový a grafický přehled výsledků je k dispozici jediným stisknutím tlačítka. Na základě porovnání s individuálně konfigurovatelnými mezními hodnotami dokáže software včas rozpoznat odchylky a umožňuje tak rychlý a automatizovaný zásah. Tímto způsobem lze výrazně zredukovat intenzivní dodatečné úpravy nebo dokonce produkci zmetků, kvalita výroby je udržitelně stabilizována.

Nástroj pro všechny procesy

„Posouváme správu dat při monitorování procesů na novou úroveň“, vysvětluje Artur Moser, produktový manažer společnosti KUKA. „Výzvou je, že každý výrobce procesního zařízení poskytuje své vlastní nástroje pro monitorování procesů. Konfigurace a uživatelské pokyny se liší a zákazníci se musí vypořádat s různými obsahy dat a vyhodnoceními. Důsledek: zvýšené úsilí při uvádění do provozu a při školeních. Relevantní parametry robota přitom často nelze zaznamenat nebo jen pouze nedostatečně. KUKA.ProcessScreen je proto ideálním řešením.“ Pouze jeden software s vždy stejnou koncepcí ovládání a stejnými datovými obsahy napříč všemi procesy a procesními zařízeními – včetně důležitých parametrů robota.
Software se vždy stejnou koncepcí ovládání pro správné monitorování procesu

Více transparentnosti, více bezpečnosti, více kvality

Výhody pro zákazníky jsou zřejmé: Jednotná konfigurace umožňuje jednoduchou obsluhu a monitorování, což výrazně zvyšuje transparentnost procesů. Výroba je stabilní – s trvale vysokou kvalitou. „Pokud například KUKA.ProcessScreen detekuje problém při laserovém navařování plynové turbíny, může reagovat včas a rychle zabránit škodě ve výši čtvrt milionu eur nebo více“, vysvětluje Moser. Díky flexibilní konfiguraci monitorovacích funkcí, tolerančních rozsahů a chybových strategií mohou zákazníci nastavit KUKA.ProcessScreen zcela individuálně pro svůj proces a průběžně optimalizovat své pracovní postupy.

Snadné dovybavení softwarem KUKA.ProcessScreen

KUKA.ProcessScreen je k dispozici od ledna 2021 a přesvědčí nejen v procesech svařování ochranným plynem: Software je rovněž ideálním řešením dokumentace při laserovém svařování a laserovém navařování nebo při lepení a bodovém svařování. Technologické balíčky KUKA.ArcTech (od verze 3.4) a KUKA.LaserTech (od verze 5.0) navíc již nabízí možnost definovat relevantní parametry z předem definovaných procesních zařízení pro monitorování prostřednictvím KUKA.ProcessScreen, pohodlně v rámci technologických příkazů. Profitovat mohou také stávající aplikace: KUKA.ProcessScreen lze stejně snadno nainstalovat i dodatečně. Předpokladem je řídicí jednotka robota KR C4 od KSS 8.6 nebo instalace s KR C5.

Díky KUKA.ProcessScreen mohou naši zákazníci spolehlivě zaznamenávat, vyhodnocovat a dokumentovat celý svůj proces v reálném čase, nepřetržitě. Bez ohledu na proces nebo použité procesní zařízení.

Artur Moser, produktový manažer společnosti KUKA

Také by vás mohlo zajímat