Du använder en äldre version av webbläsaren Internet Explorer. För en så bra upplevelse som möjligt bör du uppdatera din webbläsare.
God överblick: KUKA.ProcessScreen övervakar hela processkedjan
Visualisering, övervakning och heltäckande dokumentation av processer inklusive alla relevanta robotparametrar: Detta är möjligt med KUKA:s nya applikationsprogramvara närapå i realtid. Här kan du läsa om fler fördelar med KUKA.ProcessScreen.
den 10 augusti 2021
Registrera hela bearbetningsförloppet
Processövervakningssystem är dock inget nytt för producerande företag. Men med programvaran KUKA.ProcessScreen går det nu för första gången att registrera hela bearbetningsförloppet – inklusive alla relevanta robotdata. Och det oberoende av vilken typ av process eller processutrustning som används. Det går att konfigurera all information som robotstyrningen har tillgång till om processen via de vanliga gränssnitten, liksom relevanta robotdata. Dessa data kan sedan visualiseras, övervakas och dokumenteras.
Parametrar för alla behov
Vid automatiserad bågsvetsning registrerar KUKA.ProcessScreen exempelvis strömkällans parametrar som ström och spänning – men även trådmatningshastighet och mängden skyddsgas per minut kan registreras. Det går även att mäta den aktuella hastigheten i arbetspunkten (robotens TCP-hastighet), t.ex. tillsammans med axelvinkeln eller accelerationsvärden. Även robotparametrar kan läggas till – för en komplett övervakning av bearbetningsprocessen.
Håll koll på alla viktiga parametrar och data med KUKA.ProcessScreen
Heltäckande dokumentation i realtid
Den heltäckande dokumentationen kan visualiseras på nästan alla enheter tack vare den webbaserade tekniken. Med en knapptryckning visas en översikt över resultaten, i tabellform eller grafisk form. Programvaran kan jämföra processvärdena med individuellt konfigurerbara gränsvärden och på så sätt tidigt identifiera avvikelser och möjliggöra snabba och automatiserbara åtgärder. Mängden tidskrävande efterarbete och antalet kasserade arbetsstycken reduceras avsevärt. Samtidigt stabiliseras produktionskvaliteten på ett permanent sätt.
Ett verktyg för alla processer
”Vi lyfter hanteringen av processövervakningsdata till en ny nivå”, förklarar Artur Moser, Product Manager hos KUKA. ”En stor utmaning för våra kunder är att varje tillverkare av processutrustning tillhandahåller egna verktyg för processövervakning. Dessa skiljer sig åt i hur de konfigureras och används och kunderna måste lära sig att hantera olika datainnehåll och utvärderingsmetoder. Följden blir att mer resurser måste läggas på idrifttagning och utbildning. Och vad gäller de så viktiga robotparametrarna kan dessa ofta inte alls eller endast i otillräcklig grad registreras tillsammans med processens data. KUKA.ProcessScreen är därför den perfekta lösningen. ”Vi erbjuder en programvara med enhetligt användarkoncept där samma data presenteras på samma sätt oavsett process och processutrustning. Och det bästa av allt: Det går att inkludera alla viktiga robotparametrar.
En enda programvara med enhetligt användarkoncept för optimal processövervakning
Mer transparens, mer säkerhet, mer kvalitet
Nyttan för kunden är uppenbar: Den enhetliga konfigurationen möjliggör enkel betjäning och övervakning och du får avsevärt bättre koll på processerna. En stabil produktion säkerställs med permanent hög kvalitet. ”Om KUKA.ProcessScreen exempelvis upptäcker ett problem vid laserpåsvetsning på en gasturbin, då kan åtgärder vidtas i god tid och en kostsam skada på 250 000 EUR eller mer avvärjas”, berättar Moser. Tack vare den flexibla konfigurationen av övervakningsfunktioner, toleransområden och felstrategier kan våra kunder konfigurera KUKA.ProcessScreen helt efter sina behov och kontinuerligt optimera sina processer.
KUKA.ProcessScreen installeras enkelt i efterhand
KUKA.ProcessScreen finns på marknaden sedan i januari 2021 och är till stor hjälp inte bara i bågsvetsningsprocesser: Programvaran är en optimal dokumentationslösning även vid lasersvetsning och laserpåsvetsning eller vid lim- och punktsvetsningsapplikationer. Med våra teknologipaket KUKA.ArcTech (fr.o.m. version 3.4) och KUKA.LaserTech (fr.o.m. version 5.0) går det dessutom att definiera relevanta parametrar baserade på den processutrustning som definierats i programvaran, för komfortabel övervakning från KUKA.ProcessScreen via paketens teknologikommandon. Även befintliga applikationer kan dra nytta av programvaran: KUKA.ProcessScreen kan även installeras enkelt i efterhand. System- och hårdvarukrav: robotstyrning KR C4 fr.o.m. KSS 8.6 eller installationer med KR C5.
Med KUKA.ProcessScreen kan våra kunder registrera, utvärdera och dokumentera kompletta processer i realtid – dygnet runt och med hög tillförlitlighet. Och det oberoende av process och använd processutrustning.