Seleccione tu localización:

Ubicación

Seleccione un idioma:

Todo a simple vista: KUKA.ProcessScreen controla toda la cadena de proceso

Visualización, control y documentación de procesos sin lagunas, incluyendo todos los parámetros relevantes del robot: gracias al nuevo software de aplicación de KUKA, todo esto es posible prácticamente en tiempo real. Descubra todas las ventajas que KUKA.ProcessScreen tiene por ofrecer.

10 de agosto de 2021


Un registro de todo el proceso de mecanizado

Los sistemas de control de procesos en la producción no son algo nuevo. Aunque ahora, gracias al software KUKA.ProcessScreen, es la primera vez que se puede registrar el proceso completo de mecanizado, incluyendo todos los datos relevantes del robot. De hecho, es posible hacerlo independientemente del tipo de proceso o del equipo de proceso que se utilice. Toda la información del proceso, a la cual la unidad de control del robot puede acceder a través de las interfaces habituales, puede configurarse en combinación con los datos relevantes del robot y, por lo tanto, puede visualizarse, controlarse y documentarse.

Parámetros para cada necesidad

Por ejemplo, en el caso de la soldadura con gas de protección automatizada, KUKA.ProcessScreen registra los parámetros de la fuente de corriente, como la corriente y la tensión, o la velocidad de la unidad de avance del hilo junto con la cantidad de gas de protección por minuto. Y eso no es todo: también se puede medir la velocidad actual en el punto de trabajo (la velocidad del TCP del robot), por ejemplo junto con el ángulo de eje correspondiente o con los valores de aceleración. Esto también incluye los parámetros seleccionables del propio robot, los cuales son importantes para obtener una visión global del proceso en cuestión.
Tener todos los datos y parámetros a simple vista ahora es posible gracias a KUKA.ProcessScreen

Documentación completa en tiempo real

La documentación es completa y, gracias a la tecnología web, se puede visualizar prácticamente en todos los terminales. Con solo pulsar un botón se puede obtener una visión general de los resultados, tanto en forma de tabla como de gráfico. Mediante la comparación con los valores límite configurables individualmente, el software puede detectar las divergencias con antelación y, por lo tanto, permitir una intervención rápida y automatizable. De esta forma los trabajos de repaso intensivos o incluso los rechazos pueden reducirse considerablemente, y la calidad de la producción puede estabilizarse a largo plazo.

Una herramienta para todos los procesos

«Hemos llevado la gestión de datos en el control de procesos a un nuevo nivel», explica Artur Moser, gestor de productos de KUKA. «El hecho de que cada fabricante de equipos de proceso proporcione sus propias herramientas para el control de procesos supone un reto. La configuración y la guía del usuario difieren, y los clientes tienen que lidiar con diferentes contenidos y evaluaciones de datos. Esto conlleva un mayor esfuerzo de cara a la puesta en servicio y las medidas de formación. Los parámetros relevantes del robot a menudo no pueden registrarse o no se registran adecuadamente. KUKA.ProcessScreen es la solución ideal a este problema». Un único software con el concepto de manejo de siempre y los mismos contenidos de datos en todos los procesos y equipamientos de proceso, incluidos los parámetros importantes del robot.
Un software con el concepto de manejo de siempre para un control adecuado del proceso

Más transparencia, seguridad y calidad

Las ventajas para los clientes son evidentes: la configuración uniforme permite un manejo y un control sencillos, lo que hace que los procesos sean mucho más transparentes. La producción se desarrolla con estabilidad y con una calidad alta y constante. «Si, por ejemplo, KUKA.ProcessScreen detecta un problema durante la soldadura de revestimiento láser de una turbina de gas, se puede reaccionar a tiempo y evitar rápidamente daños que podrían costar un cuarto de millón de euros o más», comenta Moser. Gracias a la configuración flexible de las funciones de control, los rangos de tolerancia y las estrategias de error, los clientes pueden adaptar KUKA.ProcessScreen de forma completamente independiente a sus procesos y optimizar sus flujos de trabajo de manera continua.

Fácil integración de KUKA.ProcessScreen

KUKA.ProcessScreen está disponible desde enero de 2021 y no solo sirve para los procesos de soldadura con gas de protección: este software también es la solución de documentación ideal para la soldadura láser y de revestimiento láser y para las aplicaciones de pegamentos y de soldadura por puntos. Asimismo, los paquetes de tecnología KUKA.ArcTech (a partir de la versión 3.4) y KUKA.LaserTech (a partir de la versión 5.0) ya ofrecen la posibilidad de definir cómodamente los parámetros relevantes de los equipamientos de proceso predefinidos para controlarlos mediante KUKA.ProcessScreen dentro de los comandos tecnológicos. Las aplicaciones ya existentes también pueden beneficiarse, ya que KUKA.ProcessScreen puede instalarse con posterioridad. Como requisito previo, se deberá contar con una unidad de control del robot KR C4 a partir de KSS 8.6 o con instalaciones con KR C5.

Con KUKA.ProcessScreen, nuestros clientes pueden registrar, evaluar y documentar todos sus procesos en tiempo real, en cualquier momento del día y de forma fiable. Sin importar el tipo de proceso o el equipo de proceso que se utilice.

Artur Moser, gestor de productos de KUKA

Usted también puede estar interesado en