![](/-/media/kuka-corporate/images/press/news/2021/10/hygienic-roboter/kuka_hm_ho_robots.jpg?rev=-1&w=1900&hash=86749E9EE9E34C2575985AAA72E65AD4)
Yeni KUKA robot teknolojisi en yüksek hijyen standartlarını garanti ediyor
Gıda, ilaç ve kozmetik endüstrilerinde kullanılan robotikler özel gereksinimleri karşılamalıdır. Yeni “Hijyenik Yağ” (HO) portföyü ve KUKA'nın “Hijyenik Makine” (HM) versiyonundaki robotlar, olası kirlenmeleri önlemek ve en yüksek hijyen gereksinimlerini karşılamak için tasarlanmıştır.
13 Ocak 2022
Tüm eksenlerde FDA uyumlu NSF H1 yağlama maddeleri
Geniş seçeneğe sahip Hygienic Oil (HO) robotları birçok ikincil uygulamada kullanılabilmektedir.
KUKA'nın yeni HO portföyü, yılın başından beri mevcuttur. “Hygienic Oil (HO) endüstriyel robotlar 2006/42/EC Makine Direktifi ve DIN ISO 14159 uyarınca hijyen gereksinimlerini karşılıyor”, diye açıklıyor KUKA Portföy Müdürü Dieter Rothenfußer. “Enerji beslemesi dahil tüm eksenlerde sertifikalı NSF H1 yağlama maddeleriyle donatıldılar. Bakım aralıkları standart robotlarımızın bakım aralıklarıyla aynıdır.”
Portföyün açık gri parlak, modern renk tasarımı makinedeki kirlerin görülmesini özellikle kolaylaştırır. Bu önlemlerle KUKA, ikincil alanda artan güvenlik standartlarını yerine getirmektedir ve bu geniş portföye sahip dünya çapındaki tek sağlayıcıdır. Hygienic Oil (HO) robotları ayrıca, örneğin çikolata veya unlu mamuller gibi parçalı veya kuru ürünlerin işlenmesinde, gıdaların işlenmesi ve paketlenmesinin ötesinde de kullanım potansiyeli sunmaktadır.
![](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/ho-robots/large_kuka_ho_range_links.jpg?rev=-1&w=1900&hash=FE98B26517A9E0EC0BB58EEAE07A4A75)
Çeşitli Hygienic Oil (HO) robot portföyümüzü keşfedin
KR AGILUS HO (Taşıma kapasitesi: 6 ila 10 kg, erişim mesafesi: 900 - 1.100 mm)
KR CYBERTECH nano HO (Taşıma kapasitesi: 10 kg, erişim mesafesi: 1.440 mm)
KR CYBERTECH HO (Taşıma kapasitesi: 20 kg, erişim mesafesi: 1.810 mm)
KR IONTEC HO (Taşıma kapasitesi: 50 kg, erişim mesafesi: 2.100 ila 2.500 mm)
KR QUANTEC HO (Taşıma kapasitesi: 120 ila 240 kg, erişim mesafesi: 2.700 - 3.100 mm)
KR QUANTEC PA HO (Taşıma kapasitesi: 140 ila 240 kg, erişim mesafesi: 3.200 mm)
![](/-/media/kuka-corporate/images/press/news/2021/10/hygienic-roboter/kuka_hm_ho_robots.jpg?rev=-1&w=1900&hash=86749E9EE9E34C2575985AAA72E65AD4)
Hijyenik tasarım sayesinde kolay temizlenir
HM makineleri, birincil alanın tüm hijyen standartlarını kolayca karşılar
Uygulamanız için mükemmel HM robotunu bulun
KR AGILUS HM (Taşıma kapasitesi: 6 ila 10 kg, erişim mesafesi: 900 mm)
Gıdaların ambalajlanma işlemleri üretim maliyetlerinin yüzde 40'ından fazlasını oluşturmaktadır. Örneğin, özellikle sıkı hijyen düzenlemeleri açısından müşteriler, “hijyenik makine” olarak tasarlanan KR AGILUS küçük robotu ile yeni, ekonomik olarak mantıklı bir otomasyon düzeyi elde edebilirler. Hijyenik tasarımı, çiğ gıda işleme veya ilaç sektöründe kullanılmasını sağlar. Bu varyantın tasarımı ve malzemesi kesinlikle hijyeniktir, FDA uyumlu bileşenler de dahil olmak üzere EHEDG gereksinimlerine dayanmaktadır.
![KR AGILUS'ta akıllı otomasyon teknolojisi: “Hijyenik tasarım” sayesinde kolay temizlik](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/kr-agilus/agilus_sixx_hm.jpg?rev=77be33783c1b41cdb3b5d5119fec7233&w=767&hash=FC20511E1C2D04F032EE1CE4518A2CC7)
KR DELTA HM (Taşıma kapasitesi: 3 kg, erişim mesafesi: 1.200 mm)
![](/-/media/kuka-corporate/images/press/news/2021/10/hygienic-roboter/kuka_rob_rothenfusser_lthumb.jpg?rev=-1&w=250&hash=162C335B0CFC49B6A0DE9A95C04C19F8)
Özellikle paketleme alanında hızlı Pick-&-Place işlemleri için KR DELTA seçeneklerini daha da genişletmek istiyoruz. Bu aynı zamanda KR SCARA robotlarımızın ilgili varyantları için de geçerlidir.