เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

KUKA Sunrise.OS

KUKA Sunrise.OS

KUKA Sunrise.OS คือ ซอฟต์แวร์ระบบรูปแบบใหม่สำหรับ KUKA LBR iiwa และผลิตภัณฑ์เคลื่อนที่อื่น ๆ ของ KUKA ซึ่งมีครบทุกฟังก์ชันที่จำเป็นต่อการทำงานของหุ่นยนต์น้ำหนักเบา


เมื่อใช้งานร่วมกับชุดซอฟต์แวร์ KUKA Sunrise.Workbench ที่แสดงถึงระบบวิศวกรรมออฟไลน์แบบใหม่ KUKA Sunrise.OS จะมีฟังก์ชั่นที่ล้ำสมัยสำหรับการตั้งโปรแกรม การวางแผน และการปรับแต่งการใช้งานแอปพลิเคชั่นที่ล้ำสมัยสำหรับหุ่นยนต์น้ำหนักเบา

การปรับให้เหมาะสมและการอัปเดต KUKA Sunrise.OS

เรามีการพัฒนาซอฟต์แวร์ KUKA Sunrise.OS เป็นรอบสั้น ๆ สำหรับปล่อยให้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง มีอัปเดตฟังก์ชั่นใหม่ ๆ ให้ดาวน์โหลดอย่างสม่ำเสมอ กลยุทธ์ในการปล่อยให้ใช้งานแบบนี้จะช่วยให้เราตอบสนองต่อความต้องการของคุณในระยะสั้นได้ 

ข้อมูลจำนวนมาก, โรงงานและบริษัทอัจฉริยะ: ซอฟต์แวร์ KUKA Sunrise.OS เหมาะสำหรับ Industrie 4.0

KUKA ในฐานผู้คิดริเริ่มและผู้ที่ปูทางแนวคิด Industrie 4.0 ได้นำโครงข่ายโซลูชั่นการผลิตอัจฉริยะมาใช้ได้จริง

การตั้งโปรแกรมภาพกราฟิกด้วย KUKA Sunrise.OS

แนวทางใหม่ในการตั้งโปรแกรมของ KUKA: Application Framework มีโปรแกรมแก้ไข ที่สามารถช่วยให้วางโครงสร้างขั้นตอนการทำงานของหุ่นยนต์เป็นภาพกราฟิกได้

โดยสามารถควบคุมลำดับงานแต่ละขั้นตอนการทำงานที่ออกแบบไว้ก่อนหน้าได้บน smartPAD และเข้าไปจัดการเองได้ตลอดเวลาตามที่ต้องการ

การแสดงผลรหัสโปรแกรม JAVA เป็นบล็อกจะช่วยให้ผู้ที่วางแผนงาน แสดงกระบวนการทำงานให้เห็นได้โดยไม่ต้องมีความรู้ในการตั้งโปรแกรม ในเวลาเดียวกัน ยังสามารถย้อนกลับไปใช้โหมดผู้เชี่ยวชาญและใช้งาน JAVA-Power เต็มรูปแบบได้

KUKA Sunrise.OS bij het programmeren van de LBR iiwa.
มีกาารนำ KUKA Sunrise.OS มาใช้สำหรับการตั้งโปรแกรมของ LBR iiwa

ข้อดีอื่น ๆ ของการตั้งโปรแกรมแบบกราฟิก

  • มีการวางโครงสร้าง
    แผนภาพกระบวนการทำงานนี้แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการทำงานที่มีการวางโครงสร้างไว้โดยอัตโนมัติตามรูปแบบ สิ่งที่เรียกว่าวิซาร์ดจะช่วยสนับสนุนการวางแผนงาน
  • เป็นหนึ่งเดียว
    สามารถใช้แผนภาพแบบบล็อก เกี่ยวกับกระบวนการวางโครงสร้างทั้งหมดได้ (การวางแผน, การตั้งโปรแกรม, การวางแผน, การซ่อมบำรุง)
  • นำกลับมาใช้ซ้ำได้
    สามารถนำแต่ละบล็อกข้อมูลมาใช้ซ้ำและขยายเพิ่มเติมตามความต้องการได้ในแอปพลิเคชั่นอื่น
  • มีประสิทธิภาพ
    มีการย้ายหลายขั้นตอนไปยังกระบวนการวางโครงสร้างแบบออฟไลน์เพื่อเร่งการทำงานให้เร็วขึ้น เป็นการประหยัดเวลาและต้นทุน
  • ปรับสเกลได้
    สามารถนำบล็อกข้อมูลมาใช้ในเชิงลำดับชั้นและรวมเข้าด้วยกันเป็นกลุ่มได้

เครื่องมือ Sunrise.OS

กล่องเครื่องมือ KUKA Sunrise.OS คือ เครื่องมือที่ทำให้นำแอปพลิเคชั่นของคุณมาใช้งานได้สำเร็จอย่างรวดเร็ว กล่องเครื่องมือ Sunrise.OS มีแนวทางความรู้ในกระบวนการทำงานที่ผ่านการแปลงเป็นโปรแกรมพร้อมใช้งานทันทีให้จากห้องสมุด JAVA บล็อกต่าง ๆ และเทมแพลตวัตถุที่รวมอยู่ในตัว

การใช้งานที่เข้าใจง่ายด้วย KUKA smartPAD

  • โปรแกรมนำเสนอภาพเสมือนจริงผ่านทางแคชและด้วยองค์ประกอบภาพกราฟิก
  • การวิเคราะห์ที่ง่ายด้วยไฟ LED สีแสดงสถานะ
  • หน้าจอแสดงผลโมดูลขั้นตอนการทำงาน

 

 

 


 
De KUKA smartPAD maakt een eenvoudige en intuïtieve bediening mogelijk.
KUKA smartPAD ช่วยให้การใช้งานเข้าใจง่าย

ซอฟต์แวร์สำหรับกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์ที่มีความไวสูง 

  • ด้วยการประสานงานเซ็นเซอร์ในซอฟต์แวร์ ทำให้สามารถตั้งโปรแกรมได้อย่างรวดเร็ว และปรับให้เหมาะสมที่สุดได้แม้ในกระบวนการที่ซับซ้อนก็ตาม
  • KUKA Sunrise.HRC ช่วยให้มนุษย์และหุ่นยนต์ร่วมมือกันทำงานได้ และยังมีฟังก์ชั่นต่าง ๆ ของระบบปฏิบัติการ KUKA Sunrise.SafeOperation
  • KUKA Sunrise.SafeOperation สามารถทำให้มีการเฝ้าสังเกตความเร็วและพื้นที่การทำงานที่ปลอดภัยได้

ชุดวิศวกรรม KUKA Sunrise.Workbench 

  • อินเตอร์เฟสผู้ใช้ที่เหมาะกับสรีระ
  • โปรแกรมแก้ไขพร้อมฟังก์ชันความสะดวกสบายที่มีประสิทธิภาพสูง
  • การตั้งโปรแกรมเฉพาะวัตถุด้วย JAVA
  • เริ่มการทำงานได้รวดเร็ว
  • การวิเคราะห์สะดวก
  • มีคู่มือผู้ใช้รวมอยู่ในตัว
  • ดีบักกิ้งแบบมืออาชีพ

ซอฟต์แวร์ KUKA Sunrise: ออกแบบมาเพื่อการขยายเพิ่มเติม

  • KUKA Sunrise.ProfiNet M/S ช่วยให้หุ่นยนต์สามารถทำการสื่อสารผ่านทาง PROFINET ® ทั้งกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อและกับ PLC หรือ PLC ที่มีระบบนิรภัย

  • KUKA Sunrise.Servoing คือ อินเทอร์เฟสซอฟต์แวร์แบบเรียลไทม์ ที่ช่วยให้ประสานเซ็นเซอร์ในระดับแอปพลิเคชั่นของตัวควบคุม Sunrise เข้ากับ Java ได้ง่าย

  • KUKA Sunrise.FRI คือ อินเตอร์เฟสหุ่นยนต์ที่รวดเร็ว ซึ่งช่วยให้สามารถเข้าถึงตัวควบคุมหุ่นยนต์จากคอมพิวเตอร์ภายนอกได้แบบเรียลไทม์

  • KUKA Sunrise.BackupRestore ช่วยในการแบ็คอัปสถานะของชุดควบคุมหุ่นยนต์ไว้บนเซิร์ฟเวอร์ไฟล์ได้ โดยที่สามารถทำการแบ็คอัปข้อมูลซ้ำได้ตลอดเวลา ยังสามารถทำการแบ็คอัปหลายครั้งได้โดยไม่มีปัญหา 

  • KUKA Sunrise.SafeOperation มีฟังก์ชั่นการทำงาน "การเฝ้าสังเกตความเร็วอย่างปลอดภัย (Safe velocity monitoring)" และ "สถานที่ทำงานปลอดภัยกับพื้นที่ที่มีการป้องกัน (Safe workspaces and protected spaces)" แม้แต่ในระดับประสิทธิภาพ d และประเภท 3 ตามมาตรฐาน EN ISO 13849-1:2008 

  • KUKA Sunrise.HRC เริ่มการทำงานของฟังก์ชั่นต่อไปนี้ ซึ่งช่วยให้มนุษย์กับหุ่นยนต์ร่วมมือกันทำงานในระดับประสิทธิภาพ d ประเภท 3 ตามมาตรฐาน EN ISO 13849-1:2008

    • การเฝ้าสังเกตกำลังและแรงบิดอย่างปลอดภัย
    • การตรวจจับการชนปะทะอย่างปลอดภัย
    • การเฝ้าสังเกตความเร็วอย่างปลอดภัย