เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมยา

KUKA จัดหาหุ่นยนต์คุณภาพสูงที่ผ่านการรับรองสำหรับสายการผลิตยา ซึ่งรับประกันได้ถึงมาตรฐานคุณภาพและความสามารถในการทำซ้ำได้ในระดับสูงสุด หุ่นยนต์สำหรับห้องคลีนรูมที่แม่นยำรับประกันความสะอาดสูงสุดและอัตราการปล่อยอนุภาคที่น้อยที่สุด


ตั้งแต่การวิจัยในห้องปฏิบัติการไปจนถึงการผลิตยา: ระบบอัตโนมัติคือปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จ

ในอุตสาหกรรมยา เครื่องสำอาง และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การรักษาคุณภาพการผลิตให้สม่ำเสมอและในขณะเดียวกันนี้ก็ต้องมีความยืดหยุ่นระดับสูงถือเป็นสิ่งสำคัญมาก ข้อกำหนดที่สำคัญ ได้แก่ การตั้งมาตรฐานที่สูงขึ้น การปรับปรุงกระบวนการผลิต และการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย เพื่อให้สามารถก้าวข้ามความท้าทายนี้ไปได้ กุญแจสำคัญคือระบบอัตโนมัติที่เชื่อถือได้และปลอดภัยที่จะใช้ในการควบคุม ตรวจสอบ และวิเคราะห์กระบวนการทางเภสัชกรรมทั้งหมด

KUKA มีโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับกระบวนการทั้งหมด ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายในสภาพแวดล้อมห้องคลีนรูม ไปจนถึงการบรรจุหีบห่อ และระบบการจัดการคลังสินค้าภายในองค์กร

ก้าวสู่มาตรฐานใหม่ในอุตสาหกรรมยาและเครื่องสำอางด้วยผลิตภัณฑ์จาก KUKA

หุ่นยนต์ที่ได้รับการรับรองในระดับสากล ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่ครอบคลุม และบริการลูกค้าที่ปรับแต่งได้ช่วยให้เราสามารถเพิ่มผลผลิตของคุณและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันที่ชัดเจนให้กับบริษัทเภสัชกรรมได้
  • ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น

    • หุ่นยนต์ความเร็วสูงช่วยลดรอบเวลาการทำงาน
    • หุ่นยนต์ที่มีความแม่นยำและความสามารถในการทำซ้ำสูง
    • สามารถทำงานตลอดเวลาได้
    • ระบบหุ่นยนต์พร้อมใช้งานสูง (99.9%)
  • การปฏิบัติตามมาตรฐานการกำกับดูแล/การรับประกันคุณภาพ

    • หุ่นยนต์ โคบอท และ AMR ที่ได้รับการรับรองสำหรับการทำงานในห้องคลีนรูม
    • มีหุ่นยนต์ในรุ่น Hygienic Oil (HO) และ Hygienic Machine (HM)
    • การติดตามข้อมูลด้วยเอกสารที่สมบูรณ์
  • ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของการผลิต

    • การปรับแต่งกระบวนการผลิตยาใหม่ได้อย่างรวดเร็ว
    • การผสานรวมเข้ากับระบบควบคุม ตลอดจนการแสดงข้อมูลด้วยภาพ และการดำเนินการที่ง่ายดาย
    • โซลูชันเคลื่อนที่ที่ยืดหยุ่นสำหรับระบบการจัดการคลังสินค้าภายในองค์กร
  • ต้นทุนการผลิตลดลง

    • ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
    • ผลิตภัณฑ์ยามีคุณภาพสม่ำเสมอ
    • อัตราการปฏิเสธลดน้อยลง
    • งานที่ต้องใช้แรงงานคนลดน้อยลง

โซลูชันระบบอัตโนมัติตลอดห่วงโซ่การผลิต 

ในโลกปัจจุบันที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ยา อาหารเสริม และเครื่องสำอางก็มีความหลากหลายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าโซลูชันระบบอัตโนมัติที่เชื่อถือได้สำหรับการบรรจุหีบห่อ การจัดเรียงขึ้นพาเลท การจัดการคลังสินค้า การโหลดวัสดุ และระบบอัตโนมัติในห้องปฏิบัติการมีความจำเป็นอย่างมาก ในฐานะผู้ให้บริการโซลูชันระบบอัตโนมัติอัจฉริยะชั้นนำ เราขอนำเสนอเทคโนโลยีขั้นสูงที่ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเหล่านี้
  • ห่วงโซ่อุปทานที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดและเป็นอิสระ

    AMR ของ KUKA ยกระดับความเป็นอิสระและความชาญฉลาดในอุตสาหกรรมยาขึ้นอีกขั้น ช่วยให้สามารถทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและผสานรวมเข้ากับระบบที่มีอยู่ได้ง่าย

    อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ AMR ของ KUKA
  • การแปรรูปและการจัดการยา

    KUKA ขอเสนอหุ่นยนต์ที่แม่นยำสำหรับระบบอัตโนมัติในห้องปฏิบัติการ ซึ่งทั้งปลอดภัยและใช้งานง่าย หุ่นยนต์ดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในห้องปฏิบัติการ และในขณะเดียวกันก็ช่วยรับประกันความปลอดภัยของบุคลากรอีกด้วย

    หุ่นยนต์สำหรับการใช้งานในห้องคลีนรูมและห้องปฏิบัติการ

  • กระบวนการหยิบและจัดเรียงอย่างรวดเร็ว

    หุ่นยนต์ช่วยให้สามารถจัดการผลิตภัณฑ์ยาได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว และถูกต้อง ลดข้อผิดพลาดของมนุษย์ และปรับปรุงความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับได้

    หุ่นยนต์ที่แม่นยำสำหรับการใช้งานที่ต้องใช้ความเร็วสูง

  • การจัดการและการบรรจุหีบห่อที่ปราศจากการปนเปื้อน

    หุ่นยนต์ทำงานด้วยความเร็วสูง ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของกระบวนการบรรจุหีบหอและการบรรจุได้ คุณสมบัติดังกล่าวมีประโยชน์อย่างยิ่งในการผลิตยาในปริมาณมาก ซึ่งจำเป็นจัดการผลิตภัณฑ์จำนวนมากอย่างสม่ำเสมอภายในเวลาอันสั้น ความสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญในการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบและรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์

  • การติดตามการผลิต

    ระดับของระบบอัตโนมัติและการเปลี่ยนแปลงเป็นดิจิทัลในห้องปฏิบัติการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แพลตฟอร์ม IoT อัจฉริยะ เช่น iiQoT จะทำให้ปัญหานี้หายไป เนื่องจากช่วยให้สามารถตรวจสอบอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการในทางเทคนิคและจัดการทรัพย์สินอัจฉริยะได้
    อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ KUKA iiQoT
  • การจัดเรียงยาขึ้นพาเลท

    หุ่นยนต์จัดเรียงพาเลทของ KUKA ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการจัดเก็บและกระจายสินค้าด้วยความเร็วสูงที่สม่ำเสมอ ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญในการผลิตยา เนื่องจากจะทำให้การบรรจุหีบห่อและการขนส่งยาในปริมาณมากดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว

    กลุ่มผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์จัดเรียงพาเลทของ KUKA

ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมยา: ความท้าทายและโอกาส

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทรนด์ใหม่ล่าสุดในอุตสาหกรรมยาได้ในอีบุ๊กเล่มนี้ เราจะมาดูกันว่าหุ่นยนต์ช่วยให้เอาชนะความท้าทายได้อย่างไร รวมถึงกรณีศึกษาจากบริษัทต่าง ๆ ที่ก้าวกระโดดไปสู่ระบบอัตโนมัติแล้ว
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

ผู้รับประกันประสิทธิภาพและความสะอาดในการผลิตยา

หุ่นยนต์ KUKA มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของห้องคลีนรูมขั้นสูงสุดและได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14644-1 จาก Fraunhofer IPA ตัวเครื่องที่ปิดสนิทและพื้นผิวเรียบเป็นมันเงาช่วยให้สามารถจัดการกับสารออกฤทธิ์และผลิตภัณฑ์ปลอดเชื้อได้อย่างปลอดภัย เนื่องจากระดับฝุ่นในห้องคลีนรูมจะต้องจัดอยู่ในระดับต่ำมากตามมาตรฐาน ISO Class 2 หุ่นยนต์จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการผลิตปริมาณมากในอุตสาหกรรมยา

โซลูชัน AMR ที่ปลอดภัยสำหรับระบบโลจิสติกส์ด้านเภสัชกรรม

เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ขั้นสูง ซอฟต์แวร์การเขียนโปรแกรมแบบไร้โค้ด และเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่ทันสมัยทำให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติของเรากลายเป็นโซลูชันที่ตอบโจทย์ความต้องการด้านโลจิสติกส์ของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ หุ่นยนต์ดังกล่าวสามารถเคลื่อนที่ผ่านคลังสินค้าและโถงการผลิตได้อย่างปลอดภัย ขนส่งสินค้าได้อย่างแม่นยำและเชื่อถือได้ รวมถึงรับประกันได้ถึงความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับที่ราบรื่น


คุณต้องการความช่วยเหลือในการปรับการใช้งานด้านเภสัชกรรมของคุณให้กลายเป็นระบบอัตโนมัติหรือไม่

โปรดติดต่อเราเพื่อขอคำแนะนำส่วนตัวและปรับแต่งโซลูชัน หรือเข้าถึงโลกของ KUKA ได้โดยตรงผ่านทางพอร์ทัลของลูกค้า my.KUKA คุณสามารถใช้บัญชีของคุณเพื่อซื้อหุ่นยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ จัดการใบอนุญาตซอฟต์แวร์ และดูเอกสารทางเทคนิคที่ปรับให้ตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมยาโดยเฉพาะ

ตัวอย่างลูกค้า: นอกเหนือจากอุตสาหกรรมยาแล้ว หุ่นยนต์ KUKA ยังให้บริการอันมีค่าในด้านการแพทย์และการดูแลอีกด้วย

ทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ