เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

Cobots: เริ่มต้นใช้งานระบบอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงาน

KUKA พัฒนาหุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงานตัวแรกของโลกในปี 2014 และกำลังกำหนดมาตรฐานใหม่ด้วยนวัตกรรมใหม่ล่าสุด ราคาที่คุ้มค่ากับประสิทธิภาพอย่างมาก และการเริ่มขั้นตอนการทำงานที่ไม่ซับซ้อนของโคบอทจาก KUKA ช่วยให้แม้แต่องค์กรขนาดเล็กและขนาดกลางสามารถเริ่มต้นใช้งานระบบอัตโนมัติที่ประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว


ยืดหยุ่น ใช้งานง่าย และเชื่อถือได้: หุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงานที่ออกแบบมาเพื่อความต้องการที่หลากหลายของภาคการผลิต

ซื้อโคบอทจาก KUKA ออนไลน์

ซื้อหุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงานที่อายุการใช้งานยาวนานและทนทานในราคาที่คุ้มค่ากับประสิทธิภาพกับเรา รับประโยชน์จากองค์ความรู้ที่สั่งสมมานานหลายปี เทคโนโลยีล้ำสมัย รวมถึงการให้บริการลูกค้าที่ครอบคลุมและเชื่อถือได้ สั่งซื้อหุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงานที่เหมาะกับงานของคุณตอนนี้ผ่านทางพอร์ทัลลูกค้าดิจิทัล my.KUKA นอกจากนี้ เรายังยินดีที่จะช่วยเหลือคุณในการบำรุงรักษาและขอรับบริการผ่านทางพอร์ทัลอีกด้วย

โคบอทคืออะไร

คำจำกัดความให้ความหมายของโคบอทไว้ว่าเป็นหุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงานหรือหุ่นยนต์ที่ร่วมปฏิบัติงาน ซึ่งทำงานร่วมกันกับมนุษย์ด้วยการสัมผัสถึงกันโดยตรง นอกจากนี้ยังมีการใช้คำว่าหุ่นยนต์โคบอท ระบบหุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงาน หรือโคบอติกอีกด้วย

โคบอท vs หุ่นยนต์: แตกต่างจากหุ่นยนต์อุตสาหกรรมอย่างไร

หุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงานได้รับอนุญาตให้ทำงานในขอบเขตการทำงานเดียวกันกับมนุษย์โดยไม่มีรั้วป้องกัน ซึ่งแตกต่างจากหุ่นยนต์อุตสาหกรรมทั่วไป เซ็นเซอร์จะเป็นตัวรับประกันว่าหุ่นยนต์จะไม่ทำร้ายเพื่อนร่วมงานเด็ดขาด ซึ่งแตกต่างจากหุ่นยนต์อุตสาหกรรมทั่วไปที่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ป้องกันแยกต่างหากเพื่อความปลอดภัยของพนักงาน ซึ่งทำให้ไม่สามารถทำงานร่วมกันได้

โคบอททำอะไรได้บ้าง

ตัวอย่างการใช้งานสำหรับโซลูชันอัตโนมัติในอุตสาหกรรมและการแพทย์

LBR iisy ที่งาน automatica 2023: ตระกูลโคบอทที่ใช้งานง่ายราวกับสมาร์ทโฟน ความปลอดภัยสูง การจัดการที่ง่ายเป็นพิเศษ

สำหรับการจัดการกับไมโครอิเล็กทรอนิกส์ที่ละเอียดอ่อนมากและการใช้งานในคลีนรูม ระบบโคบอทสำหรับคลีนรูมสามารถทำงานโดยมีอัตราการปล่อยอนุภาคและมลพิษต่ำระดับต่ำ

ในการผลิตของ FMO โคบอทจะคอยทำหน้าที่ตรวจสอบ: โคบอทจะตรวจสอบคุณภาพและความสมบูรณ์ผ่านทางรหัสเมทริกซ์ข้อมูล

การผลิตยานยนต์ได้รับประโยชน์จากความน่าเชื่อถือของระบบหุ่นยนต์: แขนหุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงานจะทาน้ำยาเชื่อมประสานที่ตำแหน่งเดียวกันในปริมาณที่กำหนดไว้ล่วงหน้าอย่างแม่นยำ

มนุษย์และเครื่องจักรช่วยกันประกอบ: การทำงานที่ละเอียดอ่อนจะช่วยให้สามารถเชื่อมเฟืองดอกจอกและทำงานร่วมกันได้อย่างปลอดภัย

เป้าหมายของผู้ผลิตโคบอทอย่าง KUKA และ MAIROTEC คือการเปลี่ยนกระบวนการทำงานขององค์กรขนาดเล็กและขนาดกลางให้กลายเป็นระบบอัตโนมัติ องค์กรทั้งสองร่วมกันสร้างแอปพลิเคชันหุ่นยนต์ ซึ่งมีจุดแข็งคือการตั้งโปรแกรมที่ง่ายดาย

การปลูกถ่ายนับพันครั้งภายในไม่กี่วินาที: ระบบหุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงานนี้ช่วยในการผ่าตัดด้วยเช่นกัน เช่น การปลูกผมเพื่อความงาม

เจ้าหน้าที่คลินิกกายภาพบำบัดและการพยาบาลได้รับประโยชน์จากโซลูชันโคบอท: แขนหุ่นยนต์ที่ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วจะเข้ามารับผิดชอบงานเคลื่อนไหวที่ต้องทำด้วยตนเองและการยกของที่มีน้ำหนักมาก

หุ่นยนต์น้ำหนักเบาร่วมปฏิบัติงานที่ Zollner AG ช่วยขนย้ายส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ที่ละเอียดอ่อน บริษัทชื่นชมในความยืดหยุ่น การตั้งโปรแกรมที่ไม่ซับซ้อน และการใช้งานง่ายอย่างมาก

คุณจะได้รับผลประโยชน์อะไรบ้างจากหุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงาน

หุ่นยนต์ทำงานได้อย่างปลอดภัยและมีการโต้ตอบ ระบบหุ่นยนต์สามารถเคลื่อนย้ายจากสถานีหนึ่งไปอีกสถานีหนึ่งได้อย่างง่ายดาย ระบบดังกล่าวจะเข้ามารับผิดชอบขั้นตอนการทำงานที่ยากลำบาก ซ้ำซากจำเจ หรือเป็นอันตรายต่อมนุษย์ เช่น งานเหนือศีรษะที่ต้องใช้แรงกายมหาศาลและงานที่มีรายละเอียดที่พิถีพิถัน วิธีนี้จะช่วยให้เครื่องจักรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการและเพิ่มผลผลิตในการผลิตของคุณได้ ผู้ใช้จำนวนมากแสดงให้เห็นแล้วว่าระบบโคบอทของ KUKA นั้นใช้งานได้อย่างง่ายดายและสามารถคืนกำไรได้อย่างรวดเร็ว หุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงานเหมาะอย่างยิ่งที่จะใช้งานเป็นช่างฝีมือและเหมาะกับองค์กรขนาดกลาง

เพลิดเพลินไปกับผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากการทำงานร่วมกันกับโคบอทของ KUKA

  • ความยืดหยุ่นและการใช้งานที่ง่ายดาย:

    • การตั้งโปรแกรมที่ง่ายดายตามหลักการลากและวาง
    • การเคลื่อนที่หุ่นยนต์ได้อย่างง่ายดายด้วยการใช้มือนำทาง
    • การเริ่มขั้นตอนการทำงานได้อย่างรวดเร็วภายในไม่กี่นาที
    • การดัดแปลงและการตั้งโปรแกรมที่ยืดหยุ่นสำหรับคำสั่งงานใหม่
    • การตั้งโปรแกรมใหม่ที่ง่ายดายเมื่อต้องเปลี่ยนชิ้นงานบ่อย ๆ
  • อัตราส่วนต้นทุนและผลประโยชน์ที่เหมาะสมที่สุด::

    • การผลิตแบบอัตโนมัติให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าแม้ในปริมาณเล็กน้อย
    • ความพร้อมใช้งานทางเทคนิคที่สูงรับประกันได้ถึงอัตราการทำงานในระดับสูงสุด
    • ต้นทุนรวมของการเป็นเจ้าของต่ำ (TCO) ตลอดระยะเวลาดำเนินการ
    • เวลาการจัดส่งที่สั้น
    • การจัดส่งฟรี
  • การช่วยเหลือที่ครอบคลุมจาก KUKA:

    • ฝ่ายบริการลูกค้าที่ให้บริการทุกวัน 24 ชั่วโมงตลอดทั้งปี
    • เครือข่ายพันธมิตรระบบที่ผ่านการรับรองทั่วโลกก็พร้อมดูแลคุณเช่นกัน
    • การจำลอง การจัดตั้งการทดสอบ และการศึกษาความเป็นไปได้
    • บริการตั้งโปรแกรม
    • การฝึกอบรมพนักงานในสถานที่หรือแบบดิจิทัลเพื่อการใช้งานอย่างอิสระ
  • ตัวช่วยที่สามารถเข้าถึงได้:

    • กระบวนการออนไลน์ที่ไม่ซับซ้อนสำหรับการกำหนดค่า การซื้อ และตั้งค่าแอปพลิเคชัน
    • ตัวช่วยตลอดการเดินทางของลูกค้า ตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการเริ่มขั้นตอนการทำงาน
    • ชุมชนผู้ใช้งานและนักพัฒนาที่กว้างขวาง

ฉันจะหาโคบอทที่เหมาะสมได้อย่างไร

ปัจจัยต่าง ๆ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ เช่น ความต้องการในการใช้งาน เช่น น้ำหนักบรรทุก ระยะยืด ความเร็วและความแม่นยำ ตลอดจนระดับของการผสานรวมและความสามารถในการปรับขนาด KUKA Robot Guide จะช่วยให้คุณได้รับผลลัพธ์ที่แม่นยำตรงตามความต้องการของคุณ นอกจากนี้ การจำลองแบบ 3 มิติที่เป็นตัวช่วยวางแผนยังช่วยให้สามารถใช้งานแอปพลิเคชันหุ่นยนต์ได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย

การจำลองแบบ 3 มิติ

วางแผนการทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์ให้ตรงตามความต้องการของคุณเลยตอนนี้!

ฉันจะผสานรวมโคบอทเข้ากับการผลิตได้อย่างไร

ระบบปฏิบัติการ iiQKA.OS ได้รับการออกแบบมาเพื่อการเริ่มขั้นตอนการทำงานที่ง่ายดายและรวดเร็ว นอกจากนี้ KUKA TechCenter ยังพร้อมเหลือคุณในการผสานรวมเครื่องจักรใหม่เข้ากับการผลิตให้สำเร็จอีกด้วย ผู้เชี่ยวชาญของเราและพันธมิตรระบบที่ผ่านการรับรองร่วมกันทดสอบส่วนประกอบที่เหมาะสมและการผสมผสานกับการใช้งานของคุณโดยการศึกษาความเป็นไปได้และการจำลอง นอกจากนี้ เรายังตรวจสอบส่วนขยายของซอฟต์แวร์ที่เป็นไปได้อีกด้วย คุณสามารถแบ่งปันคำแนะนำและค้นหาความช่วยเหลือผ่านฟอรัมผู้ใช้ได้ด้วยเช่นกัน

ค้นหาพันธมิตรระบบใกล้คุณ

เรียนรู้การใช้งานโคบอท

เริ่มอีเลิร์นนิงฟรีเลยตอนนี้

ทดสอบโคบอทแบบไลฟ์

คุณกำลังคิดที่จะซื้อหุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงานและต้องการมองเห็นภาพระบบ KUKA ในไซต์งานล่วงหน้าใช่หรือไม่ สัมผัสกับการทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์และระบบหุ่นยนต์ที่สมบูรณ์แบบได้ใน KUKA TechCenter

มีการใช้งานโคบอทในด้านใดบ้าง

โคบอทที่ยืดหยุ่นสามารถใช้งานได้หลากหลายในอุตสาหกรรม หุ่นยนต์ที่ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วช่วยให้มนุษย์และหุ่นยนต์สามารถทำงานร่วมกันได้ (HRC) โดยหุ่นยนต์จะตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมอย่างชาญฉลาดและสามารถตั้งโปรแกรมได้อย่างง่ายดาย ปัจจัยดังกล่าวทำให้หุ่นยนต์สามารถทำงานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการโต้ตอบกับมนุษย์หรือทำงานเคียงข้างกัน หุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงานจาก KUKA ช่วยเหลือในด้านต่อไปนี้

กรณีการใช้งานแบบอยู่กับที่:

  • การประกอบ (การขันสกรู การยึดติดอย่างแม่นยำ การใส่ชิ้นส่วน การใส่จุกยาง การจัดการชิ้นส่วนที่ยืดหยุ่นได้)
  • การโหลดชิ้นส่วนลงเครื่องจักร (เครื่อง CNC, การฉีดขึ้นรูป, เครื่องมือกล)
  • การขนย้ายวัสดุและการจัดเรียงขึ้นพาเลท (การจัดเรียงขึ้นพาเลทและการนำลงจากพาเลท งานหยิบและวาง และการบรรจุหีบห่อ)
  • การควบคุมคุณภาพ (เช่น การทดสอบการทำงานและความสมบูรณ์)

โซลูชันแบบเคลื่อนที่สำหรับระบบโลจิสติกส์และระบบโลจิสติกส์ภายในองค์กร:

  • การหยิบสินค้าตามคำสั่งซื้อ (การขนส่งสินค้าไปยังจุดจัดเตรียมสินค้า การเคลียร์ภาชนะเปล่า)
  • การขนส่งวัสดุ
  • งานจัดเรียงขึ้นพาเลท (การขนถ่ายพาเลทและสายพานลำเลียง การขนส่งผลิตภัณฑ์ไปยังสถานีจัดเรียงขึ้นพาเลท)
  • การขนส่งชิ้นงาน (การขนส่งส่วนประกอบไปยังสถานีต่าง ๆ การขนส่งหุ่นยนต์ไปยังสถานีการใช้งานต่าง ๆ)

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์: โคบอทในฐานะโซลูชันระบบอัตโนมัติที่เรียบง่ายและคุ้มค่า

หุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงานมีความสำคัญต่อธุรกิจอย่างไร หุ่นยนต์ดังกล่าวมีค่าสำหรับใคร เราตอบทุกคำถามเกี่ยวกับเรื่องโคบอทไว้ในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของเรา เราต้องการให้ข้อมูลและแรงบันดาลใจแก่คุณรวมถึงสนับสนุนให้คุณตรวจสอบความเป็นไปได้ในการใช้โคบอทเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคุณโดยเฉพาะ
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโคบอท บริการ และนวัตกรรมใหม่ของ KUKA