เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

สถานที่

กรุณาเลือกภาษา:

LBR iisy Cobot

LBR iisy เป็นโคบอทที่เหมาะกับทุกพื้นที่การผลิต เพราะทั้งใช้งานได้อย่างยืดหยุ่น ควบคุมง่าย และทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานที่เป็นมนุษย์ได้อย่างน่าเชื่อถือ ผสมผสานองค์ความรู้ด้านระบบอัตโนมัติเชิงอุตสาหกรรมเข้ากับความยืดหยุ่นและความเรียบง่ายของเครื่องมืออัจฉริยะ


พร้อมสำหรับใช้งานอย่างรวดเร็วตั้งแต่ออกจากกล่อง _It’s iisy

พร้อมใช้งานในเวลาเพียงไม่กี่นาที –  โคบอท LBR iisy สร้างความประทับใจด้วยการควบคุมที่ง่าย ซึ่งรับประกันถึงการใช้งานที่สร้างผลผลิตให้อย่างรวดเร็วโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีความรู้มาก่อน

หุ่นยนต์ทำงานบนพื้นฐานของระบบปฏิบัติการ iiQKA.OS จึงทำให้ติดตั้ง กำหนดค่า และตั้งโปรแกรมได้อย่างง่ายดาย สามารถสอนงานต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายด้วยการใช้มือนำทาง (Handguiding) อุปกรณ์ควบคุมอัจฉริยะ smartPAD pro จะช่วยให้สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมได้ง่ายดายราวกับใช้สมาร์ทโฟน

กริปเปอร์เสริมที่ติดตั้งและกำหนดค่าไว้ล่วงหน้าทำให้การใช้งานโคบอทง่ายดายยิ่งขึ้น

เปลี่ยนงานเป็นระบบอัตโนมัติอย่างรวดเร็ว ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม LBR iisy

การใช้โคบอท LBR iisy ที่ Zollner AG จะแสดงให้เห็นว่าการทดสอบใช้งานนั้นง่ายเพียงใด

เหตุผลดี ๆ สำหรับ LBR iisy

หุ่นยนต์อุตสาหกรรม LBR iisy เหมาะสำหรับงานต่าง ๆ และอุตสาหกรรมที่ให้ความสำคัญกับความแม่นยำ ความรวดเร็ว และความคล่องแคล่วเป็นพิเศษ มีการใช้งานหุ่นยนต์ดังกล่าวสำหรับการขนถ่ายเครื่องจักรสำหรับงานหยิบแล้ววางและการจัดการ รวมถึงในด้านการบรรจุลงหีบห่อและการทดสอบด้วยเช่นกัน

หุ่นยนต์ที่ร่วมปฏิบัติงานไม่เพียงแค่สร้างความประทับใจให้จากน้ำหนักที่เบามาก การออกแบบที่กะทัดรัด และเซ็นเซอร์ในตัวเท่านั้น แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือการทดสอบใช้งานที่เรียบง่าย ที่ทำให้ LBR iisy กลายเป็นตัวช่วยที่ยืดหยุ่นในการผลิต

  • ง่ายดาย

    • พร้อมใช้งานในเวลาที่สั้นที่สุด
    • Teaching โดยการใช้มือ
    • อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ไม่ซับซ้อน
    • การควบคุมผ่าน smartPAD pro
    • ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการตั้งโปรแกรม
    • ตัวเลือก: กริปเปอร์ที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า
  • ทำงานร่วมกันได้อย่างปลอดภัย

    • ตรวจจับการปะทะกันได้
    • วัดแรงในกระบวนการผ่านเซ็นเซอร์วัดแรงที่ข้อมือ
    • สามารถทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์ได้
    • การบำรุงรักษาง่าย
  • สามารถอัปเกรดได้อย่างยืดหยุ่น

    • การเดินสายไฟภายในสำหรับแหล่งจ่ายไฟ
    • การติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้อย่างง่ายโดยใช้กล่องเครื่องมือ
    • การเปลี่ยนงานที่รวดเร็ว
    • การเชื่อมต่อกับ iiQKA Ecosystem
  • มูลค่าเพิ่ม

    • ต้นทุนการลงทุนต่ำ
    • ความพร้อมในการใช้งานสูง
    • พื้นที่การทำงานขนาดใหญ่ ในขณะที่ใช้พื้นที่เพียงเล็กน้อย
    • ได้รับการพิสูจน์ในด้านอุตสาหกรรมแล้ว
       

การผลิตตามแบบเฉพาะหรือการผลิตจำนวนมาก_It’s iisy

ระบบปฏิบัติการ iiQKA.OS ใหม่และเทคโนโลยีที่ได้รับการพิสูจน์ในด้านอุตสาหกรรมแล้วจะช่วยให้สามารถผสานรวมหุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงาน LBR iisy เข้ากับสภาพแวดล้อมการผลิตที่มีอยู่ได้อย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกัน โคบอทก็ผสานรวมเข้ากับสภาพแวดล้อมการผลิตที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งผลิตสินค้าที่แตกต่างกันได้อย่างราบรื่น แม้จะเป็นล็อตที่ผลิตสินค้าเพียงชิ้นเดียวก็ตาม

 

3 - 15 น้ำหนักบรรทุกเป็น กก.

760 - 1300 ระยะยืดเป็น มม.

โคบอท LBR iisy ที่สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายในเกือบทุกพื้นที่การผลิต


พร้อมสำหรับการใช้งานอย่างมีประสิทธิผลในทันที

ไม่ว่าจะในงานผลิตแบบใด โคบอทก็พร้อมใช้งานในเวลาเพียงไม่กี่นาที การควบคุมที่ไม่ซับซ้อนและระบบใช้มือนำทางในตัวช่วยให้สามารถทดสอบใช้งานและตั้งโปรแกรมได้อย่างง่ายดาย

การเปลี่ยนเครื่องมือที่ง่ายดาย

สามารถดำเนินการเปลี่ยนเครื่องมือที่ LBR iisy โดยใช้เวลาเพียงน้อยนิด เครื่องมือทั่วไปทั้งหมดจะต่อเข้าที่หน้าแปลน ISO ซึ่งมีการเดินสายไฟสำหรับจ่ายไฟฟ้าไว้ด้านในแล้ว 

ดีไซน์ที่น่าดึงดูด

ขอเชิญคุณสัมผัสกับดีไซน์โดดเด่นที่ทั้งเพรียวบาง น้ำหนักเบา และคล่องมือของ LBR iisy ด้วยตัวเอง ไม่มีขอบที่แหลมคม ซึ่งทำให้ใช้มือตั้งโปรแกรมได้สบายใจสุด ๆ พื้นที่ติดตั้งเพียงน้อยนิดทำให้สามารถใช้งานในพื้นที่แคบได้

Increased speed

The LBR iisy impresses with an extremely high joint speed, which makes it as fast as a traditional industrial robot. This sets it apart from conventional cobots and allows it to be operated with higher torques as well as at a higher speed.

ได้รับการทดสอบเพื่อใช้ในภาคอุตสาหกรรม

โคบอท LBR iisy ไม่เพียงแค่มีระบบขับเคลื่อนที่ผ่านการทดสอบเพื่อใช้ในภาคอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ยังรองรับฟังก์ชันมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมที่สำคัญทั้งหมด เช่น โปรโตคอล fieldbus, I/O ดิจิทัล, ความปลอดภัย และอื่น ๆ อีกด้วย ซึ่งฟังก์ชันเหล่านี้จะช่วยให้โคบอทสามารถผสานเข้ากับระบบเดิมที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย

ระบบอัตโนมัติที่คุ้มค่า

อุปกรณ์ที่คุ้มค่าของหุ่นยนต์และการรวมเข้ากับสายการผลิตได้อย่างรวดเร็วทำให้การใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม LBR iisy เป็นสิ่งสำคัญ แม้ว่าจะเป็นบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางก็ตาม

น้ำหนักเบา

ความสะดวกในการใช้งานของโคบอทมีบทบาทสำคัญต่อการใช้งานอย่างคุ้มค่า น้ำหนักที่น้อยทำให้สามารถเคลื่อนย้าย LBR iisy ไปยังตำแหน่งอื่นได้อย่างรวดเร็ว 

พอร์ตโฟลิโอ KUKA Cobot

หุ่นยนต์ที่ทำงานร่วมกันของเราสำหรับงานต่างๆ ตั้งแต่โคบอทเคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับการขนส่ง ไปจนถึงโคบอทสำหรับการแพทย์

การจำลองสถานการณ์แบบ 3 มิติ – ทำความรู้จักกับโคบอท LBR iisy

เลือกจากการใช้งานที่ต่างกันสองแบบและดูตัวอย่าง LBR iisy แบบ 3 มิติ โดยมีหรือไม่มีรั้วป้องกันก็ได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ คุณสามารถดูการใช้งานที่เลือกได้อย่างง่ายดายจากทุกด้าน ซูมเข้าและออกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมดของหุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด

Choose an application
Pick & Place
Handling Machine Tools
Choose safety measures
Laser Scanner
Protective fence

LBR iisy Cobot (6 แกน) - ข้อมูลทางเทคนิค

5 หุ่นยนต์
โหลดปกติ
ขอบเขตการทำงานสูงสุด
รุ่นสำหรับสภาพแวดล้อม
แผ่นข้อมูล
LBR iisy 3 R760
โหลดปกติ
3 กก.
ขอบเขตการทำงานสูงสุด
760 มม.
รุ่นสำหรับสภาพแวดล้อม
มาตรฐาน
แผ่นข้อมูล
  • โหลดปกติ 3 กก.
  • ขอบเขตการทำงานสูงสุด 760 มม.
  • รูปแบบโครงสร้าง มาตรฐาน
  • รุ่นสำหรับสภาพแวดล้อม มาตรฐาน
  • ตำแหน่งการติดตั้ง เพดาน, ผนัง, พื้นห้อง, มุม
  • ระดับการป้องกัน IP 30
  • แผ่นข้อมูล PDF
  • ชุดควบคุม
  • ดาวน์โหลด KUKA Marketplace
LBR iisy 6 R1300
โหลดปกติ
6 กก.
ขอบเขตการทำงานสูงสุด
1300 มม.
รุ่นสำหรับสภาพแวดล้อม
มาตรฐาน
แผ่นข้อมูล
  • โหลดปกติ 6 กก.
  • ขอบเขตการทำงานสูงสุด 1300 มม.
  • รูปแบบโครงสร้าง มาตรฐาน
  • รุ่นสำหรับสภาพแวดล้อม มาตรฐาน
  • ตำแหน่งการติดตั้ง เพดาน, ผนัง, พื้นห้อง, มุม
  • ระดับการป้องกัน IP 54
  • แผ่นข้อมูล PDF
  • ชุดควบคุม
  • ดาวน์โหลด KUKA Marketplace
LBR iisy 8 R930
โหลดปกติ
8 กก.
ขอบเขตการทำงานสูงสุด
930 มม.
รุ่นสำหรับสภาพแวดล้อม
มาตรฐาน
แผ่นข้อมูล
  • โหลดปกติ 8 กก.
  • ขอบเขตการทำงานสูงสุด 930 มม.
  • รูปแบบโครงสร้าง มาตรฐาน
  • รุ่นสำหรับสภาพแวดล้อม มาตรฐาน
  • ตำแหน่งการติดตั้ง เพดาน, ผนัง, พื้นห้อง, มุม
  • ระดับการป้องกัน IP 54
  • แผ่นข้อมูล PDF
  • ชุดควบคุม
  • ดาวน์โหลด KUKA Marketplace
LBR iisy 11 R1300
โหลดปกติ
11 กก.
ขอบเขตการทำงานสูงสุด
1300 มม.
รุ่นสำหรับสภาพแวดล้อม
มาตรฐาน
แผ่นข้อมูล
  • โหลดปกติ 11 กก.
  • ขอบเขตการทำงานสูงสุด 1300 มม.
  • รูปแบบโครงสร้าง มาตรฐาน
  • รุ่นสำหรับสภาพแวดล้อม มาตรฐาน
  • ตำแหน่งการติดตั้ง เพดาน, ผนัง, พื้นห้อง, มุม
  • ระดับการป้องกัน IP 54
  • แผ่นข้อมูล PDF
  • ชุดควบคุม
  • ดาวน์โหลด KUKA Marketplace
LBR iisy 15 R930
โหลดปกติ
15 กก.
ขอบเขตการทำงานสูงสุด
930 มม.
รุ่นสำหรับสภาพแวดล้อม
มาตรฐาน
แผ่นข้อมูล
  • โหลดปกติ 15 กก.
  • ขอบเขตการทำงานสูงสุด 930 มม.
  • รูปแบบโครงสร้าง มาตรฐาน
  • รุ่นสำหรับสภาพแวดล้อม มาตรฐาน
  • ตำแหน่งการติดตั้ง เพดาน, ผนัง, พื้นห้อง, มุม
  • ระดับการป้องกัน IP 54
  • แผ่นข้อมูล PDF
  • ชุดควบคุม
  • ดาวน์โหลด KUKA Marketplace
มองเห็นโรบ็อต 6 จาก 5 ตัว

ขอใบเสนอราคาหรือรับรายละเอียดทางเทคนิคเพิ่มเติม โคบอท LBR iisy

ขอใบเสนอราคา เข้าชม my.KUKA Marketplace

LBR iisy เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย iiQKA

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าว iiQKA เพื่อเรียนรู้ว่าเมื่อใดที่ iiQKA.OS และ iiQKA Ecosystem จะพร้อมสำหรับการใช้งานของคุณ 

โคบอทที่บริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางใช้