KL 5000 klarar tunga bärlaster
Linjärenheten KL 5000 används när du behöver hantera tunga laster på upp till 5 000 kg. Axeln kan bära robotar som har en bärlast på upp till 800 kg och en räckvidd på nästan 4 000 mm.
Upp till fyra robotar kan transporteras på åkvagnarna längs linjäraxeln, vars längd kan konfigureras upp till 31 meter. Finns även i Flex-utförande för montering av robotar från andra tillverkare på axeln.
För optimal prestanda – våra nya smörjsystem med automatisk dataregistrering
Programvara KUKA.Lubricate kan användas i kombination med KL 5000-axeln. Den registrerar och utvärderar automatiskt förflyttningsavstånd och driftstider.
Med KUKA Lubricate Kit går du ett steg längre: Smörjningen av löpskenan sker inte längre manuellt, utan utlöses av programvaran vid fastställt smörjbehov. Linjäraxeln är utrustad med pumpar som utför den automatiska smörjningen av kuggstången och löpskenan via vagnens fyra hörn medan robotarna fortsätter att arbeta. Smörjmedelsmängden beräknas av programvaran baserat på de avstånd som tillryggalagts.
Tekniska data: KL 5000 kompletterar KL 4000