Du använder en äldre version av webbläsaren Internet Explorer. För en så bra upplevelse som möjligt bör du uppdatera din webbläsare.
KR DELTA
Höghastighetsrobotar som är särskilt utformade för Pick-and-Place-uppgifter uppfyller de högsta hygien- och säkerhetskraven. Delta-robotar ger låga ägandekostnader för paketering, hantering och montering i en rad krävande branscher som livsmedel, läkemedel och elektronik.
Exakt plockning och placering, blixtsnabb hastighet och utmärkt nyttolast på upp till 6 kg.
Så snabbt, så exakt och så flexibelt: Alla KR DELTA-robotar har utvecklats för höghastighetstillämpningar. Deras högsta hastighet motsvarar en cykeltid på upp till 0,32 sekunder. Naturligtvis med hög punktrepeterbarhet och vinkelrepeterbarhet. De är bland de starkaste Delta-robotarna på marknaden, eftersom de kan flytta och packa upp till 6 kg. Med sin stomme i rostfritt stål eller kolfiber är de certifierade för områden där maximal hygien är oumbärlig: Vare sig det gäller hantering av råa livsmedel, läkemedel eller elektronikkomponenter. Dessutom har våra Delta-robotar ett stort arbetsområde och lämpar sig för automatisering inom många olika branscher.
Varför KR DELTA erbjuder förstklassig lönsamhet
Företag som vill automatisera arbetsflöden letar efter prisvärda och tåliga robotar. De kompakta Delta-robotarna från KUKA är inte bara ekonomiska när det gäller inköpspriset, utan även i drift. Tack vare inkapslade växlar samt självsmörjande material är de näst intill underhållsfria. Deltarobotens motorer är direkt fastsatta till basen. Samspelet med robotstyrningen KR C5 micro säkerställer en ytterst bekväm och ekonomisk drift. Den flexibla styrningen kräver väldigt lite utrymme, har ett mycket lågt energibehov och erbjuder maximal säkerhet.
Hög prestanda
Minsta cykeltid under 0,32 sek
Exakta Pick-and-Place-tillämpningar på flera transportband
Hög punktrepeternoggrannhet
Hög vinkelrepeternoggrannhet
Låg driftskostnad
lägre energiförbrukning
Pick-and-Place-uppgifter på minimalt utrymme
litet underhållsbehov
Lätt att rengöra
Hygienisk
Hygienic Machine Version helt i rostfritt stål
Genomgående H1-smörjning
Hög skyddsklass IP67 och IP65
Certifierad säkerhet
CE-certifikat
UL-certifikat
DIN ISO 14159/användning av livsmedelsfett
Renrum ISO 14644 klass 4 för axel 4
3 - 3Bärlast i kg
1200 - 1200Räckvidd i mm
Pick-and-Place DELTA-robot_designed to perform
Industriellt beprövad design
Stor arbetsyta: Räckvidd på 1 200 mm, vertikalt arbetsområde på 350 mm
Driftstemperaturområde på 0 °C till 45 °C
Tar mycket liten plats: ∅ 350 mm
Extra lågt underhållsbehov
Ingen omsmörjning krävs under hela livslängden
Växellåda med permanent smörjning
Självsmörjande kulhuvuden
Brett utbud av tillämpningar
Idealisk för automatisering av Pick, Pack och Place-tillämpningar för alla typer av Fast Moving Consumer Goods.
Flexibel fläns
Flänsen lämpar sig för snabb och enkel montering av olika gripare med olika funktioner och storlekar.
Sömlöst integrerbar
Smidig integrering i produktionslinjen tack vare valfri programvara för objektigenkänning, optimal bandspårning och samordning av robotar och transportband.
Hygien som standard
Industriroboten i Hygienic Machine-versionen lämpar sig för det primära området med råvaror, HO-utförandet med Hygienic Oil för det sekundära området, t.ex. slutförpackning av livsmedel.
Höghastighetshantering genom hela förpackningskedjan
Det primära området, där det måste vara särskilt hygieniskt, ställer särskilda krav på robotar. Det handlar om direktkontakt med öppna livsmedel, proteiner och läkemedel eller de känsligaste elektroniska komponenterna. Hygienkraven är dock höga även inom den sekundära sektorn och livsmedelssäkra NSF H1-smörjmedel är obligatoriska. Detta förhindrar kontaminering av livsmedel, kosmetika eller läkemedel under den slutliga förpackningen. Vi har utvecklat en passande Delta-robot för varje område.
De känsligaste varorna under kontroll: Delta-robotar för det primära området
Tillverkad helt i rostfritt stål, perfekt rengörbarhet och hög hastighet: Detta erbjuder KR DELTA som Hygienic Machine. Syra, lut och hett vatten påverkas inte tack vare det korrosionsbeständiga höljet av rostfritt stål. Kapslingsklass IP 67 på hela roboten och IP 69K på axel 4. Parallellarmsroboten, som är skyddad mot damm och fukt, kan rengöras med en högtryckstvätt på upp till 100 kPa. DELTA:s struktur är utformad i enlighet med de tyska LFGB-, FDA- och EHEDG-standarderna för livsmedel. Läs mer om DELTA-robotar i Hygienic Design
Sökes: En robot för rått kött, ost och godis. Passar som handen i handsken: KR DELTA som Hygienic Machine.
Snabbt sorterat och förpackat: Delta-robotar för det sekundära området
Lätt konstruktion, imponerande snabbhet och extremt precis: KR DELTA i HO-utförande (Hygienic Oil) klarar uppgiften med bravur. Dessutom har den livsmedelssäkert H1-smörjmedel i alla axlar. Tack vare sin kolfiberstomme och en rörlig A4-platta i aluminium kan roboten accelerera extremt snabbt. När Deltas arm används för plockning och placering samt förpackning och sortering uppnår den en cykeltid på mindre än 0,32 sekunder i den lilla Adept-cykeln.
Målet: Pick, Place and Pack – allt blixtsnabbt och precist. Verkligheten: KR DELTA i HO-utförande.
KR DELTA Express Pack
Ditt kompletta robotpaket, inklusive DELTA robot, styrenhet, driftelement och programvara. Förkonfigurerad, med korta leveranstider och fri frakt.
Tillsammans blir de ännu effektivare: Highspeed Delta-robotar och KUKA-programvarupaket
Samordna flera robotar, spåra din produktion eller utför kvalitetskontroll med kraftfulla visionssystem och integrerad bildbehandling: KUKA har programvaran för detta. KR DELTA uppnår maximal prestanda med styrningen KR C5 micro och programvaran för alla snabba tillämpningar.